Przegląd
Odporne na udary i drgania: optymalne do zamontowania w silnikach elektrycznych
System sprzężenia zwrotnego silnika CKS36 jest częścią nowej generacji optycznych systemów sprzężenia zwrotnego z technologią Mini-Disc: bardzo mała tarcza kodowa o promieniu zaledwie 2 mm umożliwia holistyczne (całościowe) skanowanie i oferuje jednocześnie wysoką odporność na udary i drgania. Typowe dla systemów konwencjonalnych, niemożliwie do uniknięcia błędy wynikające z mimośrodowości tarczy kodowej i wałka są tym samym niwelowane w sposób uwarunkowany konstrukcją systemu.
Przegląd
- Sterownik wyjść dla sygnałów inkrementalnych i komutacyjnych zgodny z EIA 422
- Rozdzielczość do 2048 impulsów na obrót
- Sygnały komutacyjne do 32 par biegunowych
- Indywidualne programowanie liczby impulsów, liczby par biegunowych i długości impulsu zerowego
- Wysoka odporność na udary i drgania
- Uwarunkowane systemowo niwelowanie błędów wynikających z mimośrodowości dzięki holistycznemu skanowaniu
- Umożliwia duże prędkości kątowe