- Strona startowa
- Produkty
- Systemy sprzężenia zwrotnego silnika
- Systemy sprzężenia zwrotnego silnika: obrotowe, inkrementalne, z komutacją
- CFS50
- CFS50-AEV12X03
Systemy sprzężenia zwrotnego silnika: obrotowe, inkrementalne, z komutacją
CFS50
CFS50-AEV12X03
1058725
-
Szczegóły techniczne.
-
Pliki do pobrania
-
Akcesoria
-
Dane celne
-
- Wydajność
Liczba kresek na obrót 4.096 1) Krok pomiarowy 90° /liczba impulsów Sygnały komutacji 3 Pary biegunowe (patrz schemat, inne rodzaje komutacji na zamówienie) Sygnał odniesienia, liczba 1 Sygnał odniesienia, pozycja 90° elektryczny, powiązany logicznie z A i B Robocza prędkość obrotowa ≤ 6.000 min⁻¹ - 1) Na zamówienie dostępne liczby impulsów 1 ... 1000 oraz > 4096 ... 65 536.
- Interfejsy
Interfejs komunikacyjny Przyrostowy
- Dane elektryczne
Typ przyłącza Przewód pleciony, 15 pinów, promieniowe Napięcie zasilające 4,5 V DC ... 5,5 V DC Pobór prądu 60 mA 1) Maksymalna częstotliwość wyjściowa ≤ 820 kHz MTTF: czas do niebezpiecznej awarii 355 lat(a) (EN ISO 13849) 2) - 1) Bez obciążenia.
- 2) W przypadku tego produktu chodzi o produkt standardowy, a nie o część zabezpieczającą w rozumieniu dyrektywy maszynowej. Obliczenie na podstawie nominalnego obciążenia części, średniej temperatury otoczenia 60 °C, częstości stosowania 8760 h/rok. Wszystkie awarie elektroniczne są uważane za awarie niebezpieczne. Szczegółowe informacje — patrz dokument nr 8015532.
- Dane mechaniczne
Wykonanie wałka Wałek stożkowy Rodzaj kołnierza/wspornik antyrotacyjny Gumowa podstawa montażowa Wymiary Patrz rysunek wymiarowy Masa 0,1 kg Moment bezwładności wirnika 10 gcm² Prędkość obrotowa pracy 12.000 min⁻¹ Przyspieszenie kątowe ≤ 200.000 rad/s² Moment obrotowy roboczy 0,2 Ncm Moment rozruchowy 0,4 Ncm Dopuszczalny przesuw wałka elementu napędowego, statyczny Promieniowe
± 0,75 mm osiowe
Dopuszczalny przesuw wałka elementu napędowego, dynamiczny ± 0,1 mm promieniowe
± 0,2 mm osiowe
Ruch kątowy prostopadle do osi obrotu, statycznie ± 0,005 mm/mm Ruch kątowy prostopadle do osi obrotu, dynamicznie ± 0,0025 mm/mm Trwałość użytkowa łożysk kulkowych 3,6 x 109 obrotów
- Dane dotyczące otoczenia
Zakres temperatury roboczej –20 °C ... +115 °C Zakres temperatur przechowywania –40 °C ... +125 °C, bez opakowania Względna wilgotność powietrza/kondensacja wilgoci 90 %, Roszenie niedopuszczalne Odporność na wstrząsy 100 g, 10 ms (wg EN 60068-2-27) Zakres częstotliwości odporności na drgania 20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (wg EN 60068-2-6) EMC Wg EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3 1) Stopień ochrony IP40 (wg IEC 60529) - 1) Kompatybilność elektromagnetyczna jest gwarantowana zgodnie z podanymi normami, jeśli system sprzężenia zwrotnego silnika jest zamontowany w obudowie przewodzącej prąd elektryczny, która jest połączona poprzez ekran przewodu z centralnym punktem uziemienia regulatora silnika. Również przyłącze GND (0 V) obwodu napięcia zasilającego jest tam połączone z uziemieniem. Przy zastosowaniu innych sposobów ekranowania użytkownik musi przeprowadzić własne testy.
- Klasyfikacje
ECl@ss 5.0 27270501 ECl@ss 5.1.4 27270501 ECl@ss 6.0 27270590 ECl@ss 6.2 27270590 ECl@ss 7.0 27270501 ECl@ss 8.0 27270501 ECl@ss 8.1 27270501 ECl@ss 9.0 27270501 ECl@ss 10.0 27273805 ECl@ss 11.0 27273901 ETIM 5.0 EC001486 ETIM 6.0 EC001486 ETIM 7.0 EC001486 ETIM 8.0 EC001486 UNSPSC 16.0901 41112113
-
-
-