Systemy sprzężenia zwrotnego silnika: obrotowe, inkrementalne, z komutacją
CFS50

Wysoka wydajność przy sprawdzonej konstrukcji mechanicznej

Twoje korzyści

  • Wysoka elastyczność dzięki mechanice sprawdzonej już w innych systemach sprzężenia zwrotnego
  • Wysoka kompatybilność dzięki standardowemu interfejsowi
  • Oszczędność czasu dzięki elektrycznej regulacji punktu zerowego

Przegląd

Wysoka wydajność przy sprawdzonej konstrukcji mechanicznej

Systemy sprzężenia zwrotnego silnika z rodziny produktów CFS50 są używane na całym świecie w najróżniejszych zastosowaniach i otoczeniach. Do dyspozycji są sygnały inkrementalne o rozdzielczości do 65 536 impulsów na obrót oraz sygnały komutacyjne.

Przegląd
  • Sterownik wyjść dla sygnałów inkrementalnych i komutacyjnych zgodny z EIA 422
  • Rozdzielczość do 65 536 impulsów na obrót
  • Sygnały komutacyjne do 32 par biegunowych
  • Zakres temperatur roboczych od –20 °C do +115 °C
  • Rozmaite złącza mechaniczne

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Rodzaj konstrukcjiMontaż
    Interfejs komunikacyjnyPrzyrostowy
    Liczba impulsów na obrót1.000 ... 4.096
    System zorientowany na bezpieczeństwo
    Interfejs mechaniczny

    Wałek stożkowy, Blaszana podstawa montażowa

    Wałek stożkowy, Podstawa montażowa resolwera

    Wałek stożkowy, Gumowa podstawa montażowa

    Typ przyłączaPrzewód pleciony, 15 pinów, promieniowe
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania