Systemy sprzężenia zwrotnego silnika: obrotowe, inkrementalne, z komutacją

Odporne na udary i drgania: optymalne do zamontowania w silnikach synchronicznych

W celu odwrócenia kierunku przepływu prądu silniki synchroniczne wymagały wcześniej przebiegunowania za pomocą tak zwanych szczotek. Odwrócenie prądu było potrzebne, aby utrzymać ciągłość ruchu obrotowego.

Po wprowadzeniu silników bezszczotkowych zadanie to przejęły inkrementalne systemy sprzężenia zwrotnego silnika z torami komutacyjnymi. Nie jest już potrzebna związana ze zużyciem komutacja mechaniczna. Bezszczotkowe silniki synchroniczne są dzięki temu praktycznie bezobsługowe.

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 2 z 2

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Wysoka wydajność przy sprawdzonej konstrukcji mechanicznej
  • Sterownik wyjść dla sygnałów inkrementalnych i komutacyjnych zgodny z EIA 422
  • Rozdzielczość do 65 536 impulsów na obrót
  • Sygnały komutacyjne do 32 par biegunowych
  • Zakres temperatur roboczych od –20 °C do +115 °C
  • Rozmaite złącza mechaniczne
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Odporne na udary i drgania optymalne do zamontowania w silnikach elektrycznych
  • Sterownik wyjść dla sygnałów inkrementalnych i komutacyjnych zgodny z EIA 422
  • Rozdzielczość do 2048 impulsów na obrót
  • Sygnały komutacyjne do 32 par biegunowych
  • Indywidualne programowanie liczby impulsów, liczby par biegunowych i długości impulsu zerowego
  • Wysoka odporność na udary i drgania
  • Uwarunkowane systemowo niwelowanie błędów wynikających z mimośrodowości dzięki holistycznemu skanowaniu
  • Umożliwia duże prędkości kątowe
Porównaj teraz
Proszę wybrać

Wynik 1 - 2 z 2