- Strona startowa
- Produkty
- Systemy sprzężenia zwrotnego silnika
- Obrotowe systemy sprzężenia zwrotnego HIPERFACE®
- STS
- STS065-HN065-AK22
Obrotowe systemy sprzężenia zwrotnego HIPERFACE®
STS
STS065-HN065-AK22
1121158
-
Szczegóły techniczne.
-
Pliki do pobrania
-
Akcesoria
-
Filmy
-
Dane celne
-
- Cechy
Zakres dostawy Taśma magnetyczna nie należy do zakresu dostawy
- Wydajność
Liczba okresów Sinus/Cosinus na obrót 128 Liczba bezwzględnie rejestrowanych obrotów 1 Łączna liczba kroków 4.096 przez RS 485 Krok pomiarowy 2,47 ″ przy interpolacji sygnałów Sinus/Cosinus, np. 12 bit Dostępny zakres pamięci 128 Byte Dokładność systemu ± 0,06° 1) Dokładność powtarzalności 0,01°, typowe wartości w przypadku ruchu obrotowego systemu od ≤ 50 µm oraz +20°C Długości bieguna 2 mm - 1) Typowe wartości w przypadku ruchu obrotowego systemu od ≤ 50 µm oraz +20°C.
- Interfejsy
Kodowanie wartości bezwzględnej Binarny Przebieg kodu Rosnąco, przy obrocie wałka. Zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, patrząc w kierunku „A” (patrz rysunek wymiarowy) Interfejs komunikacyjny HIPERFACE®
- Dane elektryczne
Typ przyłącza Wtyk, 8 pinów Napięcie zasilające 7 V DC ... 12 V DC Zalecane napięcie zasilające 8 V DC Pobór prądu 250 mA 1) MTTF: czas do niebezpiecznej awarii 190 lat(a) (EN ISO 13849) 2) - 1) Bez obciążenia.
- 2) W przypadku tego produktu chodzi o produkt standardowy, a nie o część zabezpieczającą w rozumieniu dyrektywy maszynowej. Obliczenie na podstawie nominalnego obciążenia części, średniej temperatury otoczenia 60 °C, częstości stosowania 8760 h/rok. Wszystkie awarie elektroniczne są uważane za awarie niebezpieczne. Szczegółowe informacje — patrz dokument nr 8015532.
- Dane mechaniczne
Wykonanie wałka Otwór przelotowy Materiał, głowica czujnika Aluminium Materiał, taśma magnetyczna Ferryt twardy 17410 9/28 P Materiał, pierścień Aluminium Wymiary Patrz rysunek wymiarowy Masa ≤ 0,15 kg (Głowica czujnika)
≤ 0,58 kg (Pierścień z taśmą magnetyczną)
Moment bezwładności wirnika 752 gcm² Prędkość obrotowa pracy 5.800 min⁻¹ Przyspieszenie kątowe ≤ 1 rad/s²
- Dane dotyczące otoczenia
Zakres temperatury roboczej –30 °C ... +105 °C, Głowica czujnika
–30 °C ... +100 °C, Pierścień z taśmą magnetyczną
Zakres temperatur przechowywania –30 °C ... +100 °C, bez opakowania Względna wilgotność powietrza/kondensacja wilgoci 95 %, Roszenie niedopuszczalne Odporność na wstrząsy 100 g, 6 ms (wg EN 60068-2-27) Zakres częstotliwości odporności na drgania 20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6) EMC Wg EN 61000-6-2 i EN 61000-6-4 1) Stopień ochrony IP00 Współczynnik temperatury taśmy magnetycznej (11 ± 1) µm/K/m Maks. dopuszczalne natężenie pola w otoczeniu < 3 kA/m ... 4 kA/m (3.8 mT ... 5 mT), aby możliwe było zachowanie dokładności 2) Maks. dopuszczalne natężenie pola < 150 kA/m (< 190 mT), aby taśma magnetyczna nie została nieodwracalnie uszkodzona - 1) Kompatybilność elektromagnetyczna jest gwarantowana zgodnie z podanymi normami, jeśli system sprzężenia zwrotnego jest zamontowany w obudowie przewodzącej prąd elektryczny, która jest połączona poprzez ekran przewodu z centralnym punktem uziemienia regulatora silnika. Należy przy tym przestrzegać informacji zawartych w instrukcji montażu (numer katalogowy 8026831).
- 2) Maksymalnie dopuszczalny wpływ pola zewnętrznego jest zachowany, gdy wartość pozycji wykazuje odchylenie na poziomie 5 μm od pierwotnej wartości (bez wpływu pola zewnętrznego). Wartość ta jest zachowana, jeśli oprócz natężenia pola taśmy magnetycznej w miejscu czujnika występuje dodatkowo pole o natężeniu 3 kA/m ... 4 kA/m (3,8 mT ... 5 mT).
- Klasyfikacje
ECl@ss 5.0 27270590 ECl@ss 5.1.4 27270590 ECl@ss 6.0 27270590 ECl@ss 6.2 27270590 ECl@ss 7.0 27270590 ECl@ss 8.0 27270590 ECl@ss 8.1 27270590 ECl@ss 9.0 27270590 ECl@ss 10.0 27273805 ECl@ss 11.0 27273901 ECl@ss 12.0 27273901 ETIM 5.0 EC001486 ETIM 6.0 EC001486 ETIM 7.0 EC001486 ETIM 8.0 EC001486 UNSPSC 16.0901 41112113
-
-
-