Obrotowe systemy sprzężenia zwrotnego HIPERFACE®
SRS/SRM50

Wysokiej rozdzielczości system sprzężenia zwrotnego silnika

Twoje korzyści

  • System sprzężenia zwrotnego silnika z interfejsem HIPERFACE®
  • Wysoka odporność na udary i drgania dzięki zastosowaniu metalowej tarczy kodowej
  • Ujednolicenie projektów silników ze względu na te same rozmiary wersji jedno- i wieloobrotowych
  • Dzięki zastosowaniu systemu sprzężenia zwrotnego silnika certyfikowanego według normy SIL2/PL d można uprościć procedurę certyfikacji całego układu napędowego
  • Wysoka stabilność podczas pracy dzięki maksymalnemu odstępowi pomiędzy łożyskami kulkowymi

Przegląd

Wysokiej rozdzielczości system sprzężenia zwrotnego silnika

Stosowane na całym świecie w najróżniejszych aplikacjach i otoczeniach — systemy sprzężenia zwrotnego silnika z rodziny SRS/SRM50. Przy 1024 sygnałach Sinus/Cosinus na jeden obrót, ta rodzina produktów stanowi najbardziej zaawansowane rozwiązanie w zakresie systemów sprzężenia zwrotnego silnika z interfejsem HIPERFACE®. Podstawą tego rozwiązania jest precyzyjna metalowa tarcza kodowa i jak największy odstęp pomiędzy obydwoma łożyskami kulkowymi. Bezwzględne określanie pozycji w 32 768 krokach na jeden obrót przy maksymalnie 4096 obrotach. Istotnymi cechami tej rodziny produktów jest możliwość zapisania specyficznych danych silnika w elektronicznej tabliczce znamionowej oraz możliwość programowania. Systemy sprzężenia zwrotnego certyfikowane zgodnie z normą SIL2/PL d spełniają aktualne wymogi w zakresie bezpieczeństwa, co ułatwia certyfikację całego układu, w którym są montowane.

Przegląd
  • System sprzężenia zwrotnego do silników w górnym zakresie mocy
  • 1024 okresów Sinus/Cosinus na jeden obrót
  • Pozycja bezwzględna z rozdzielczością 32 768 kroków na obrót oraz 4096 obrotów w systemie wieloobrotowym
  • Interfejs HIPERFACE®: programowanie wartości pozycji i elektroniczna tabliczka znamionowa
  • Wałek wtykany lub stożkowy z różnymi wspornikami antyrotacyjnymi
  • Wersja do wbudowania, do zamontowania na silniku lub wersja samodzielna
  • Certyfikowane według SIL2/PL d (dotyczy tylko SRS50S/SRM50S...)
  • Zgodność z RoHs

 

Mobilne roboty:
Move into new dimensions

Robotyka staje się mobilna – czy to w produkcji, w logistyce czy też w ramach serwisu. Rozwiązania oparte na czujnikach do wszystkich wariantów robotów mobilnych

Dowiedz się więcej

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Rodzaj konstrukcjiMontaż / Wersja samodzielna
    WersjaAbsolutny wieloobrotowy / absolutny jednoobrotowy
    Interfejs komunikacyjnyHIPERFACE®
    Liczba okresów Sinus/Cosinus na obrót1.024
    System zorientowany na bezpieczeństwo– / ✔
    Interfejs mechaniczny

    Wałek, mocowanie czołowe, 10 m, 19 mm

    Wałek wtykany, Gumowa podstawa montażowa, 17,7 mm

    Wałek stożkowy, Gumowa podstawa montażowa, 9 mm

    Wałek stożkowy, Blaszana podstawa montażowa, 9 mm

    Wałek stożkowy, Podstawa montażowa resolwera, 9 mm

    Otwór nieprzelotowy, 29,5 mm

    Wałek, Złącze kwadratowe, 22,1 mm

    Wałek, mocowanie na serwokołnierzu, 6 mm, 10 mm

    Typ przyłącza

    Wtyk, M23, 12 pinów, promieniowe

    Wtyk, 8 pinów, promieniowe

    Przewód, 8 żył, promieniowe, 0,2 m

    Przewód, 8 żył, promieniowe, 2 m

    Wtyk, MS, 10 pinów, promieniowe

    Przewód, 8 żył, promieniowe, 1,5 m

    Dostępny zakres pamięci

    128 Byte E2PROM 512

    1.792 Byte E2PROM 2048

    Zasada pomiaruOptyczna
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania