Obrotowe systemy sprzężenia zwrotnego HIPERFACE®
SKS/SKM36

Zwarta konstrukcja i wysoka rozdzielczość w standardowym zakresie mocy

Twoje korzyści

  • Niewielkie wymiary umożliwiają producentom małych i najmniejszych silników znaczne skrócenie ich długości montażowej
  • Wersja samodzielna nadaje się idealnie do roli enkodera referencyjnego lub czujnika przemieszczenia
  • Systemy sprzężenia zwrotnego SKS/SKM36 wyróżniają się bardzo wysoką penetracją rynku techniki napędowej
  • Ze względu na ujednoliconą mechanikę systemów SEK/SEL37 możliwa jest wysoka elastyczność przy zastosowaniu różnych typów enkodera

Przegląd

Zwarta konstrukcja i wysoka rozdzielczość w standardowym zakresie mocy

Enkoder SKS36/SKM36 jest pierwszym reprezentantem nowej generacji optycznych systemów sprzężenia zwrotnego silnika. Przy 128 sygnałach Sinus/Cosinus na jeden obrót, ta rodzina produktów stanowi standardowe rozwiązanie w zakresie systemów sprzężenia zwrotnego silnika z interfejsem HIPERFACE®. Cecha szczególna tej generacji: bardzo mała tarcza ze ścieżką kodową o promieniu zaledwie 2 mm umożliwia holistyczne skanowanie. Typowe dla systemów konwencjonalnych, niemożliwie do uniknięcia błędy wynikające z mimośrodowości tarczy kodowej, łożysk kulkowych i wałka są tym samym niwelowane w sposób uwarunkowany konstrukcją systemu. Dzięki umieszczeniu tarczy kodowej na środku osi obrotu, jej zastosowanie nie ogranicza wysokich prędkości kątowych. Bezwzględne określanie pozycji w 4096 krokach na jeden obrót przy maksymalnie 4096 obrotach. Istotnymi cechami tej rodziny produktów jest możliwość zapisania specyficznych danych silnika w elektronicznej tabliczce znamionowej oraz możliwość programowania. Systemy sprzężenia zwrotnego certyfikowane zgodnie z normą SIL2/PL d spełniają aktualne wymogi w zakresie bezpieczeństwa, co ułatwia certyfikację całego układu, w którym są montowane.

Przegląd
  • System sprzężenia zwrotnego do silników w standardowym zakresie mocy
  • 128 okresów Sinus/Cosinus na jeden obrót
  • Pozycja bezwzględna z rozdzielczością 4096 kroków na obrót oraz 4096 obrotów w systemie wieloobrotowym
  • Programowanie wartości pozycji i elektroniczna tabliczka znamionowa
  • Interfejs HIPERFACE®
  • Wersja do wbudowania i wersja samodzielna
  • Certyfikowane według SIL2/PL d (dotyczy tylko SKS36S/SKM36S-H...)
  • Zgodność z RoHs

 

Mobilne roboty:
Move into new dimensions

Robotyka staje się mobilna – czy to w produkcji, w logistyce czy też w ramach serwisu. Rozwiązania oparte na czujnikach do wszystkich wariantów robotów mobilnych

Dowiedz się więcej

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Rodzaj konstrukcjiMontaż / Wersja samodzielna
    WersjaAbsolutny jednoobrotowy / absolutny wieloobrotowy
    Interfejs komunikacyjnyHIPERFACE®
    Liczba okresów Sinus/Cosinus na obrót128
    System zorientowany na bezpieczeństwo– / ✔
    Interfejs mechaniczny

    Wałek stożkowy, Blaszana podstawa montażowa, 5 mm

    Wałek, Kołnierz serwo/zaciskowy, 9,5 mm

    Typ przyłącza

    Wtyk, 8 pinów, promieniowe

    Wtyk, M12, 8 pinów, promieniowe

    Przewód, 8 żył, 1,5 m

    Dostępny zakres pamięci1.792 Byte E2PROM 2048
    Zasada pomiaruOptyczna
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania