- Strona startowa
- Produkty
- Systemy sprzężenia zwrotnego silnika
- Obrotowe systemy sprzężenia zwrotnego HIPERFACE®
- SFS/SFM60
- SFS60S-HRKT0K02
Obrotowe systemy sprzężenia zwrotnego HIPERFACE®
SFS/SFM60
SFS60S-HRKT0K02
1081504
-
Szczegóły techniczne.
-
Pliki do pobrania
-
Akcesoria
-
Filmy
-
Dane celne
-
- Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego
Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061) 1) Kategoria 3 (EN ISO 13849) Szybkość testowania Niewymagane Maksymalna częstość odczytu Ciągły (Sygnały analogowe) Poziom zapewnienia bezpieczeństwa PL d (EN ISO 13849) 2) PFHD: prawdopodobieństwo niebezpiecznej awarii/godz. 1,7 x 10-8 2) TM (okres użytkowania) 20 lat(a) (EN ISO 13849) Dokładność zorientowana na bezpieczeństwo ± 0,09°, przy zliczaniu prostopadłościanów 3) Krok pomiarowy zorientowany na bezpieczeństwo 0,09°, przy zliczaniu prostopadłościanów - 1) W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat dokładnego zaprojektowania maszyny/urządzenia należy skontaktować się z odpowiednim oddziałem firmy SICK.
- 2) Stopień ochrony (zgodnie z normą IEC 60529) jest osiągany przy podłączonym przeciwwtyku i został przetestowany z wałkiem znajdującym się w położeniu poziomym.
- 3) Podane wartości odnoszą się do pokrycia diagnostycznego na poziomie 90%, który musi być osiągany przez zewnętrzny układ napędowy. W przypadku rezonansu należy wykonać odpowiednie testy całego systemu napędowego.
- Wydajność
Liczba okresów Sinus/Cosinus na obrót 1.024 Liczba bezwzględnie rejestrowanych obrotów 1 Łączna liczba kroków 32.768 Krok pomiarowy 0,3 ″ przy interpolacji sygnałów Sinus/Cosinus, np. 12 bit Nieliniowość różnicowa Typ. ± 45 ″, Granice błędów analizy sygnałów Sinus/Cosinus, przy poluzowanym wsporniku antyrotacyjnym Nieliniowość różnicowa ± 7 ″, Nieliniowość w jednym okresie Sinus/Cosinus Robocza prędkość obrotowa ≤ 6.000 min⁻¹, przy której możliwe jest niezawodne odwzorowanie pozycji bezwzględnej Dostępny zakres pamięci 1.792 Byte Dokładność systemu ± 52 ″
- Interfejsy
Kodowanie wartości bezwzględnej Binarny Przebieg kodu Rosnąco, Przy obrocie wałka w prawo, patrząc w kierunku „A” (patrz rysunek wymiarowy) Interfejs komunikacyjny HIPERFACE®
- Dane elektryczne
Typ przyłącza Przewód, 8 żył, promieniowe, 1,5 m Napięcie zasilające 7 V DC ... 12 V DC Zalecane napięcie zasilające 8 V DC Pobór prądu < 80 mA (bez obciążenia) Częstotliwość wyjściowa dla sygnałów Sinus/Cosinus ≤ 200 kHz
- Dane mechaniczne
Wykonanie wałka Otwór przelotowy Średnica wałka lub otworu 14 mm Materiał, wał Stal nierdzewna Materiał, kołnierz Cynkowy odlew ciśnieniowy Materiał, obudowa Odlew ciśnieniowy ze stopu aluminium Rodzaj kołnierza/wspornik antyrotacyjny Wspornik antyrotacyjny Wymiary Patrz rysunek wymiarowy Masa ≤ 0,25 kg Moment bezwładności wirnika 56 gcm² Prędkość obrotowa pracy ≤ 6.000 min⁻¹ 1) Przyspieszenie kątowe ≤ 500.000 rad/s² Moment obrotowy roboczy 0,6 Ncm (+20 °C) Moment rozruchowy + 0,8 Ncm (+20 °C) Dopuszczalny przesuw wałka elementu napędowego, statyczny ± 0,3 mm promieniowe
± 0,5 mm osiowe
Dopuszczalny przesuw wałka elementu napędowego, dynamiczny ± 0,05 mm promieniowe
± 0,1 mm osiowe
Trwałość użytkowa łożysk kulkowych 3,6 x 109 obrotów - 1) Przy projektowaniu zakresu temperatur roboczych należy wziąć pod uwagę nagrzewanie własne na poziomie 3,3 K na 1000 min⁻¹.
- Dane dotyczące otoczenia
Zakres temperatury roboczej –30 °C ... +85 °C Zakres temperatur przechowywania –40 °C ... +90 °C, bez opakowania Względna wilgotność powietrza/kondensacja wilgoci 90 %, Roszenie niedopuszczalne Odporność na wstrząsy 100 g, 6 ms (wg EN 60068-2-27) Zakres częstotliwości odporności na drgania 20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (wg EN 60068-2-6) EMC Wg EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3 1) Stopień ochrony IP65, w stanie zamontowanym (wg IEC 60529) - 1) Kompatybilność elektromagnetyczna jest gwarantowana zgodnie z podanymi normami, jeśli system sprzężenia zwrotnego silnika jest zamontowany w obudowie przewodzącej prąd elektryczny, która jest połączona poprzez ekran przewodu z centralnym punktem uziemienia regulatora silnika. Również przyłącze GND (0 V) obwodu napięcia zasilającego jest tam połączone z uziemieniem. Przy zastosowaniu innych sposobów ekranowania użytkownik musi przeprowadzić własne testy.
- Klasyfikacje
ECl@ss 5.0 27270590 ECl@ss 5.1.4 27270590 ECl@ss 6.0 27270590 ECl@ss 6.2 27270590 ECl@ss 7.0 27270590 ECl@ss 8.0 27270590 ECl@ss 8.1 27270590 ECl@ss 9.0 27270590 ECl@ss 10.0 27273805 ECl@ss 11.0 27273901 ETIM 5.0 EC001486 ETIM 6.0 EC001486 ETIM 7.0 EC001486 ETIM 8.0 EC001486 UNSPSC 16.0901 41112113
-
-
-