Obrotowe systemy sprzężenia zwrotnego HIPERFACE®
SFS/SFM60

SFM60-HPKT0K02
1051311
szt.
Kopiuj link
    • Wydajność
      Liczba okresów Sinus/Cosinus na obrót1.024
      Liczba bezwzględnie rejestrowanych obrotów4.096
      Łączna liczba kroków134.217.728
      Krok pomiarowy0,3 ″ przy interpolacji sygnałów Sinus/Cosinus, np. 12 bit
      Nieliniowość różnicowaTyp. ± 45 ″, Granice błędów analizy sygnałów Sinus/Cosinus, przy poluzowanym wsporniku antyrotacyjnym
      Nieliniowość różnicowa± 7 ″, Nieliniowość w jednym okresie Sinus/Cosinus
      Robocza prędkość obrotowa≤ 6.000 min⁻¹, przy której możliwe jest niezawodne odwzorowanie pozycji bezwzględnej
      Dostępny zakres pamięci1.792 Byte
      Dokładność systemu± 52 ″
    • Interfejsy
      Kodowanie wartości bezwzględnejBinarny
      Przebieg koduRosnąco, Przy obrocie wałka w prawo, patrząc w kierunku „A” (patrz rysunek wymiarowy)
      Interfejs komunikacyjnyHIPERFACE®
    • Dane elektryczne
      Typ przyłączaPrzewód, 8 żył, promieniowe, 1,5 m
      Napięcie zasilające7 V DC ... 12 V DC
      Zalecane napięcie zasilające8 V DC
      Pobór prądu< 80 mA (bez obciążenia)
      Częstotliwość wyjściowa dla sygnałów Sinus/Cosinus≤ 200 kHz
      MTTF: czas do niebezpiecznej awarii230 lat(a) (EN ISO 13849) 1)
      • 1) W przypadku tego produktu chodzi o produkt standardowy, a nie o część zabezpieczającą w rozumieniu dyrektywy maszynowej. Obliczenie na podstawie nominalnego obciążenia części, średniej temperatury otoczenia 60 °C, częstości stosowania 8760 h/rok. Wszystkie awarie elektroniczne są uważane za awarie niebezpieczne. Szczegółowe informacje — patrz dokument nr 8015532.
    • Dane mechaniczne
      Wykonanie wałkaOtwór przelotowy
      Średnica wałka lub otworu15 mm
      Materiał, wałStal nierdzewna
      Materiał, kołnierzCynkowy odlew ciśnieniowy
      Materiał, obudowaOdlew ciśnieniowy ze stopu aluminium
      Rodzaj kołnierza/wspornik antyrotacyjnyWspornik antyrotacyjny
      WymiaryPatrz rysunek wymiarowy
      Masa≤ 0,25 kg
      Moment bezwładności wirnika40 gcm²
      Prędkość obrotowa pracy≤ 9.000 min⁻¹ 1)
      Przyspieszenie kątowe≤ 500.000 rad/s²
      Moment obrotowy roboczy0,6 Ncm (+20 °C)
      Moment rozruchowy+ 0,8 Ncm (+20 °C)
      Dopuszczalny przesuw wałka elementu napędowego, statyczny

      ± 0,3 mm promieniowe

      ± 0,5 mm osiowe

      Dopuszczalny przesuw wałka elementu napędowego, dynamiczny

      ± 0,1 mm promieniowe

      ± 0,2 mm osiowe

      Trwałość użytkowa łożysk kulkowych3,6 x 109 obrotów
      • 1) Przy projektowaniu zakresu temperatur roboczych należy wziąć pod uwagę nagrzewanie własne na poziomie 3,3 K na 1000 min⁻¹.
    • Dane dotyczące otoczenia
      Zakres temperatury roboczej–40 °C ... +115 °C
      Zakres temperatur przechowywania–40 °C ... +115 °C, bez opakowania
      Względna wilgotność powietrza/kondensacja wilgoci90 %, Roszenie niedopuszczalne
      Odporność na wstrząsy100 g, 6 ms (wg EN 60068-2-27)
      Zakres częstotliwości odporności na drgania20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (wg EN 60068-2-6)
      EMCWg EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3 1)
      Stopień ochronyIP65, w stanie zamontowanym (wg IEC 60529)
      • 1) Kompatybilność elektromagnetyczna jest gwarantowana zgodnie z podanymi normami, jeśli system sprzężenia zwrotnego silnika jest zamontowany w obudowie przewodzącej prąd elektryczny, która jest połączona poprzez ekran przewodu z centralnym punktem uziemienia regulatora silnika. Również przyłącze GND (0 V) obwodu napięcia zasilającego jest tam połączone z uziemieniem. Przy zastosowaniu innych sposobów ekranowania użytkownik musi przeprowadzić własne testy.
    • Klasyfikacje
      ECl@ss 5.027270590
      ECl@ss 5.1.427270590
      ECl@ss 6.027270590
      ECl@ss 6.227270590
      ECl@ss 7.027270590
      ECl@ss 8.027270590
      ECl@ss 8.127270590
      ECl@ss 9.027270590
      ECl@ss 10.027273805
      ECl@ss 11.027273901
      ETIM 5.0EC001486
      ETIM 6.0EC001486
      ETIM 7.0EC001486
      ETIM 8.0EC001486
      UNSPSC 16.090141112113

    Rysunki techniczne

    SFM60-HPKT0K02
    Rysunek wymiarowy Otwór przelotowy, przewód – system standardowy
    SFM60-HPKT0K02
    Przyporządkowanie styków
    SFM60-HPKT0K02
    Wykresy Specyfikacja sygnału kanału procesowego
  • Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę Pokaż wszystko
    Ukryj wszystko