- Strona startowa
- Produkty
- Systemy sprzężenia zwrotnego silnika
- Obrotowe systemy sprzężenia zwrotnego HIPERFACE®
- SFS/SFM60
- SFM60-HMKB1K02
Obrotowe systemy sprzężenia zwrotnego HIPERFACE®
SFS/SFM60
SFM60-HMKB1K02
1067363
-
Szczegóły techniczne.
-
Pliki do pobrania
-
Akcesoria
-
Filmy
-
Dane celne
-
- Wydajność
Liczba okresów Sinus/Cosinus na obrót 1.024 Liczba bezwzględnie rejestrowanych obrotów 4.096 Łączna liczba kroków 134.217.728 Krok pomiarowy 0,3 ″ przy interpolacji sygnałów Sinus/Cosinus, np. 12 bit Nieliniowość różnicowa Typ. ± 45 ″, Granice błędów analizy sygnałów Sinus/Cosinus, przy poluzowanym wsporniku antyrotacyjnym Nieliniowość różnicowa ± 7 ″, Nieliniowość w jednym okresie Sinus/Cosinus Robocza prędkość obrotowa ≤ 6.000 min⁻¹, przy której możliwe jest niezawodne odwzorowanie pozycji bezwzględnej Dostępny zakres pamięci 1.792 Byte Dokładność systemu ± 52 ″
- Interfejsy
Kodowanie wartości bezwzględnej Binarny Przebieg kodu Rosnąco, Przy obrocie wałka w prawo, patrząc w kierunku „A” (patrz rysunek wymiarowy) Interfejs komunikacyjny HIPERFACE®
- Dane elektryczne
Typ przyłącza Przewód, 8 żył, promieniowe, 1,5 m Napięcie zasilające 7 V DC ... 12 V DC Zalecane napięcie zasilające 8 V DC Pobór prądu < 80 mA (bez obciążenia) Częstotliwość wyjściowa dla sygnałów Sinus/Cosinus ≤ 200 kHz MTTF: czas do niebezpiecznej awarii 230 lat(a) (EN ISO 13849) 1) - 1) W przypadku tego produktu chodzi o produkt standardowy, a nie o część zabezpieczającą w rozumieniu dyrektywy maszynowej. Obliczenie na podstawie nominalnego obciążenia części, średniej temperatury otoczenia 60 °C, częstości stosowania 8760 h/rok. Wszystkie awarie elektroniczne są uważane za awarie niebezpieczne. Szczegółowe informacje — patrz dokument nr 8015532.
- Dane mechaniczne
Wykonanie wałka Otwór nieprzelotowy Średnica wałka lub otworu 12 mm Materiał, wał Stal nierdzewna Materiał, kołnierz Cynkowy odlew ciśnieniowy Materiał, obudowa Odlew ciśnieniowy ze stopu aluminium Rodzaj kołnierza/wspornik antyrotacyjny Wspornik antyrotacyjny Wymiary Patrz rysunek wymiarowy Masa ≤ 0,25 kg Moment bezwładności wirnika 40 gcm² Prędkość obrotowa pracy ≤ 9.000 min⁻¹ 1) Przyspieszenie kątowe ≤ 500.000 rad/s² Moment obrotowy roboczy 0,6 Ncm (+20 °C) Moment rozruchowy + 0,8 Ncm (+20 °C) Dopuszczalny przesuw wałka elementu napędowego, statyczny ± 0,3 mm promieniowe
± 0,5 mm osiowe
Dopuszczalny przesuw wałka elementu napędowego, dynamiczny ± 0,1 mm promieniowe
± 0,2 mm osiowe
Trwałość użytkowa łożysk kulkowych 3,6 x 109 obrotów - 1) Przy projektowaniu zakresu temperatur roboczych należy wziąć pod uwagę nagrzewanie własne na poziomie 3,3 K na 1000 min⁻¹.
- Dane dotyczące otoczenia
Zakres temperatury roboczej –40 °C ... +115 °C Zakres temperatur przechowywania –40 °C ... +115 °C, bez opakowania Względna wilgotność powietrza/kondensacja wilgoci 90 %, Roszenie niedopuszczalne Odporność na wstrząsy 100 g, 6 ms (wg EN 60068-2-27) Zakres częstotliwości odporności na drgania 20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (wg EN 60068-2-6) EMC Wg EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3 1) Stopień ochrony IP65, w stanie zamontowanym (wg IEC 60529) - 1) Kompatybilność elektromagnetyczna jest gwarantowana zgodnie z podanymi normami, jeśli system sprzężenia zwrotnego silnika jest zamontowany w obudowie przewodzącej prąd elektryczny, która jest połączona poprzez ekran przewodu z centralnym punktem uziemienia regulatora silnika. Również przyłącze GND (0 V) obwodu napięcia zasilającego jest tam połączone z uziemieniem. Przy zastosowaniu innych sposobów ekranowania użytkownik musi przeprowadzić własne testy.
- Klasyfikacje
ECl@ss 5.0 27270590 ECl@ss 5.1.4 27270590 ECl@ss 6.0 27270590 ECl@ss 6.2 27270590 ECl@ss 7.0 27270590 ECl@ss 8.0 27270590 ECl@ss 8.1 27270590 ECl@ss 9.0 27270590 ECl@ss 10.0 27273805 ECl@ss 11.0 27273901 ETIM 5.0 EC001486 ETIM 6.0 EC001486 ETIM 7.0 EC001486 ETIM 8.0 EC001486 UNSPSC 16.0901 41112113
-
-
-