Obrotowe systemy sprzężenia zwrotnego HIPERFACE®
SFS/SFM60

Wysokiej rozdzielczości system sprzężenia zwrotnego silnika w wersji do wałków drążonych

Twoje korzyści

  • Komfortowe śledzenie i łatwa konserwacja dzięki zapisaniu specyficznych danych silnika w elektronicznej tabliczce znamionowej
  • Duże odstępy między łożyskami kulkowymi zmniejszają nierównomierne zużycie i drgania na korpusie enkodera, co wydłuża jego trwałość użytkową
  • Niklowa tarcza kodowa zapewnia wysoką odporność na drgania i szerszy zakres dopuszczalnych temperatur
  • Krótszy czas opracowania projektu dzięki standardowemu połączeniu mechanicznemu
  • Platforma z przyszłością, ponieważ wszystkie interfejsy elektryczne (TTL/HTL, 1Vpp, SSI, PROFIBUS, HIPERFACE DSL®) są lub będą dostępne z tą mechaniką

Przegląd

Wysokiej rozdzielczości system sprzężenia zwrotnego silnika w wersji do wałków drążonych

Optyczny system sprzężenia zwrotnego SFS/SFM60 o wysokiej rozdzielczości, w wersji z otworem nieprzelotowym stanowi dopełnienie oferty firmy SICK. W przypadku silników synchronicznych z własnym lub zewnętrznym wentylatorem chłodzącym taki układ mechaniczny doskonale spełnia wymagania klientów, takie jak możliwość zastosowania wersji z otworem nieprzelotowym i wysoki stopień ochrony (IP65). Duża liczba wariantów produktu pozwala spełnić niemal wszystkie wymagania. W systemach sprzężenia zwrotnego SFS/SFM60 stosowany jest interfejs uznawany za światowy standard. Zapewnia to maksymalną elastyczność i skraca czas montażu – jest to przykład Plug & Play w najczystszym wydaniu. Wytrzymałe łożyskowanie wałka zwiększa trwałość użytkową przy jednoczesnym zredukowaniu nakładów na serwis i konserwację. Ponadto zapewnia wyeliminowanie drgań nawet przy maksymalnej prędkości obrotowej i optymalną pracę.

Przegląd
  • System sprzężenia zwrotnego silnika z interfejsem HIPERFACE® w wersji jedno- i wieloobrotowej, kompatybilny z najlepszymi na świecie układami napędowymi
  • 1024 okresy Sinus/Cosinus na jeden obrót
  • Pozycja bezwzględna z rozdzielczością 32 768 kroków na obrót oraz 4096 obrotów w systemie wieloobrotowym
  • Elastyczność pod względem mechanicznym dzięki dostępności wersji z otworem przelotowym i nieprzelotowym o różnej średnicy (od 8 do 15 mm) wraz z rozmaitymi wspornikami antyrotacyjnymi
  • Stopień ochrony IP 65
  • Certyfikat SIL2/PL d (dotyczy tylko SFS60S/SFM60S...)

 

Mobilne roboty:
Move into new dimensions

Robotyka staje się mobilna – czy to w produkcji, w logistyce czy też w ramach serwisu. Rozwiązania oparte na czujnikach do wszystkich wariantów robotów mobilnych

Dowiedz się więcej

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Rodzaj konstrukcjiWersja samodzielna
    WersjaAbsolutny jednoobrotowy / absolutny wieloobrotowy
    Interfejs komunikacyjnyHIPERFACE®
    Liczba okresów Sinus/Cosinus na obrót1.024
    System zorientowany na bezpieczeństwo– / ✔
    Interfejs mechaniczny

    Otwór nieprzelotowy, 8 mm

    Otwór nieprzelotowy, 3/8″

    Otwór nieprzelotowy, 10 mm

    Otwór nieprzelotowy, 12 mm

    Otwór nieprzelotowy, 1/2″

    Otwór nieprzelotowy, 14 mm

    Otwór nieprzelotowy, 15 mm

    Otwór przelotowy, 8 mm

    Otwór przelotowy, 3/8″

    Otwór przelotowy, 10 mm

    Otwór przelotowy, 12 mm

    Otwór przelotowy, 1/2″

    Otwór przelotowy, 14 mm

    Otwór przelotowy, 15 mm

    Typ przyłącza

    Wtyk, M23, 12 pinów, promieniowe

    Wtyk, M12, 8 pinów, promieniowe

    Przewód, 8 żył, promieniowe, 1,5 m

    Dostępny zakres pamięci1.792 Byte E2PROM 2048
    Zasada pomiaruOptyczna
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania