Obrotowe systemy sprzężenia zwrotnego HIPERFACE®
SES/SEM70

System sprzężenia zwrotnego do kompaktowych silników z wałem drążonym i napędów bezpośrednich

Twoje korzyści

  • Zintegrowana mechaniczna funkcja wieloobrotowa do dodatkowej rejestracji obrotów bez zewnętrznej baterii
  • Bezpośredni montaż na wale napędowym sprawia, że takie elementy, jak pas zębaty czy sprzęgła są zbędne.
  • Prosta, kompaktowa konstrukcja, brak zużycia eksploatacyjnego i niskie koszty konserwacji
  • Szybki montaż ze względu na brak konieczności użycia specjalistycznych narzędzi do montażu: wystarczy założyć i obrócić
  • Wysoka odporność na udary i drgania zapewnia wytrzymałość i niezawodność
  • Niezawodne ustalenie pozycji bezwzględnej przy wysokiej prędkości obrotowej
  • Kontrola montażu w celu odczytania pozycji osiowej wirnika

Przegląd

System sprzężenia zwrotnego do kompaktowych silników z wałem drążonym i napędów bezpośrednich

W ostatnich latach znacząco wzrosła rola kompaktowych i wytrzymałych napędów bezpośrednich w branży automatyzacji fabryk. Obrotowe systemy sprzężenia zwrotnego SES/SEM70 firmy SICK, wyposażone w przemysłowy standardowy interfejs HIPERFACE®, oferują nowe możliwości dla silników z wałem drążonym i napędów bezpośrednich. System sprzężenia zwrotnego, pracujący zgodnie z zasadą skanowania holistycznego, jest montowany bezpośrednio na wale napędowym bez użycia dodatkowych narzędzi do montażu. Tym samym takie części, jak pas zębaty czy sprzęgło są zbędne. Ponadto dostępna jest mechaniczna funkcja wieloobrotowa, która sprawia, że dodatkowe elementy, takie jak baterie awaryjne, są niepotrzebne. Niewielkie wymiary pozwalają zaoszczędzić miejsce i masę. Urządzenie nie jest wyposażone w łożyska, dzięki czemu jest wytrzymałe oraz pracuje niezawodnie i bez zużycia eksploatacyjnego.

Przegląd
  • Wariant jednoobrotowy i wieloobrotowy, wersja z otworem nieprzelotowym 25 mm
  • 32 okresy sinus/cosinus na obrót, 4096 obrotów w przypadku wariantu wieloobrotowego
  • Interfejs HIPERFACE® z rozszerzoną tabliczką znamionową
  • Maksymalna prędkość obrotowa: 8500 obr/min
  • Łatwy montaż bez konieczności użycia specjalnych narzędzi do montażu
  • Wysoka odporność na udary i drgania

 

Robotics image
Robotics image

Współpraca na równych prawach

Czujniki SICK umożliwiają robotom lepsze postrzeganie rzeczywistości, zarówno w przypadku Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling czy Position Feedback.
Dowiedz się więcej

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Rodzaj konstrukcjiMontaż
    WersjaAbsolutny jednoobrotowy / absolutny wieloobrotowy
    Interfejs komunikacyjnyHIPERFACE®
    Liczba okresów Sinus/Cosinus na obrót32
    System zorientowany na bezpieczeństwo
    Interfejs mechanicznyOtwór przelotowy, 25 mm
    Typ przyłączaWtyk, 8 pinów
    Dostępny zakres pamięci2.048 Byte E2PROM 2048
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania