Przegląd
System sprzężenia zwrotnego do silników z wałem drążonym i napędów bezpośrednich
W ostatnich latach znacząco wzrosła rola kompaktowych i wytrzymałych napędów bezpośrednich w branży automatyzacji fabryk. Obrotowe systemy sprzężenia zwrotnego SES/SEM firmy SICK, wyposażone w przemysłowy standardowy interfejs HIPERFACE®, oferują nowe możliwości w przypadku silników z wałem drążonym i napędów bezpośrednich. System sprzężenia zwrotnego, pracujący zgodnie z zasadą skanowania holistycznego, jest montowany bezpośrednio na wale napędowym bez użycia dodatkowych narzędzi do montażu. Tym samym takie części, jak pas zębaty czy sprzęgło są zbędne. Ponadto dostępna jest mechaniczna funkcja wieloobrotowa, która sprawia, że dodatkowe elementy, takie jak baterie awaryjne, są niepotrzebne. Niewielkie wymiary pozwalają zaoszczędzić miejsce i masę. Urządzenie nie jest wyposażone w łożyska, dzięki czemu jest wytrzymałe oraz pracuje niezawodnie i bez zużycia eksploatacyjnego.
Przegląd
- Wariant jednoobrotowy i wieloobrotowy, wersja z otworem nieprzelotowym 25 mm oraz 50 mm
- 32 oraz 64 okresy sinus/cosinus na obrót, 4096 obrotów w przypadku wariantu wieloobrotowego
- Interfejs HIPERFACE® z rozszerzoną tabliczką znamionową
- Maksymalna prędkość obrotowa: 6000 obr./min i 8500 obr./min
- Łatwy montaż bez konieczności użycia specjalnych narzędzi do montażu
- Wysoka odporność na udary i drgania