Obrotowe systemy sprzężenia zwrotnego HIPERFACE®
SEK/SEL37

Elastyczne, wytrzymałe, oszczędzające miejsce: pojemnościowe systemy sprzężenia zwrotnego firmy SICK

Twoje korzyści

  • Niewielkie wymiary umożliwiają producentom małych i najmniejszych silników znaczne skrócenie ich długości montażowej
  • Systemy sprzężenia zwrotnego SEK/SEL37 nadają się bardzo dobrze do zastosowań w ciężkich warunkach otoczenia
  • Pojemnościowa zasada pomiaru z holistycznym skanowaniem pozwala na wysokie tolerancje osiowe i promieniowe
  • Ze względu na ujednoliconą mechanikę systemów SKS/SKM36 możliwa jest wysoka elastyczność przy zastosowaniu różnych typów enkodera

Przegląd

Elastyczne, wytrzymałe, oszczędzające miejsce: pojemnościowe systemy sprzężenia zwrotnego firmy SICK

Pojemnościowe systemy sprzężenia zwrotnego SEK/SEL37 zadomowiły się w dwóch dziedzinach automatyki: z jednej strony jest to dziedzina zarezerwowana wcześniej dla resolwerów, gdzie użytkownicy potrzebują wyższej wydajności od enkoderów absolutnych, np. w przypadku serwomotorów lub osi przesuwu maszyn. Z drugiej strony, dzięki elastyczności w związku z aspektami techniki automatyzacji, urządzenia serii SEK/SEL37 są interesującą propozycją dla producentów serwomotorów. Przy 16 sygnałach Sinus/Cosinus na jeden obrót, ta rodzina produktów stanowi podstawowe rozwiązanie w zakresie systemów sprzężenia zwrotnego z interfejsem HIPERFACE®. Sercem tej rodziny produktów jest bezłożyskowy, pojemnościowy element czujnikowy. Holistyczne skanowanie niemal wyklucza błędy mimośrodowości i cechuje się wysokim poziomem niezawodności. Ze względu na to, że wyeliminowano części zużywalne, możliwe źródła usterek są w dużej mierze wykluczone. Ponadto te systemy sprzężenia zwrotnego cechuje wysoka odporność na temperatury, która dotąd była zarezerwowana dla resolwerów. Systemy sprzężenia zwrotnego SEK/SEL37 dysponują uznanym na świecie interfejsem HIPERFACE®, który jest wykorzystywany przez wielu renomowanych producentów napędów.

Przegląd
  • System sprzężenia zwrotnego do silników w podstawowym zakresie mocy
  • 16 okresów Sinus/Cosinus na jeden obrót
  • Pozycja bezwzględna z rozdzielczością 512 kroków na obrót oraz 4096 obrotów w systemie wieloobrotowym
  • Programowanie wartości pozycji
  • Elektroniczna tabliczka znamionowa
  • Interfejs HIPERFACE®
  • Wersja do wbudowania z wałkiem stożkowym i osiowym lub promieniowym wyprowadzeniem wtyku
  • Zgodność z RoHs

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Rodzaj konstrukcjiMontaż
    WersjaAbsolutny jednoobrotowy / absolutny wieloobrotowy
    Interfejs komunikacyjnyHIPERFACE®
    Liczba okresów Sinus/Cosinus na obrót16
    Interfejs mechanicznyWałek stożkowy, 5 mm
    Typ przyłącza

    Wtyk, 8 pinów, promieniowe

    Wtyk, 8 pinów, osiowe

    Dostępny zakres pamięci1.792 Byte E2PROM 2048
    Zasada pomiaruPojemnościowy
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania