Obrotowe systemy sprzężenia zwrotnego HIPERFACE®
SEK/SEL34

Kompaktowy system sprzężenia zwrotnego do silników o wymiarze krawędziowym 40 mm

Twoje korzyści

  • Niewielkie wymiary umożliwiają producentom małych i najmniejszych silników znaczne skrócenie ich długości montażowej
  • Systemy sprzężenia zwrotnego SEK/SEL34 nadają się bardzo dobrze do zastosowań w ciężkich warunkach otoczenia
  • Pojemnościowa zasada pomiaru z holistycznym skanowaniem pozwala na wysokie tolerancje osiowe i promieniowe

Przegląd

Kompaktowy system sprzężenia zwrotnego do silników o wymiarze krawędziowym 40 mm

Nowe systemy sprzężenia zwrotnego SEK/SEL34 z holistycznym skanowaniem zostały zaprojektowane specjalnie do silników o wymiarze krawędziowym 40 mm. Model SEL34 wyróżnia się kompaktową konstrukcją oraz funkcjonalnością wieloobrotową z mechaniczną przekładnią. Sercem tej rodziny produktów jest bezłożyskowy, pojemnościowy element czujnikowy. Holistyczne skanowanie niemal wyklucza błędy mimośrodowości i cechuje się wysokim poziomem niezawodności. Ze względu na to, że wyeliminowano części zużywalne, możliwe źródła usterek są w dużej mierze wykluczone. Dzięki pojemnościowemu systemowi pomiarowemu można było zrezygnować z łożysk kulkowych, przez co znacznie zredukowano zużycie i powstawanie ciepła na skutek tarcia. Systemy sprzężenia zwrotnego SEK/SEL34 łączą nadzwyczajną wytrzymałość, funkcjonalność enkodera wieloobrotowego i wszelkie zalety interfejsu HIPERFACE® w bardzo kompaktowej konstrukcji.

Przegląd
  • System sprzężenia zwrotnego do silników w podstawowym zakresie mocy
  • Specjalna konstrukcja przystosowana do silników o wymiarze krawędziowym 40 mm
  • 16 okresów Sinus/Cosinus na jeden obrót
  • Pozycja bezwzględna z rozdzielczością 512 kroków na obrót oraz 4096 obrotów w systemie wieloobrotowym
  • Programowanie wartości pozycji
  • Elektroniczna tabliczka znamionowa
  • Interfejs HIPERFACE®
  • Zgodność z RoHs

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Rodzaj konstrukcjiMontaż
    WersjaAbsolutny jednoobrotowy / absolutny wieloobrotowy
    Interfejs komunikacyjnyHIPERFACE®
    Liczba okresów Sinus/Cosinus na obrót16
    Interfejs mechanicznyWałek stożkowy
    Typ przyłączaWtyk, 8 pinów, promieniowe
    Dostępny zakres pamięci1.792 Byte E2PROM 2048
    Zasada pomiaruPojemnościowy
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania