Przegląd
Niezawodne rozwiązanie Turn & Play do napędów bezpośrednich z interfejsem HIPERFACE®
Trend jest oczywisty: przyszłość należy do kompaktowych i niezawodnych napędów bezpośrednich. W przypadku systemów sprzężenia zwrotnego silnika serii SEK160 w wersji do wałków drążonych, SICK konsekwentnie doprowadził koncepcję napędu bezpośredniego do logicznego końca. Model SEK160 z holistycznym skanowaniem można zamontować bezpośrednio na wale napędowym bez użycia narzędzi. Pas zębaty oraz elementy pośredniczące w rodzaju przekładni lub sprzęgła są zbyteczne. Uproszczona, zwarta konstrukcja oznacza brak zużycia eksploatacyjnego, a tym samym zredukowanie kosztów konserwacji. Ponieważ nie są tu używane łożyska kulkowe, drastycznie zmniejsza się ilość ciepła powstającego na skutek tarcia. Minimalne rozmiary pozwalają zaoszczędzić miejsce i obniżyć masę – tym samym wykorzystanie przestrzeni jest efektywniejsze. Systemy sprzężenia zwrotnego SEK160 zostały opracowane specjalnie do napędów bezpośrednich i pomagają wykorzystać ich zalety.
Przegląd
- Systemy sprzężenia zwrotnego silnika HIPERFACE® do dużych silników z wałem drążonym i silników o wysokim momencie obrotowym
- 128 okresów Sinus/Cosinus na jeden obrót
- Pozycja bezwzględna z rozdzielczością 4096 kroków na obrót
- Programowanie wartości pozycji i elektroniczna tabliczka znamionowa
- Interfejs HIPERFACE®
- Turn & Play — łatwy montaż bez użycia narzędzi
- Wysoka odporność na udary i drgania ze względu na holistyczne skanowanie
- Bezłożyskowy system sprzężenia zwrotnego silnika