Przegląd
Aktualizacja systemów sprzężenia zwrotnego do poziomu świata cyfrowego
Interfejsy cyfrowe są aktualnie bardzo modne. Firma SICK, jako jeden z pionierów na tym rynku, oferuje w postaci konwertera interfejsów sCon® możliwość transformacji istniejących systemów sprzężenia zwrotnego z poziomu HIPERFACE® do świata cyfrowego. Konwerter sCon® przekształca sygnały HIPERFACE® na sygnały HIPERFACE DSL® oraz umożliwia połączenie z systemami sprzężenia zwrotnego SES/SEM70, SES/SEM90 i STS firmy SICK. Konwerter interfejsów wyróżnia się przy tym swą kompaktową konstrukcją, co ułatwia integrację w komorze silnika. Dodatkowo jest on wyposażony w zewnętrzne wejście temperatury do pomiaru temperatury uzwojenia.
Przegląd
- Interfejs na wyjściu: HIPERFACE DSL®
- Zasilanie elektryczne: 7 V DC ... 12 V DC
- Zakres temperatur roboczych: –30 °C ... +115 °C
- Stopień ochrony: IP00
- Wtyk wejściowy: wtyk, 8-pinowy
- Wtyk wyjściowy: wtyk, 4-pinowy
- Dodatkowe wejście dla zewnętrznego wtyku temperatury