- Strona startowa
- Produkty
- Systemy sprzężenia zwrotnego silnika
- Obrotowe systemy sprzężenia zwrotnego HIPERFACE®
- sCon®
- AD-HF2DSL02
Obrotowe systemy sprzężenia zwrotnego HIPERFACE®
sCon®
AD-HF2DSL02
2123676
-
Szczegóły techniczne.
-
Pliki do pobrania
-
Akcesoria
-
Apps
-
Dane celne
-
- Wydajność
Prędkość obrotowa przy włączeniu lub zresetowaniu systemu sprzężenia zwrotnego ≤ 0,5 min⁻¹ Współczynnik interpolacji 13 bit 1) - 1) Od momentu osiągnięcia dopuszczalnego napięcia roboczego.
- Interfejsy
Interfejs komunikacyjny HIPERFACE DSL® Czas inicjalizacji ≤ 1,3 ms 1) Pomiar zewnętrznej rezystancji temperaturowej Wartość 32-bitowa, bez znaku wartości (1 Ω) 0 ... 209.600 Ω
2)
Maksymalna długość przewodu 0,2 m 3) Sygnał wejściowy Typ sygnału HIPERFACE® - 1) Od momentu osiągnięcia dopuszczalnego napięcia roboczego.
- 2) Bez tolerancji czujnika; przy –40°C ... +160°C: NTC +-2K; PTC+-3K (KTY84-130/PT1000). Dodatkowa funkcja przeliczania z PT1000 na KTY84/130 – patrz opis techniczny.
- 3) Sygnał wejściowy HIPERFACE®.
- Dane elektryczne
Typ przyłącza Wtyk, 4 piny, Wyjście
Wtyk, 8 pinów, Wejście
Napięcie zasilające 7 V ... 12 V Czas włączenia – rampa napięcia Maks. 180 ms 1) Pobór prądu 80 mA (bez obciążenia) 2) MTTF: czas do niebezpiecznej awarii ≤ 190 lat(a) (EN ISO 13849) 3) - 1) Czas trwania rampy napięcia pomiędzy 0 i 7,0 V.
- 2) W przypadku użycia zaproponowanego układu wejściowego, zgodnie z opisem w podręczniku HIPERFACE DSL® (8017595).
- 3) W przypadku tego produktu chodzi o produkt standardowy, a nie o część zabezpieczającą w rozumieniu dyrektywy maszynowej. Obliczenie na podstawie nominalnego obciążenia części, średniej temperatury otoczenia 60 °C, częstości stosowania 8760 h/rok. Wszystkie awarie elektroniczne są uważane za awarie niebezpieczne. Szczegółowe informacje — patrz dokument nr 8015532.
- Dane mechaniczne
Masa ≤ 10 g
- Dane dotyczące otoczenia
Zakres temperatury roboczej –30 °C ... +115 °C Zakres temperatur przechowywania –40 °C ... +125 °C, bez opakowania Względna wilgotność powietrza/kondensacja wilgoci 90 %, Roszenie niedopuszczalne Stopień ochrony IP00
- Klasyfikacje
ECl@ss 5.0 27270590 ECl@ss 5.1.4 27270590 ECl@ss 6.0 27270590 ECl@ss 6.2 27270590 ECl@ss 7.0 27270590 ECl@ss 8.0 27270590 ECl@ss 8.1 27270590 ECl@ss 9.0 27270590 ECl@ss 10.0 27273805 ECl@ss 11.0 27273901 ECl@ss 12.0 27273901 ETIM 5.0 EC001486 ETIM 6.0 EC001486 ETIM 7.0 EC001486 ETIM 8.0 EC001486 UNSPSC 16.0901 41112113
-
-
-
-