Kontakt
Opinia

Obrotowe systemy sprzężenia zwrotnego HIPERFACE®

Systemy sprzężenia zwrotnego do serwomotorów z interfejsem HIPERFACE®

Systemy sprzężenia zwrotnego z interfejsem HIPERFACE® to kombinacja enkodera inkrementalnego i absolutnego, która łączy zalety obu rodzajów enkoderów. Dzięki zastosowaniu wysoce liniowych sygnałów sinusoidalnych i kosinusoidalnych, wysoka rozdzielczość niezbędna do regulacji prędkości obrotowej jest uzyskiwana poprzez interpolację w regulatorze napędu.

SICK oferuje ponadto rozwiązania do różnych klas wydajności przy zaledwie jednym typie interfejsu mechanicznego. Dotyczy to zarówno zastosowań z enkoderem jedno-, jak i wieloobrotowym.

Dzięki takim cechom jak elektroniczna tabliczka znamionowa, pomiar temperatury itp. interfejs HIPERFACE® stał się już standardem na rynku. Jest wykorzystywany przez wiodących producentów napędów.

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 8 z 8

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
System sprzężenia zwrotnego do dużych silników z wałem drążonym i napędów bezpośrednich
  • Wariant jednoobrotowy i wieloobrotowy z otworem nieprzelotowym 50 mm
  • 64 okresy sinus/cosinus na obrót, dodatkowo 4096 obrotów w przypadku wariantu wieloobrotowego
  • Interfejs HIPERFACE® z rozszerzoną tabliczką znamionową
  • Maksymalna prędkość obrotowa: 6000 obr/min
  • Łatwy montaż bez konieczności użycia specjalnych narzędzi do montażu
  • Wysoka odporność na udary i drgania
Porównaj teraz
Proszę wybrać
System sprzężenia zwrotnego do kompaktowych silników z wałem drążonym i napędów bezpośrednich
  • Wariant jednoobrotowy i wieloobrotowy, wersja z otworem nieprzelotowym 25 mm
  • 32 okresy sinus/cosinus na obrót, 4096 obrotów w przypadku wariantu wieloobrotowego
  • Interfejs HIPERFACE® z rozszerzoną tabliczką znamionową
  • Maksymalna prędkość obrotowa: 8500 obr/min
  • Łatwy montaż bez konieczności użycia specjalnych narzędzi do montażu
  • Wysoka odporność na udary i drgania
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Niezawodne rozwiązanie Turn & Play do napędów bezpośrednich z interfejsem HIPERFACE®
  • Systemy sprzężenia zwrotnego silnika HIPERFACE® do dużych silników z wałem drążonym i silników o wysokim momencie obrotowym
  • 128 okresów Sinus/Cosinus na jeden obrót
  • Pozycja bezwzględna z rozdzielczością 4096 kroków na obrót
  • Programowanie wartości pozycji i elektroniczna tabliczka znamionowa
  • Interfejs HIPERFACE®
  • Turn & Play — łatwy montaż bez użycia narzędzi
  • Wysoka odporność na udary i drgania ze względu na holistyczne skanowanie
  • Bezłożyskowy system sprzężenia zwrotnego silnika
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Elastyczne, wytrzymałe, oszczędzające miejsce: pojemnościowe systemy sprzężenia zwrotnego firmy SICK
  • System sprzężenia zwrotnego do silników w podstawowym zakresie mocy
  • 16 okresów Sinus/Cosinus na jeden obrót
  • Pozycja bezwzględna z rozdzielczością 512 kroków na obrót oraz 4096 obrotów w systemie wieloobrotowym
  • Programowanie wartości pozycji
  • Elektroniczna tabliczka znamionowa
  • Interfejs HIPERFACE®
  • Wersja do wbudowania z wałkiem stożkowym i osiowym lub promieniowym wyprowadzeniem wtyku
  • Zgodność z RoHs
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Kompaktowy system sprzężenia zwrotnego do silników o wymiarze krawędziowym 40 mm
  • System sprzężenia zwrotnego do silników w podstawowym zakresie mocy
  • Specjalna konstrukcja przystosowana do silników o wymiarze krawędziowym 40 mm
  • 16 okresów Sinus/Cosinus na jeden obrót
  • Pozycja bezwzględna z rozdzielczością 512 kroków na obrót oraz 4096 obrotów w systemie wieloobrotowym
  • Programowanie wartości pozycji
  • Elektroniczna tabliczka znamionowa
  • Interfejs HIPERFACE®
  • Zgodność z RoHs
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Wysokiej rozdzielczości system sprzężenia zwrotnego silnika
  • System sprzężenia zwrotnego do silników w górnym zakresie mocy
  • 1024 okresów Sinus/Cosinus na jeden obrót
  • Pozycja bezwzględna z rozdzielczością 32 768 kroków na obrót oraz 4096 obrotów w systemie wieloobrotowym
  • Interfejs HIPERFACE®: programowanie wartości pozycji i elektroniczna tabliczka znamionowa
  • Wałek wtykany lub stożkowy z różnymi wspornikami antyrotacyjnymi
  • Wersja do wbudowania, do zamontowania na silniku lub wersja samodzielna
  • Certyfikowane według SIL2/PL d (dotyczy tylko SRS50S/SRM50S...)
  • Zgodność z RoHs
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Wysokiej rozdzielczości system sprzężenia zwrotnego silnika w wersji do wałków drążonych
  • System sprzężenia zwrotnego silnika z interfejsem HIPERFACE® w wersji jedno- i wieloobrotowej, kompatybilny z najlepszymi na świecie układami napędowymi
  • 1024 okresy Sinus/Cosinus na jeden obrót
  • Pozycja bezwzględna z rozdzielczością 32 768 kroków na obrót oraz 4096 obrotów w systemie wieloobrotowym
  • Elastyczność pod względem mechanicznym dzięki dostępności wersji z otworem przelotowym i nieprzelotowym o różnej średnicy (od 8 do 15 mm) wraz z rozmaitymi wspornikami antyrotacyjnymi
  • Stopień ochrony IP 65
  • Certyfikat SIL2/PL d (dotyczy tylko SFS60S/SFM60S...)
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Zwarta konstrukcja i wysoka rozdzielczość w standardowym zakresie mocy
  • System sprzężenia zwrotnego do silników w standardowym zakresie mocy
  • 128 okresów Sinus/Cosinus na jeden obrót
  • Pozycja bezwzględna z rozdzielczością 4096 kroków na obrót oraz 4096 obrotów w systemie wieloobrotowym
  • Programowanie wartości pozycji i elektroniczna tabliczka znamionowa
  • Interfejs HIPERFACE®
  • Wersja do wbudowania i wersja samodzielna
  • Certyfikowane według SIL2/PL d (dotyczy tylko SKS36S/SKM36S-H...)
  • Zgodność z RoHs
Porównaj teraz
Proszę wybrać

Wynik 1 - 8 z 8

TOP