Koncentrator czujników do inteligentnych serwomotorów, które informują o konieczności konserwacji
Za pomocą koncentratora czujników sHub® można wykorzystać serwomotory jako źródło danych do monitorowania stanu i konserwacji prewencyjnej maszyny. Dane są zbierane w napędzie i przesyłane do sterownika za pomocą protokołu HIPERFACE DSL®. Monitorowanie odbywa się w czasie rzeczywistym. Dlatego specjaliści ds. konserwacji mogą w porę zareagować i zaingerować w procesy realizowane przez maszynę, np. w przypadku niewyważenia serwomotorów. Rozwiązanie sHub udostępnia inteligentnym systemom serwonapędów dodatkowe dane z czujników, takie jak informacje o drganiach, co zwiększa efektywność i niezawodność maszyn.
Przegląd
Koncentrator czujników z maksymalnie 2 wejściami do podłączenia czujników zewnętrznych
Dane z czujników są integrowane z systemem Motion Control za pośrednictwem protokołu HIPERFACE DSL®
Rejestrowanie drgań, temperatury, prędkości, pozycji i histogramu czasu użytkowania serwomotorów (w połączeniu z systemem EDS/EDM35)
Kontrola warunków w celu zapewnienia maksymalnej dostępności eksploatacyjnej maszyny
Za pomocą sHub® możliwe jest wczesne wykrywanie uszkodzeń serwomotorów. Koncentrator czujników zajmujący niewiele miejsca rozszerza system sprzężenia zwrotnego o dodatkowe czujniki do pomiaru drgań i temperatury. Obie wielkości pomiarowe dostarczają istotnych danych do wykrywania wczesnych uszkodzeń. Na przykład jeśli łożysko kulkowe jest wadliwe lub występuje niewyważenie serwomotoru. Zsynchronizowane czasowo rejestrowanie danych o położeniu i drganiach przez sHub® zwiększa dokładność prognozowania w przypadku awarii elementu. W oparciu o te informacje można zmaksymalizować dostępność eksploatacyjną maszyn i skutecznie zapobiegać nieplanowanym przestojom w ramach konserwacji prewencyjnej.
Inteligentne połączenie: z uwagi na interfejs HIPERFACE DSL® urządzenie sHub® nie wymaga dodatkowego okablowania. Do komunikacji pomiędzy napędem i regulatorem wystarcza jeden przewód.
Łatwa integracja: ze względu na to, że sHub® zajmuje niewiele miejsca, idealnie dostosowuje się do istniejącej przestrzeni – nie są już konieczne późniejsze modyfikacje serwomotoru.
Niezawodna diagnostyka: dodatkowe dane z czujników w serwomotorze pozwalają na dokładne kontrolowanie warunków i redukują całkowite koszty dzięki konserwacji prewencyjnej.
Dodatkowe dane o drganiach i temperaturze urządzenia sHub® umożliwiają bardzo dokładne monitorowanie stanu i zwiększają dostępność eksploatacyjną serwomotorów
Większa niezawodność wynikająca z maksymalnej wydajności
Koncentrator sHub®, w połączeniu z systemem sprzężenia zwrotnego EDS/EDM35, stanowi idealną podstawę do kontroli warunków. Dzięki nowo opracowanemu optycznemu systemowi skanowania, obejmującemu skanowanie dwukanałowe, a także wysokiej odporności na wstrząsy i drgania, system EDS/EDM35 spełnia najwyższe wymagania wydajnościowe. Z uwagi na to, że system sprzężenia zwrotnego umożliwia realizację funkcji bezpieczeństwa napędu, takich jak bezpiecznie ograniczona prędkość (SLS), jest pierwszym wyborem dla serwonapędów cechujących się wysoką precyzją i bezpieczeństwem. Dzięki pozycji bezwzględnej w trybie jednoobrotowym nie ma nawet potrzeby wykonywania najazdu referencyjnego.
System EDS/EDM35 jest wyposażony w wydajny optyczny system skanowania i cechuje się wyjątkowo kompaktową konstrukcją.
Dzięki jednolitemu interfejsowi mechanicznemu, systemy sprzężenia zwrotnego firmy SICK oferują dostawcom systemów i ich aplikacjom dużą elastyczność.
System sprzężenia zwrotnego niezawodnie rejestruje wiele parametrów serwomotoru, takich jak drgania, temperatura, prędkość i pozycja, a następnie zapisuje je na wykresie okresu użytkowania.
Urządzenia sHub® i EDS/EDM35 tworzą wydajny zespół i zapewniają integrację odpowiednich funkcji bezpieczeństwa, a tym samym bardzo dokładne i bezpieczne serwonapędy.
Wydajna i wyjątkowo bezpieczna komunikacja – dzięki HIPERFACE DSL®.
Dane są przesyłane z koncentratora sHub® do systemu napędowego przy użyciu w pełni cyfrowego protokołu sprzężenia zwrotnego HIPERFACE DSL®. System składający się z sHub® i EDS/EDM35 nadaje się do integracji z aplikacjami bezpieczeństwa dzięki bezpiecznemu interfejsowi komunikacyjnemu. Nawet aplikacje bezpiecznego ruchu mogą być bez problemów realizowane. Do pełnej komunikacji potrzebny jest tylko jeden przewód. Zmniejsza to koszty podłączenia, zużycie energii i liczbę przewodów potrzebnych na miejscu, a także zapewnia lepszy przegląd na mniejszej przestrzeni.
Dla wysokich wymagań: HIPERFACE DSL® przesyła dane procesowe z wysoką rozdzielczością i dokładnością.
Dla aplikacji bezpieczeństwa: interfejs komunikacyjny koncentratora sHub® spełnia wymagania trzeciego poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa.
Do diagnozowania w czasie rzeczywistym: cyfrowy interfejs pozwala na ciągłe analizowanie wielu danych w ramach kontroli warunków.
Cyfrowy interfejs komunikacyjny HIPERFACE DSL® umożliwia monitorowanie stanu serwomotorów w czasie rzeczywistym na najwyższym poziomie bezpieczeństwa.