Obrotowe systemy sprzężenia zwrotnego HIPERFACE DSL®
EKS/EKM36

Kompaktowy system sprzężenia zwrotnego silnika do wysoce dynamicznych serwonapędów

Twoje korzyści

  • Bez jakichkolwiek komponentów analogowych po stronie regulatora dzięki wyłącznie cyfrowej transmisji danych
  • Duże obniżenie kosztów z powodu braku odrębnego okablowania enkodera, transmisja danych przebiega synchronicznie do taktu regulatora
  • Najmniejsze możliwe nakłady na okablowanie dzięki zintegrowaniu komunikacji enkodera w przewodzie silnika
  • Optymalizacja obwodu regulatora poprzez automatyczną synchronizację z taktem regulatora

Przegląd

Kompaktowy system sprzężenia zwrotnego silnika do wysoce dynamicznych serwonapędów

System sprzężenia zwrotnego silnika EKS/EKM36 pod względem mechanicznym wykorzystuje sprawdzoną 36 milimetrową konstrukcję Konstrukcja ta wyróżnia się kompaktowymi wymiarami i wytrzymałością – zostało to dowiedzione w dużej liczbie egzemplarzy, użytkowanych w najróżniejszych zastosowaniach i otoczeniach. W połączeniu z bezwzględnym określaniem pozycji i rozdzielczością do 20 bitów na obrót, a także maksymalnym zakresem do 4096 obrotów jest ona wyjątkowa w swojej klasie.

Przegląd
  • System sprzężenia zwrotnego silnika z interfejsem HIPERFACE DSL®
  • Kompaktowa, wytrzymała konstrukcja o średnicy 36 mm
  • Rozdzielczość do 20 bitów na obrót oraz możliwość pomiaru w zakresie 4096 obrotów w systemie wieloobrotowym
  • Możliwość podłączenia do zewnętrznego czujnika temperatury
  • E²Prom z 8-kilobajtowym zakresem wolnej pamięci
  • Certyfikat SIL2 (dotyczy tylko EKS/EKM36-2...)
  • Wykres okresu użytkowania

 

Mobilne roboty:
Move into new dimensions

Robotyka staje się mobilna – czy to w produkcji, w logistyce czy też w ramach serwisu. Rozwiązania oparte na czujnikach do wszystkich wariantów robotów mobilnych

Dowiedz się więcej

Robotics image
Robotics image

Współpraca na równych prawach

Czujniki SICK umożliwiają robotom lepsze postrzeganie rzeczywistości, zarówno w przypadku Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling czy Position Feedback.
Dowiedz się więcej

Czujniki Smart Motor Sensors
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.
Czujniki Smart Motor Sensors
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.

Czujniki Smart Motor Sensors firmy SICK oferują użytkownikom wiele korzyści.

Dowiedz się więcej

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Rodzaj konstrukcjiMontaż
    WersjaAbsolutny jednoobrotowy / absolutny wieloobrotowy
    Interfejs komunikacyjnyHIPERFACE DSL®
    Rozdzielczość na jeden obrót18 bit / 20 bit
    System zorientowany na bezpieczeństwo– / ✔
    Interfejs mechanicznyWałek stożkowy
    Typ przyłączaWtyk, 4 piny
    Dostępny zakres pamięci8.192 Byte
    Zasada pomiaruOptyczna
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania