Obrotowe systemy sprzężenia zwrotnego HIPERFACE DSL®
EFS/EFM50

System sprzężenia zwrotnego o wysokiej rozdzielczości do dynamicznych serwonapędów

Twoje korzyści

  • Z uwagi na to, że przesyłanie danych odbywa się wyłącznie w formie cyfrowej, po stronie regulatora nie są wymagane komponenty analogowe.
  • Znaczne ograniczenie kosztów ze względu na brak osobnego przewodu enkodera. Przesyłanie danych odbywa się synchronicznie względem taktu regulatora.
  • Najmniejsze możliwe nakłady na okablowanie dzięki zintegrowaniu komunikacji enkodera w przewodzie silnika
  • Optymalizacja obwodu regulatora poprzez automatyczną synchronizację z taktem regulatora

Przegląd

System sprzężenia zwrotnego o wysokiej rozdzielczości do dynamicznych serwonapędów

System sprzężenia zwrotnego EFS/EFM50 charakteryzuje się kompaktową i wytrzymałą konstrukcją o średnicy 50 mm. W połączeniu z bezwzględnym określaniem pozycji systemu sprzężenia zwrotnego, rozdzielczością do 23 bitów na obrót, a także maksymalnym zakresem do 4096 obrotów, konstrukcja ta jest wyjątkowa w swojej klasie.

Przegląd
  • System sprzężenia zwrotnego silnika z interfejsem HIPERFACE-DSL®
  • Kompaktowa, wytrzymała konstrukcja o średnicy 50 mm
  • Rozdzielczość do 23 bitów na obrót oraz możliwość pomiaru w zakresie 4096 obrotów w systemie wieloobrotowym
  • Możliwość podłączenia do zewnętrznego czujnika temperatury
  • E²Prom z 8-kilobajtowym zakresem wolnej pamięci
  • Certyfikat SIL2 (dotyczy tylko EFS/EFM50-2)
  • Rozdzielczość 12 bitów bezpiecznej wartości pozycji
  • Histogram okresu użytkowania

 

Czujniki Smart Motor Sensors
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.
Czujniki Smart Motor Sensors
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.

Czujniki Smart Motor Sensors firmy SICK oferują użytkownikom wiele korzyści.

Dowiedz się więcej

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Rodzaj konstrukcjiMontaż
    WersjaAbsolutny jednoobrotowy / absolutny wieloobrotowy
    Interfejs komunikacyjnyHIPERFACE DSL®
    Rozdzielczość na jeden obrót21 bit / 23 bit
    System zorientowany na bezpieczeństwo– / ✔
    Interfejs mechanicznyWałek stożkowy
    Typ przyłączaWtyk, 4 piny
    Dostępny zakres pamięci8.192 Byte
    Zasada pomiaruOptyczna
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania