Przegląd
Technika napędowa: system sprzężenia zwrotnego HIPERFACE DSL®
W ostatnich latach technika napędowa stała pod znakiem interfejsu HIPERFACE DSL®. Systemy sprzężenia zwrotnego EES/EEM37 z HIPERFACE DSL® odgrywają ważną rolę w technice napędowej i wchodzą w skład oferty firmy SICK. Są wyposażone w spójny interfejs mechaniczny, a w połączeniu z systemami sprzężenia zwrotnego EKS/EKM36 i EFS/EFM50 zapewniają maksymalną elastyczność. Systemy EES/EEM37 nie posiadają łożysk i cechują się wysoką odpornością na udary i drgania. Dodatkowe cechy, takie jak bezpieczna pozycja bezwzględna w trybie jednoobrotowym lub elektroniczna tabliczka znamionowa sprawiają, że rozwiązanie to idealnie sprawdza się w różnych aplikacjach, np. w przemyśle opakowań lub robotyce.
Przegląd
- Pojemnościowy system sprzężenia zwrotnego z HIPERFACE DSL®
- Rozdzielczość do 17 bitów na obrót i 4096 obrotów w systemie wieloobrotowym
- Certyfikat zgodności z SIL2 i PL d
- Kontrolowanie stanu i histogram okresu użytkowania; temperatura, prędkość i napięcie zasilające są zapisywane w całym okresie użytkowania