Przegląd
Bardzo wysoka wydajność serwonapędów: systemy sprzężenia zwrotnego HIPERFACE DSL®
W ostatnich latach technika napędowa stała pod znakiem interfejsu HIPERFACE DSL®. Systemy sprzężenie zwrotnego EDS/EDM35 cechują się m.in. interfejsem HIPERFACE DSL® i oferują bardzo dużą wydajność w przypadku precyzyjnych i ukierunkowanych na bezpieczeństwo serwonapędów. Są wyposażone w spójny interfejs mechaniczny, a w połączeniu z systemami sprzężenia zwrotnego EES/EEM37 zapewniają bardzo dużą elastyczność. Systemy EDS/EDM35 cechują się nowym systemem skanowania ze skanowaniem dwukanałowym oraz wysoką odpornością na udary i drgania. Dodatkowe cechy, takie jak bezpieczna pozycja bezwzględna w trybie jednoobrotowym lub elektroniczna tabliczka znamionowa sprawiają, że systemy EDS/EDM35 idealnie sprawdzają się w różnych aplikacjach, np. w przemyśle opakowań lub w obrabiarkach.
Przegląd
- Optyczny system sprzężenia zwrotnego z HIPERFACE DSL®
- Rozdzielczość do 24 bitów na obrót i 4096 obrotów w systemie wieloobrotowym
- Certyfikat zgodności z SIL2 i PL d
- Kontrolowanie stanu i histogram okresu użytkowania; temperatura, prędkość i obroty są zapisywane w całym okresie użytkowania urządzenia