Kontakt
Opinia

Obrotowe systemy sprzężenia zwrotnego HIPERFACE DSL®

Cyfrowa ewolucja: HIPERFACE DSL® w systemach sprzężenia zwrotnego do serwomotorów

Interfejs HIPERFACE „Digital Servo Link” umożliwia rewolucję w systemach serwonapędów. Przyszłość należy do cyfrowego interfejsu. Dzięki innowacyjnemu i całkowicie odpornemu na wpływ zakłóceń protokołowi HIPERFACE DSL® komunikacja będzie mogła być realizowana za pomocą zaledwie dwóch żył — zintegrowanych w przewodzie silnika — niezawodnie i bez usterek.

Te rodziny produktów pokrywają rozmaite zakresy wydajności od standardowej do zaawansowanej przy użyciu jednolitego interfejsu mechanicznego. Zależnie od klasy wydajności, rodziny produktów cechuje rozdzielczość od 15 do 23 bitów na obrót w zakresie 4096 obrotów (wersja wieloobrotowa). Wysoka elastyczność w dziedzinie techniki przyłączy umożliwia indywidualne rozwiązania. Oferowane przez firmę SICK systemy sprzężenia zwrotnego silnika zapisują histogram okresu użytkowania, obejmujący między innymi temperaturę, okres użytkowania i wiele innych charakterystyk, co umożliwia wygodną analizę aplikacji.

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 5 z 5

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Technika napędowa: system sprzężenia zwrotnego HIPERFACE DSL®
  • Pojemnościowy system sprzężenia zwrotnego z HIPERFACE DSL®
  • Rozdzielczość do 17 bitów na obrót i 4096 obrotów w systemie wieloobrotowym
  • Certyfikat zgodności z SIL2 i PL d
  • Kontrolowanie stanu i histogram okresu użytkowania; temperatura, prędkość i napięcie zasilające są zapisywane w całym okresie użytkowania
Porównaj teraz
Proszę wybrać

Koncentrator czujników do inteligentnych serwomotorów, które informują o konieczności konserwacji

  • Koncentrator czujników z maksymalnie 2 wejściami do podłączenia czujników zewnętrznych
  • Dane z czujników są integrowane z systemem Motion Control za pośrednictwem protokołu HIPERFACE DSL®
  • Rejestrowanie drgań, temperatury, prędkości, pozycji i histogramu czasu użytkowania serwomotorów (w połączeniu z systemem EDS/EDM35)
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Bardzo wysoka wydajność serwonapędów: systemy sprzężenia zwrotnego HIPERFACE DSL®
  • Optyczny system sprzężenia zwrotnego z HIPERFACE DSL®
  • Rozdzielczość do 24 bitów na obrót i 4096 obrotów w systemie wieloobrotowym
  • Certyfikat zgodności z SIL2 i PL d
  • Kontrolowanie stanu i histogram okresu użytkowania; temperatura, prędkość i obroty są zapisywane w całym okresie użytkowania urządzenia
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Kompaktowy system sprzężenia zwrotnego silnika do wysoce dynamicznych serwonapędów
  • System sprzężenia zwrotnego silnika z interfejsem HIPERFACE DSL®
  • Kompaktowa, wytrzymała konstrukcja o średnicy 36 mm
  • Rozdzielczość do 20 bitów na obrót oraz możliwość pomiaru w zakresie 4096 obrotów w systemie wieloobrotowym
  • Możliwość podłączenia do zewnętrznego czujnika temperatury
  • E²Prom z 8-kilobajtowym zakresem wolnej pamięci
  • Certyfikat SIL2 (dotyczy tylko EKS/EKM36-2...)
  • Wykres okresu użytkowania

Porównaj teraz
Proszę wybrać
System sprzężenia zwrotnego o wysokiej rozdzielczości do dynamicznych serwonapędów
  • System sprzężenia zwrotnego silnika z interfejsem HIPERFACE-DSL®
  • Kompaktowa, wytrzymała konstrukcja o średnicy 50 mm
  • Rozdzielczość do 23 bitów na obrót oraz możliwość pomiaru w zakresie 4096 obrotów w systemie wieloobrotowym
  • Możliwość podłączenia do zewnętrznego czujnika temperatury
  • E²Prom z 8-kilobajtowym zakresem wolnej pamięci
  • Certyfikat SIL2 (dotyczy tylko EFS/EFM50-2)
  • Rozdzielczość 12 bitów bezpiecznej wartości pozycji
  • Histogram okresu użytkowania

Porównaj teraz
Proszę wybrać

Wynik 1 - 5 z 5

TOP