Kontakt
Opinia

Liniowe systemy sprzężenia zwrotnego HIPERFACE®

Bezwzględne, bezkontaktowe systemy pomiaru długości do bezpośrednich napędów liniowych

Liniowe systemy sprzężenia zwrotnego to kombinacja enkodera inkrementalnego i absolutnego, która łączy zalety obu rodzajów enkoderów. Dzięki zastosowaniu wysoce liniowych sygnałów sinusoidalnych i kosinusoidalnych, wysoka rozdzielczość niezbędna do regulacji prędkości obrotowej jest uzyskiwana poprzez interpolację w regulatorze napędu. Sygnały sinusoidalne i kosinusoidalne są generowane w głowicy odczytującej z wbudowanym elektronicznym układem analizującym, która jest prowadzona bezkontaktowo wzdłuż odcinka pomiarowego.

Systemy te są stosowane wszędzie tam, gdzie wysoka prędkość przesuwania i prostota montażu są nieodzowne w celu stworzenia wiarygodnego systemu pomiarowego.

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 2 z 2

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Pomiar pozycji i prędkości z najwyższą precyzją
  • Bezdotykowa, bezwzględna rejestracja pozycji i prędkości bez najazdu referencyjnego
  • Z interfejsem HIPERFACE® lub SSI
  • Długości pomiaru do 4 m
  • Przystosowane do dużych prędkości przesuwania do 10 m/s
  • Niezawodny pomiar nawet przy zabrudzeniu lub kondensacji skroplin na taśmie magnetycznej
  • Mała, kompaktowa głowica odczytująca
  • Certyfikat zgodności z SIL2 i PL d (Interfejs HIPERFACE®)
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Pomiar przy najwyższych prędkościach w silnikach liniowych
  • Bezwzględny, bezkontaktowy, nie zużywający się system pomiaru długości do silników liniowych
  • Długości pomiaru do 1 m
  • Przystosowane do prędkości przesuwania do 10 m/s
  • Niezawodne określanie pozycji nawet przy zabrudzeniu i obecności skroplin na taśmie magnetycznej
  • Elektroniczna tabliczka znamionowa i programowanie wartości pozycji
  • Bezwzględne określanie pozycji, brak konieczności wykonywania najazdu referencyjnego
  • Interfejs HIPERFACE®
  • Certyfikat zgodności z SIL2 i PL d
Porównaj teraz
Proszę wybrać

Wynik 1 - 2 z 2

TOP