HIPERFACE DSL®

One Cable Technology

Interfejs HIPERFACE DSL®, oferowany przez firmę SICK, lidera w dziedzinie technologii, to w pełni cyfrowy protokół sprzężenia zwrotnego, który wymaga jedynie minimalnej liczby przewodów łączących sterownik z modułem sprzężenia zwrotnego.

Więcej

Smart Motor Sensors

Warto wiedzieć więcej – dzięki czujnikom Smart Motor Sensors

Firma SICK zapewnia dzięki czujnikom Smart Motor Sensors szczegółowe informacje o procesach produkcyjnych, a także dane dotyczące stanu maszyny i serwomotorów. Pozwala to szybciej wykrywać błędne działanie oraz szybciej usuwać błędy lub całkowicie ich uniknąć. SICK wykorzystuje całą swoją wiedzę i doświadczenie, aby udostępnić użytkownikowi te informacje i umożliwić konserwację prewencyjną.

Więcej

Drives and Controls

Niezawodne rejestrowanie i monitorowanie ruchów oraz sterowanie nimi za pomocą inteligentnych czujników

Więcej

Safe Motion

Bezpieczne ruchy to podstawa maksymalnej dostępności eksploatacyjnej maszyny

Więcej
HIPERFACE DSL®
Smart Motor Sensors
Drives and Controls
Safe Motion

Wybierz rozwiązanie

Tutaj można znaleźć odpowiednie produkty lub rodziny produktów

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 8 z 823

Obrotowe systemy sprzężenia zwrotnego HIPERFACE®, Safe Motion
SFS/SFM60
  • Interfejs komunikacyjny: HIPERFACE®
  • Wersja: Absolutny wieloobrotowy
  • Rodzaj konstrukcji: Wersja samodzielna
  • Interfejs mechaniczny: Otwór przelotowy
  • Zasada pomiaru: Optyczna
  • Liczba okresów Sinus/Cosinus na obrót: 1.024
  • System zorientowany na bezpieczeństwo: nie
  • Wykonanie mechaniczne: Otwór przelotowy
  • Typ przyłącza: Przewód, 8 żył, promieniowe, 1,5 m
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Obrotowe systemy sprzężenia zwrotnego HIPERFACE®, Safe Motion
SFS/SFM60
  • Interfejs komunikacyjny: HIPERFACE®
  • Wersja: Absolutny wieloobrotowy
  • Rodzaj konstrukcji: Wersja samodzielna
  • Interfejs mechaniczny: Otwór nieprzelotowy
  • Zasada pomiaru: Optyczna
  • Liczba okresów Sinus/Cosinus na obrót: 1.024
  • System zorientowany na bezpieczeństwo: nie
  • Wykonanie mechaniczne: Otwór nieprzelotowy
  • Typ przyłącza: Przewód, 8 żył, promieniowe, 1,5 m
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Enkodery liniowe, Liniowe systemy sprzężenia zwrotnego, Safe Motion
TTK70
  • Rozdzielczość: 1 µm
  • Interfejs komunikacyjny: SSI
  • System zorientowany na bezpieczeństwo: nie
  • Typ przyłącza: Wtyk, M12, 12 pinów
  • Część systemowa: Głowica odczytująca
  • Dokładność systemu: ± 10 µm
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Obrotowe systemy sprzężenia zwrotnego HIPERFACE®, Safe Motion
SFS/SFM60
  • Interfejs komunikacyjny: HIPERFACE®
  • Wersja: Absolutny jednoobrotowy
  • Rodzaj konstrukcji: Wersja samodzielna
  • Interfejs mechaniczny: Otwór przelotowy
  • Zasada pomiaru: Optyczna
  • Liczba okresów Sinus/Cosinus na obrót: 1.024
  • System zorientowany na bezpieczeństwo: tak
  • Wykonanie mechaniczne: Otwór przelotowy
  • Typ przyłącza: Przewód, 8 żył, promieniowe, 1,5 m
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Systemy sprzężenia zwrotnego silnika: obrotowe, inkrementalne, z komutacją
CFS50
  • Interfejs komunikacyjny: Przyrostowy TTL RS-422
  • Wersja: Enkoder inkrementalny jednoobrotowy
  • Rodzaj konstrukcji: Montaż
  • Liczba impulsów na obrót: 4.096
  • System zorientowany na bezpieczeństwo: nie
  • Wykonanie mechaniczne: Wałek stożkowy, Gumowa podstawa montażowa
  • Typ przyłącza: Przewód pleciony, 15 pinów, promieniowe
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Obrotowe systemy sprzężenia zwrotnego HIPERFACE®
STS
  • Interfejs komunikacyjny: HIPERFACE®
  • Liczba okresów Sinus/Cosinus na obrót: 128
  • System zorientowany na bezpieczeństwo: nie
  • Wykonanie mechaniczne: Otwór przelotowy
  • Typ przyłącza: Wtyk, 8 pinów
  • Średnica wewnętrzna wału drążonego: 65 mm
  • Zakres temperatury roboczej: –30 °C ... +105 °C, –30 °C ... +100 °C
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Obrotowe systemy sprzężenia zwrotnego HIPERFACE®
STS
  • Interfejs komunikacyjny: HIPERFACE®
  • Liczba okresów Sinus/Cosinus na obrót: 70
  • System zorientowany na bezpieczeństwo: nie
  • Wykonanie mechaniczne: Otwór przelotowy
  • Typ przyłącza: Wtyk, 8 pinów
  • Średnica wewnętrzna wału drążonego: 30 mm
  • Zakres temperatury roboczej: –30 °C ... +105 °C, –30 °C ... +100 °C
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Obrotowe systemy sprzężenia zwrotnego HIPERFACE®
sCon®
  • Interfejs komunikacyjny: HIPERFACE DSL®
  • System zorientowany na bezpieczeństwo: nie
  • Typ przyłącza: Wtyk, 4 piny, Wyjście, Wtyk, 8 pinów, Wejście
  • Zakres temperatury roboczej: –30 °C ... +115 °C
  • Współczynnik interpolacji: 13 bit
  • Obsługiwane produkty: SES/SEM70, SES/SEM90
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.

Wynik 1 - 8 z 823

Zalety

Lider w dziedzinie inteligentnej technologii

Systemy sprzężenia zwrotnego firmy SICK bazują na niezwykle wydajnych technologiach, ułatwiających integrację oraz użytkowanie. HIPERFACE DSL® otwiera dostęp do czysto cyfrowego protokołu sprzężenia zwrotnego, za pomocą którego odbywa się cała komunikacja danych oraz zasilanie elektryczne przy zastosowaniu tylko jednego przewodu 2-żyłowego. Wpływa to na obniżenie kosztów przyłączenia, nakładów związanych z okablowaniem, jak również zużycie energii i umożliwia bezproblemową integrację również w ciasnych miejscach instalacji. W ramach rozwiązania Safe Motion systemy sprzężenia zwrotnego są wyposażone w najnowsze funkcje, zapewniające bezpieczeństwo napędów. Oferują one na przykład bezpiecznie ograniczoną prędkość (SLS) oraz bezpieczną pozycję bezwzględną. Inteligentne funkcje diagnostyczne zapewniają jeszcze większą niezawodność podczas działania – wraz z możliwością łatwej konfiguracji. Za pomocą funkcji monitorowania stanu, która analizuje w czasie rzeczywistym istotne dane z czujników, można w ten sposób z wyprzedzeniem wykrywać problemy i zapobiegać usterkom.

sHub®

Dzięki koncentratorowi czujników oraz dokładnemu monitorowaniu stanu można łatwo realizować konserwację prewencyjną również w przypadku serwomotorów. Kolejna zaleta: wykrywanie drgań w czasie rzeczywistym oraz monitorowanie temperatury zwiększają w sposób trwały dostępność eksploatacyjną maszyny.

PGT-13-S

Narzędzie do programowania PGT-13-S zostało zaprojektowane specjalnie z myślą o integracji oraz wizualizacji w przypadku czujników z interfejsem HIPERFACE DSL®. Ułatwia to obsługę, konfigurację, testowanie oraz implementację kompatybilnych czujników.

Wykresy słupkowe

Wgląd w sytuację dzięki wykresom słupkowym: systemy sprzężenia zwrotnego firmy SICK rejestrują parametry takie jak temperatura, prędkość oraz pozycja i odzwierciedlają je w tzw. wykresach okresu użytkowania, udostępniając je w prosty sposób w celu rejestracji i analizy.

Jeszcze bardziej inteligentne: systemy sprzężenia zwrotnego wykonują swoje zadania w sposób szczególnie efektywny i niezawodny za pomocą inteligentnych funkcji oraz bardzo prostego sposobu uruchamiania i obsługi.

Bezpieczne procesy w wielu zastosowaniach

Elektryczne rozwiązania napędowe muszą działać dokładnie przez długi czas w dynamicznych zastosowaniach. Istotne jest przy tym ciągłe, niezawodne rejestrowanie, monitorowanie oraz sterowanie ruchami. Klucz do sukcesu to wysoce precyzyjne systemy sprzężenia zwrotnego. Im łatwiej można je uruchomić oraz im bardziej komfortową postać ma funkcja konserwacji prewencyjnej oraz monitorowania, tym bardziej ekonomiczne jest całe rozwiązanie. Nieistotne, czy chodzi o maszyny pakujące, aplikacje zakresu robotyki czy też automatyzację procesów produkcyjnych – dzięki kompleksowej palecie rozwiązań firma SICK oferuje systemy sprzężenia zwrotnego dostosowane do różnorodnych zastosowań. W zależności od miejsca zastosowania oraz profilu wymagań umożliwiają one użytkowanie z analogowym interfejsem HIPERFACE® lub cyfrowym interfejsem HIPERFACE DSL®.

Profilaktyczne monitorowanie silnika w maszynie VFFS

Za pomocą sHub® oraz systemów sprzężenia zwrotnego EDS/EDM35 można w pionowych maszynach formujących, napełniających i zgrzewających (VFFS) w efektywny sposób rozwiązać kwestię pozycjonowania folii do napełniania. Oprócz danych dotyczących pozycjonowania i prędkości rejestrowane są również temperatury oraz drgania, które umożliwiają wyciągnięcie wniosków dotyczących stanu urządzenia oraz konserwacji prewencyjnej. Efekt – mniej przestojów w produkcji.

> Dowiedz się więcej

Rozwiązania Position Feedback dla robotyki

Roboty muszą wykonywać ruchy z milimetrową dokładnością, aby na przykład umieszczać komponenty na tacach lub też obrabiać elementy. Wysoce precyzyjne systemy sprzężenia zwrotnego dostarczają bazujących na danych z czujników podstaw do tej precyzyjnej pracy. Dodatkowe dane na temat stanu napędów zapobiegają zakłóceniom i zapewniają efektywność procesów.

> Dowiedz się więcej

Rozwiązania monitorowania ruchu dla pojazdów transportowych bez kierowcy

Systemy sprzężenia zwrotnego regulują prędkość oraz kierunek poruszania się pojazdów transportowych bez kierowcy (AGV). Rozwiązania, takie jak SKS/SKM36 lub SRS/SRM50, zapewniają bezpieczną transmisję sygnałów z silnika do serworegulatora. Sterowniki bezpieczeństwa, takie jak Flexi Soft, wykorzystują ponadto dane do monitorowania ruchów pojazdów.

> Dowiedz się więcej

Od zastosowań związanych z robotyką aż po automatyzację procesów produkcyjnych – systemy sprzężenia zwrotnego firmy SICK umożliwiają w przypadku wielu aplikacji bezawaryjną i ekonomiczną eksploatację.

Nasz standard – rozwiązania skrojone na miarę

Systemy sprzężenia zwrotnego są jedynie tak dobre, na ile pozwala na to ich otoczenie. Są tym lepsze, im dokładniej są dostosowane do obszaru zastosowania. Firma SICK jest w związku z tym nie tylko producentem, lecz oferuje dostosowane indywidualnie rozwiązania, odpowiednie do Państwa wymagań stawianych systemom sprzężenia zwrotnego. Warianty standardowe można dostosować do różnorodnych zadań oraz konfigurować odpowiednio do obszarów zastosowania. Jeśli zaś te możliwości nie spełnią w jakimś zakresie Państwa oczekiwań, mogą Państwo wraz z ekspertami z firmy SICK stworzyć własne rozwiązanie, które będzie dokładnie dostosowane do wymogów danego miejsca. Firma SICK oferuje przy tym zawsze najwyższą jakość produktów, łatwość obsługi, całkowitą przejrzystość oraz najlepszą opiekę.

Potrzebują Państwo indywidualnego systemu sprzężenia zwrotnego? Zapraszamy do skontaktowania się z nami!

> Dowiedz się więcej

Pliki do pobrania