Systemy kamer bezpieczeństwa
V300 Work Station Extended

Idealne zabezpieczenie wymagające minimalnej ilości miejsca

Twoje korzyści

  • Indywidualne projektowanie pól ochronnych zapewnia dużą elastyczność przy konstruowaniu maszyn
  • Szybkie i łatwe uruchomienie bez konieczności użycia dodatkowego oprogramowania
  • Intuicyjna obsługa pozwalająca zaoszczędzić czas
  • Brak wariantów: jedna koncepcja urządzenia dla wszystkich wielkości otworów
  • Redukcja kosztów składowania, logistyki i uruchomienia
  • Do uruchomienia nie jest potrzebna specjalistyczna wiedza
  • Maksymalne skrócenie przestojów ze względu na szybką i łatwą konserwację

Przegląd

Idealne zabezpieczenie wymagające minimalnej ilości miejsca

System V300 Work Station Extended oferuje innowacyjną technologię wizyjną. Dzięki przemyślanej koncepcji urządzenia nadajnik i odbiornik są zintegrowane w jednym module i mogą być zamontowane przy niewielkiej ilości dostępnego miejsca, na przykład w rogu. Pozwala to na integrację w ciasnym otoczeniu roboczym. Czujnik kamery modelu V300 jest jednakowy dla wszystkich wielkości otworów. Spełnione są wymagania nowych, obowiązujących norm bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508 i IEC 62061 oraz PL zgodnie z ISO 13849 (SIL2 i PL d). Kompletny system obejmuje również odpowiedni zestaw rozdzielczości, składający się z taśmy odbłyśnikowej i pręta kontrolnego. Można wybrać jeden z trzech zestawów, dostosowany do odpowiedniej rozdzielczości (20 mm, 24 mm i 30 mm). Istnieje możliwość zastosowania otworów o rozmiarze od 1 m do 1,5 m oraz geometrii pól ochronnych elastycznie dopasowanych do danej aplikacji. Ze względu na automatyczne ustawienie system jest w krótkim czasie gotowy do pracy.

Przegląd
  • Typ 3 (IEC 61496), SIL2 (IEC 61508), PL d (EN ISO 13849)
  • Wielkość pola ochronnego od 0,4 m x 0,4 m do 1,5 m x 1,5 m
  • Rozdzielczość 20 mm, 24 mm i 30 mm
  • Tylko jedno urządzenie: zintegrowany nadajnik i odbiornik
  • Intuicyjna obsługa jednym przyciskiem
  • Automatyczne ustawianie
  • Synchronizacja dwóch systemów
  • Restart/reset, zintegrowane monitorowanie urządzeń zewnętrznych

 

Możemy być Państwa partnerem i ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego rozwiązań zwiększających wydajność produkcji. Procesy będą wówczas przebiegać w bezproblemowy sposób, człowiek i maszyna staną się zgranym zespołem, a razem zdołamy przesunąć granice tego, co możliwe.

Zwiększ wydajność produkcji – dzięki rozwiązaniom związanym z bezpieczeństwem firmy SICK

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Poziom bezpieczeństwaTyp 3, PL d, SIL2
    Rozdzielczość20 mm, 24 mm, 30 mm 1)
    Maksymalny zasięg pola ochronnego1,41 m, 1,7 m, 2,12 m 1)
    Wielkość pola optycznego

    1 m x 1 m

    1,2 m x 1,2 m

    1,5 m x 1,5 m

    Czas odpowiedzi≤ 20 ms
    • 1) W zależności od zestawu rozdzielczości.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania