Systemy bezpieczeństwa do zapewniania zautomatyzowanego przepływu materiałów
Safe Portal

Niezawodne i wydajne rozwiązanie do odróżniania ludzi i materiałów

Twoje korzyści

  • Dzięki zastosowaniu niezawodnych laserowych skanerów bezpieczeństwa użytkownik korzysta z wysokiej dostępności eksploatacyjnej instalacji – nie są wymagane żadne czujniki mutingu
  • Umożliwia to adaptacyjne procesy produkcyjne, ponieważ możliwe jest przejście różnych pojazdów oraz innych obiektów
  • Szybka i łatwa integracja z posiadanymi sterownikami
  • Oszczędność miejsca i koszty oraz ograniczenie konserwację sprzętu dzięki rezygnacji z drzwi wahadłowych
  • Wykorzystaj kompetencje firmy SICK w celu skutecznego wdrożenia systemu bezpieczeństwa

Przegląd

Niezawodne i wydajne rozwiązanie do odróżniania ludzi i materiałów

System bezpieczeństwa Safe Portal z certyfikatem TÜV służy do skutecznego monitorowania dostępu do stacji przekazywania materiału. Składa się z dwóch laserowych skanerów bezpieczeństwa oraz bloku funkcyjnego sterownika Siemens S7 i spełnia wymagania normy EN ISO 13849. Ustawione pionowo laserowe skanery bezpieczeństwa niezawodnie i bezproblemowo zabezpieczają aplikacje aż do PL d dzięki inteligentnej ocenie pola ochronnego. W porównaniu do innych rozwiązań służących do odróżniania ludzi od materiału, bezpieczeństwo ludzi jest zapewnione zawsze i w każdej sytuacji. Jednocześnie przez portal w każdej chwili mogą niezawodnie przejść obiekty o zdefiniowanych konturach. Gwarantuje to bardzo elastyczne procesy produkcyjne przy najwyższej możliwej wydajności.

Przegląd
  • System z certyfikatem TÜV ze stałym monitorowaniem pola ochronnego oraz PL d
  • Wykrywanie obiektów dzięki inteligentnej analizie pola ochronnego
  • Blok funkcyjny do integracji ze sterownikiem Siemens S7
  • Wymagane są tylko 2 laserowe skanery bezpieczeństwa z pionowym ustawieniem pól ochronnych

Zalety

Sprawne i pewne rozróżnianie ludzi od materiału

Safe Portal to certyfikowany system bezpieczeństwa, który zaprojektowano zgodnie z wymogami normy ISO 13849. Zabezpieczenie dostępu w przypadku zautomatyzowanego przepływu materiałów przebiega tu w sposób kompletny, ciągły i elastyczny. Użytkownicy czerpią przy tym korzyści z dużej dostępności eksploatacyjnej instalacji.

Certyfikat TÜV

Firma SICK zadbała też o odpowiednią ocenę systemu w zakresie bezpieczeństwa – Safe Portal można wykorzystywać w rozwiązaniach do poziomu zapewnienia bezpieczeństwa d.

Niezawodna pewność

Gdy przejeżdża jakiś pojazd, system zwalnia odpowiedni obszar w polu ochronnym. Strefy nad pojazdem i obok niego są przy tym przez cały czas monitorowane.

Pełne bezpieczeństwo przy przepływie materiału w instalacjach

Sprawna i elastyczna integracja

System Safe Portal wymaga tylko dwóch pionowych laserowych skanerów bezpieczeństwa, które pozwalają zastąpić drzwi wahadłowe o mało elastycznej, mechanicznej konstrukcji. Nie tylko obniża to koszty, lecz także oszczędza miejsce z uwagi na niewielką głębokość instalacji.

Duża elastyczność

W przypadku złożonych procesów produkcyjnych system bezpieczeństwa można zaprojektować pod kątem rozpoznawania różnych typów pojazdów.

Szybka implementacja

Dzięki blokowi funkcyjnemu do sterowników Siemens S7 rozwiązanie Safe Portal można bez trudu zaimplementować w istniejącej infrastrukturze.

Szybkie i łatwe dopasowanie do wymagań klienta

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Zadanie związane z bezpieczeństwemZabezpieczenie dostępu
    Obszar zastosowania

    Zautomatyzowany przepływ materiałów

    Platformy przesuwane

Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania