Systemy bezpieczeństwa do pojazdów transportowych bez kierowcy oraz autonomicznych robotów mobilnych Safe EFI-pro System / microScan3 / microScan3 Core – EFI-pro
Typ: MICS3-ABAZ40ZA1P01
Nr kat.:
1092539
Wskazówki:
Wtyczka systemowa jest wstępnie zamontowana na spodzie. Wtyczkę systemową można zamontować z tyłu lub na spodzie (do wyboru).
Karta danych produktu
Polski
Cesky
Dansk
Deutsch
English
Español
Suomi
Français
Italiano
日本語 – Japonski
한국어 – Koreański
Nederlands
Portugalski
Русский
Svenska
Türkçe
Traditional Chinese
中文
Kopiuj link
Szczegóły techniczne.
Pliki do pobrania
Akcesoria
Aplikacje
Filmy
Części zamienne
Apps
Serwis i wsparcie
Dane celne
Cechy
Wersja Czujnik z wtyczką systemową (zamontowane wstępnie na spodzie) Obszar zastosowania Indoor Zasięg pola ochronnego 4 m Zasięg pól ostrzegawczych 40 m Liczba jednocześnie monitorowanych pól ≤ 4 1) Liczba pól 8 Liczba przypadków monitorowania 8 Kąt skanowania 275° Rozdzielczość (konfigurowalna) 30 mm
40 mm
50 mm
70 mm
150 mm
200 mm
Rozdzielczość kątowa 0,39° Czas odpowiedzi ≥ 95 ms Dodatek do pola ochronnego 65 mm
Funkcje
Blokada restartu ✔ Próbkowanie wielokrotne ✔ Przełączanie przypadku monitorowania ✔ Monitorowanie jednoczesne ✔ Statyczne przełączanie pola ochronnego ✔ Bezpieczne wykrywanie konturu ✔ Kontur jako odniesienie ✔ Zintegrowana pamięć konfiguracyjna ✔ Wyprowadzanie danych pomiarowych Przez Ethernet Bezpieczna komunikacja urządzeń SICK za pośrednictwem EFI-pro ✔
Interfejsy
Typ przyłącza Zasilanie elektryczne 1 x wtyk M12, 4-pinowy, kodowanie A Magistrala sieciowa, sieć przemysłowa 2 x złącze żeńskie M12, 4-pinowe, kodowanie D
Wyjścia Pary OSSD 0 Wyjścia bezpieczeństwa przez sieć 4
Rodzaj konfiguracji Komputer z oprogramowaniem Safety Designer (oprogramowanie do konfiguracji i diagnostyki) Interfejs konfiguracji i diagnostyki USB 2.0, Mini USB, Ethernet
Magistrala sieciowa, sieć przemysłowa EFI-pro Protokół CIP Safety™ RPI (requested packet interval) 5 ms ... 1.000 ms, wielokrotność 5 ms
Wskaźniki Kolorowy wyświetlacz graficzny, LEDs
Dane elektryczne
Klasa ochrony III (EN 61140) Napięcie zasilające Uv 24 V DC (16,8 V DC ... 30 V DC) Pobór mocy 7 W (bez obciążenia wyjściowego)
Dane mechaniczne
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 112 mm x 150,8 mm x 111,1 mm (bez wtyczki systemowej) Masa 1,45 kg Materiał obudowy Aluminium Kolor obudowy RAL 1021 (żółty rzepakowy), RAL 9005 (czarny) Materiał osłony układu optycznego Polycarbonat Powierzchnia osłony układu optycznego Powłoka zewnętrzna odporna na zadrapanie
Dane dotyczące otoczenia
Stopień ochrony IP65 (IEC 60529) Odporność na światło zewnętrzne ≤ 3.000 lx (IEC 61496-3)
Temperatura otoczenia pracy –10 °C ... +50 °C Temperatura składowania –25 °C ... +70 °C Odporność na drgania IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-3, IEC 61496-1, IEC 61496-3 Klasa 5M1 (IEC 60721-3-5) 3M4 (IEC TR 60721-4-3)
Odporność na wstrząsy IEC 60068-2-27, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-3, IEC 61496-1, IEC 61496-3 Klasa 5M1 (IEC 60721-3-5) 3M4 (IEC TR 60721-4-3) Trwały udar 100 m/s², 16 ms 150 m/s², 6 ms
EMC IEC 61496-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-4
Inne dane
Rodzaj światła Pulsująca dioda laserowa Długość fali 845 nm Wykrywana remisja 1,8% ... kilka 1000% Klasa lasera 1M (21 CFR 1040.10 i 1040.11, IEC 60825-1)
Klasyfikacje
eCl@ss 5.0 27272705 eCl@ss 5.1.4 27272705 eCl@ss 6.0 27272705 eCl@ss 6.2 27272705 eCl@ss 7.0 27272705 eCl@ss 8.0 27272705 eCl@ss 8.1 27272705 eCl@ss 9.0 27272705 eCl@ss 10.0 27272705 eCl@ss 11.0 27272705 eCl@ss 12.0 27272705 ETIM 5.0 EC002550 ETIM 6.0 EC002550 ETIM 7.0 EC002550 ETIM 8.0 EC002550 UNSPSC 16.0901 39121528
Rysunki techniczne
Rysunek wymiarowy
Przeznaczenie zacisków Zasilanie elektryczne
Przeznaczenie zacisków Ethernet
Proszę chwilę poczekać…
Twoje zapytanie jest przetwarzane, co może potrwać kilka sekund.