Systemy bezpieczeństwa do monitorowania ruchu
Safe Linear Positioning

Bezpieczne monitorowanie pozycji na dużych odległościach

Twoje korzyści

  • Oszczędność czasu i obniżenie kosztów: system bezpieczeństwa TÜV nie wymaga dodatkowej analizy pod kątem bezpieczeństwa
  • Niewielkie nakłady związane z konserwacją i ciągła kalibracja dzięki zastosowaniu systemu wizyjnego
  • Bezpieczeństwo inwestycji: elastyczne możliwości rozbudowy i zastosowania
  • Szybka i łatwa modernizacja istniejących zautomatyzowanych systemów przenośnikowych z uwagi na nieskomplikowaną integrację systemu bezpieczeństwa
  • Najwyższa dostępność eksploatacyjna i niezawodność dzięki połączeniu sprawdzonych liniowych czujników pomiarowych z modułowym, wydajnym sterownikiem bezpieczeństwa
  • Instalacja Plug-and-play i intuicyjne uruchomienie

Przegląd

Bezpieczne monitorowanie pozycji na dużych odległościach

Safe Linear Positioning sprawdza się w licznych zastosowaniach, w których wymagane jest bezpieczne pozycjonowanie liniowe maszyn. Połączenie sprawdzonych w praktyce liniowych czujników pomiarowych z modułowym, wydajnym sterownikiem bezpieczeństwa i logiką bezpieczeństwa gwarantuje maksymalną dostępność eksploatacyjną i niezawodność. Funkcje takie jak bezpieczne monitorowanie pozycji i funkcje bezpieczeństwa napędu (SLS, SLP, SCA, SS1, SS2 itd.) są już wdrożone i posiadają certyfikat TÜV. Aplikację można szybko i łatwo uruchomić poprzez konfigurację kilku parametrów. Nie jest konieczna żmudna integracja czujnika ze sterownikiem. System można w każdej chwili rozbudować – zapewnia to bezpieczeństwo inwestycji.

Przegląd
  • Certyfikat do poziomu SILCL3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849-1)
  • Pozycjonowanie bezwzględne wykorzystujące kamerę zapewnia bezbłędny pomiar
  • Funkcje bezpieczeństwa napędu (SLS, SLP, SCA, SS1, SS2)
  • Rozdzielczość pozycji: 0,01 mm lub 0,1 mm
  • Nie są wymagane dodatkowe czujniki ani sygnały
  • System z możliwością rozbudowy

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Zadanie związane z bezpieczeństwemBezpieczne monitorowanie pozycji
    Obszar zastosowania

    Platformy przesuwane

    Systemy obsługi regałów

    Monitorowanie ruchu

    Dźwigi

    Poziom bezpieczeństwaPL e, SIL3
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania