Przegląd
Niezawodny rygiel z funkcją kontrolowania przestojów w celu zapewnienia maksymalnej wydajności
Safe Interlocking to niezawodne narzędzie do ryglowania z funkcją kontrolowania przestojów, zaprojektowane do zastosowań cechujących się wysokimi wymaganiami w dziedzinie ochrony ludzi i procesów. Funkcja niezawodnego kontrolowania przestojów odblokowuje rygiel dopiero wówczas, gdy instalacja się zatrzyma. Dzięki bezpiecznemu zatrzymaniu roboczemu (SOS) nie jest konieczne odłączenie napędu od napięcia. Safe Interlocking pozwala zaoszczędzić miejsce i uzyskać maksymalną wydajność. Oznacza to brak niepożądanych przestojów przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznej i ekonomicznej pracy instalacji zgodnie z wymaganymi normami. Funkcja „Bezpieczne kontrolowanie prędkości maszyny” może być użyta w trybie konserwacji. Sprawdzone w praktyce komponenty bezpieczeństwa firmy SICK zwiększają dostępność eksploatacyjną maszyny i pozwalają uniknąć zbędnych kosztów.
Przegląd
- Kontrolowanie drzwi ochronnych zoptymalizowane pod kątem procesów
- Niezawodne kontrolowanie prędkości maszyny
- Łatwa konfiguracja za pomocą bloków funkcyjnych
- Dostępne jako kompletny pakiet lub z indywidualnie dobieranymi komponentami
- Integracja ze wszystkimi popularnymi sieciami przemysłowymi (opcjonalnie)
- Kontrola podczas otwarcia drzwi przy użyciu funkcji bezpiecznego zatrzymania roboczego (SOS)