Systemy bezpieczeństwa do automatyzacji w
AGV Dynamic Weather Assist

Większa dostępność eksploatacyjna pojazdów transportowych bez kierowcy dzięki dostosowaniu prędkości w zależności od warunków pogodowych

Twoje korzyści

  • Dzięki dynamicznemu i zależnemu od warunków pogodowych przełączaniu pola ochronnego skanera outdoorScan3 można zwiększyć dostępność eksploatacyjną posiadanych pojazdów transportowych bez kierowcy na zewnątrz budynków
  • Nawet w przypadku intensywnych opadów pojazdy poruszają się nadal, jedynie ze zredukowaną prędkością
  • Stały i niezawodny przepływ materiałów, również w surowych i zmiennych warunkach pogodowych
  • Niepowodująca zbędnego zużycia eksploatacja posiadanych pojazdów transportowych bez kierowcy ze względu na mniejszą ilość niepożądanych przypadków hamowania awaryjnego

Przegląd

Większa dostępność eksploatacyjna pojazdów transportowych bez kierowcy dzięki dostosowaniu prędkości w zależności od warunków pogodowych

System bezpieczeństwa AGV Dynamic Weather Assist zwiększa dostępność eksploatacyjną pojazdów transportowych bez kierowcy (FTF) w przypadku opadów deszczu lub śniegu. Składa się on z laserowego skanera bezpieczeństwa outdoorScan3, sterownika bezpieczeństwa Flexi Soft i bloku funkcyjnego oprogramowania. Za pomocą bloku funkcyjnego laserowy skaner bezpieczeństwa przełącza automatycznie swoje pola ochronne w zależności od pogody i umożliwia w ten sposób ciągłą eksploatację pojazdów transportowych bez kierowcy – nawet w przypadku intensywnych opadów deszczu lub śniegu. Zamiast zatrzymywać się, pojazdy transportowe bez kierowcy jadą wtedy jedynie wolniej niż podczas słonecznej pogody. Zalety: można uniknąć nieplanowanych przestojów pojazdów, a tym samym uwarunkowanych pogodą przerw przepływu materiałów, a ponadto oszczędzane są hamulce oraz mechanika pojazdów transportowych bez kierowcy.

Przegląd
  • System bezpieczeństwa do automatycznego, zależnego od warunków pogodowych przełączania pola ochronnego skanera outdoorScan3
  • Bazująca na sieci EtherNet/IPTM komunikacja pomiędzy laserowym skanerem bezpieczeństwa oraz sterownikiem bezpieczeństwa
  • Blok funkcyjny oprogramowania można zintegrować z Flexi Soft oraz outdoorScan3 w czasie późniejszym, w związku z czym nadaje się do ich doposażenia

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Obszar zastosowania

    Pojazdy transportowe bez kierowcy oraz autonomiczne roboty mobilne

    Automatyzacja do zastosowań zewnętrznych

Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania