Zalety

Systemy bezpieczeństwa do robotów – łatwe i efektywne zabezpieczanie
Projektuj roboty o swobodnym dostępie w sposób bezpieczny i wydajny dzięki systemom bezpieczeństwa Safe Robotics Area Protection. W przypadku wariantów systemu sBot Speed oraz sBot Speed CIP roboty redukują dynamicznie swoją prędkość, gdy tylko zbliży się pracownik – aż do poziomu bezpiecznego zatrzymania. Dzięki temu można uniknąć zbędnych przestojów maszyn. Wariant system SBot Stop natomiast wyzwala bezpośrednio bezpieczne zatrzymanie, gdy tylko ktoś znajdzie się w obszarze zagrożenia. Aby procesy użytkownika mogły przebiegać w płynny sposób, wszystkie warianty systemu są wyposażone w procedurę automatycznego ponownego uruchamiania.

Skróć przestoje dzięki redukcji prędkości. Dostępne są specjalne warianty do robotów firm Yaskawa oraz Universal Robots.

Dzięki połączeniu EtherNet/IP™ CIP Safety™ możesz szybko zintegrować roboty firm FANUC lub KUKA. Możliwość taka nadaje się do zastosowań zrobotyzowanych z możliwością dostępu od tyłu.

Wykorzystaj zalety prostego rozwiązania do natychmiastowego automatycznego ponownego uruchamiania.

Systemy bezpieczeństwa do przepływu materiałów – inteligentne rozwiązania i efektywne procesy
Dzięki certyfikowanym przez TÜV systemom bezpieczeństwa do obszarów zautomatyzowanego przepływu materiałów można zabezpieczyć dostęp do stacji przekazywania materiałów. Systemy te składają się ze sprzętu, oprogramowania i narzędzi integracyjnych zapewniających łatwą instalację, uruchamianie i konserwację. Taka współpraca zapewnia użytkownikowi wydajne odróżnianie człowieka od materiału nawet w przypadku złożonych zastosowań.

Dokładne zabezpieczanie przepływu materiału w posiadanych instalacjach. Safe Portal wykorzystuje laserowe skanery bezpieczeństwa z pionowym ustawieniem pól ochronnych.

Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki inteligentnym rozwiązaniom czujnikowym Safeguard Detector zabezpiecza podawanie materiału do maszyn pakujących.
Szczegółowe informacje na temat produktu – Safeguard Detector

Zadbaj o elastyczność i oszczędzaj dostępne miejsce. Safe Entry Exit zwiększa wydajność produkcji dzięki rezygnacji z czujników mutingu.

Systemy bezpieczeństwa do pojazdów transportowych bez kierowcy oraz autonomicznych robotów mobilnych – przyspiesz swoje procesy
Wysoka wydajność produkcji jest możliwa dzięki unikaniu kolizji i przestojów. Ta prosta zasada dotyczy wszystkich platform mobilnych, zarówno w obszarze wewnętrznym, jak też zewnętrznym. Wykorzystaj systemy bezpieczeństwa z niezawodnymi czujnikami oraz inteligentnym oprogramowaniem do własnych procesów logistycznych. Ważne jest przy tym, że pojazdy dostosowują swą prędkość jazdy do sytuacji: na zakrętach, podczas omijania przeszkód, a także w warunkach deszczu i śniegu.

Wykorzystaj zalety łatwego i ekonomicznego systemu zabezpieczeń dla pojazdów transportowych bez kierowcy oraz wózków samojezdnych.

Zwiększ dostępność eksploatacyjną pojazdów transportowych bez kierowcy, działających na zewnątrz dzięki zależnemu od warunków pogodowych dostosowaniu prędkości.
Szczegółowe informacje na temat produktu – AGV Dynamic Weather Assist

Wykorzystaj inteligentne oraz intuicyjnie konfigurowane funkcje w celu zapewnienia wysokiej wydajności produkcji w przypadku złożonych zadań.
Szczegółowe informacje na temat produktu – Safe EFI-pro System

Systemy bezpieczeństwa do automatyzacji w obszarach zewnętrznych – przezwyciężanie granic
Odkryj nowe możliwości optymalizacji procesów oraz wykorzystania powierzchni dzięki bezpiecznej automatyzacji do obszarów zewnętrznych. Dzięki niezawodnemu sprzętowi i inteligentnemu oprogramowaniu unikniesz przestojów nawet w złych warunkach pogodowych. System bezpieczeństwa AGV Dynamic Weather Assist zwiększa wydajność stosowanych pojazdów w obszarze zewnętrznym dzięki dostosowaniu prędkości do warunków pogodowych.