Kontakt
Opinia

Systemy bezpieczeństwa
Safeguard Detector

Materiał jako naturalne urządzenie ochronne

Twoje korzyści

  • Wytrzymałe czujniki, elastyczny sterownik maszyny i niezawodne bezpieczeństwo w jednym systemie
  • Certyfikowany system bezpieczeństwa pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze Nie jest wymagana dodatkowa ocena bezpieczeństwa.
  • Niższe koszty w porównaniu z drogimi zabezpieczeniami mechanicznymi
  • Minimalna ilość potrzebnego miejsca ze względu na wyjątkowo kompaktowy korpus czujnika
  • Możliwość dopasowania: szybka zmiana formatu
  • System modułowy: umożliwia także doposażenie starszych maszyn
  • Możliwość zintegrowania z istniejącym sterownikiem bezpieczeństwa

Przegląd

Materiał jako naturalne urządzenie ochronne

Modułowy system bezpieczeństwa Safeguard Detector umożliwia zwiększenie bezpieczeństwa i wydajności maszyn pakujących. Safeguard Detector składa się z dwóch fotoprzekaźników odbiciowych MultiPulse i sterownika bezpieczeństwa Flexi Soft lub modułu analitycznego bezpieczeństwa UE410-SD. Safeguard Detector niezawodnie wykrywa, czy osłona ruchoma znajduje się w zdefiniowanej wcześniej pozycji (np. materiał opakowaniowy w magazynie kartonów maszyn pakujących). Jeśli w magazynie kartonów znajduje się wystarczająca ilość materiału opakowaniowego, nie jest wówczas możliwa ingerencja w obszar zagrożenia pracującej maszyny.

Przegląd
  • Certyfikat do poziomu SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)
  • Czujniki w miniaturowym korpusie, zapewniające maksymalną dostępność eksploatacyjną maszyny
  • Niezawodna detekcja obiektów z remisją od 6% do 90%
  • Zasięg detekcji: maks. 100 mm
  • Ochrona przed manipulacją za pomocą funkcji tłumienia tła i przedpola
  • Analiza logiczna redundancji sygnałów z czujników

 

Możemy być Państwa partnerem i ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego rozwiązań zwiększających wydajność produkcji. Procesy będą wówczas przebiegać w bezproblemowy sposób, człowiek i maszyna staną się zgranym zespołem, a razem zdołamy przesunąć granice tego, co możliwe.

Zwiększ wydajność produkcji – dzięki rozwiązaniom związanym z bezpieczeństwem firmy SICK

Aplikacje

Pliki do pobrania

TOP