Kontakt
Opinia

Systemy bezpieczeństwa
Safe Stationary Machine

Łatwa, bezpieczna i wydajna konfiguracja maszyny

Twoje korzyści

  • Przyjazna dla użytkownika konfiguracja z uwagi na graficzny interfejs konfiguracyjny oparty na aplikacji
  • Przykładowy projekt w programie i dokumentacja istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa pozwalają zredukować nakłady inżynieryjne nawet o 40%
  • Zwiększenie wydajności maszyn stacjonarnych za pomocą wybranych funkcji bezpieczeństwa
  • Zapobieganie manipulowaniu przy urządzeniu ochronnym

Przegląd

Łatwa, bezpieczna i wydajna konfiguracja maszyny

Na przykładzie aplikacji Safe Stationary Machine opisano sposób realizacji funkcji bezpieczeństwa „Zabezpieczenie dostępu z wykryciem zatrzymania”, „Tryb konserwacji ze zredukowaną prędkością” i „kontrolowane zatrzymanie elektryczne” w przypadku maszyn stacjonarnych. Eksperci w zakresie bezpieczeństwa z firmy SICK, realizujący na co dzień projekty kontroli ruchu dostosowane do potrzeb klientów, przygotowali w programie Flexi Soft Designer przykładowy projekt i dokumentację istotną z punktu widzenia bezpieczeństwa. Łatwa konfiguracja technologii Safe Motion Control redukuje nakłady inżynieryjne nawet o 40%.

Przegląd
  • Wstępnie skonfigurowany przykładowy projekt dla maszyn stacjonarnych, utworzony w programie Flexi Soft Designer
  • Instrukcja konfiguracji i implementacji
  • Interfejs konfiguracji oparty na aplikacji
  • Obliczenie SISTEMA
  • Schemat okablowania
  • Plan testowy jako dowód skuteczności funkcji bezpieczeństwa

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Obszar zastosowaniaMożliwość zastosowania w wielu różnych maszynach stacjonarnych, takich jak maszyny pakujące, frezarki portalowe, owijarki, maszyny podające
    OpisW przypadku Safe Stationary Machine jest to przykład zastosowania, składający się z dokumentacji i oprogramowania. Znajdują się one w sekcji pobierania plików.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP