Kontakt
Opinia

Systemy bezpieczeństwa
Safe Entry Exit

Nowy wymiar mutingu

Twoje korzyści

  • System bezpieczeństwa z możliwością elastycznego dostosowania do indywidualnych wymagań bezpieczeństwa oraz odstępów minimalnych
  • Oszczędność czasu i kosztów podczas tworzenia dokumentacji oraz walidacji posiadanej instalacji
  • Zwiększenie wydajności instalacji oraz oszczędność miejsca dzięki eliminacji dodatkowych czujników mutingu
  • Łatwa integracja za pomocą gotowego do użycia oprogramowania
  • Dane diagnostyczne zapewniają przejrzystość oraz optymalizację procesów niezbędne w aplikacjach przemysłu 4.0

Przegląd

Nowy wymiar mutingu

System bezpieczeństwa Safe Entry Exit firmy SICK to rozwiązanie stanowiące alternatywę dla klasycznego mutingu. Posiada certyfikat TÜV i umożliwia niezawodne odróżnianie człowieka od materiału bez konieczności stosowania dodatkowych czujników mutingu. Niezbędny jest jedynie jeden sygnał z układu sterowania procesami. Wjazd palety z towarami przez strefy detekcji i kurtyny do obszaru zagrożenia, ponownie aktywuje urządzenie ochronne. W zależności od potrzeb każde elektroczułe wyposażenie ochronne typu 4 można połączyć z oprogramowaniem sterownika bezpieczeństwa Flexi Soft firmy SICK lub też z oprogramowaniem sterowników Siemens S7. Dany sterownik analizuje przy tym wiele przejść materiałów i zapewnia istotne dane diagnostyczne dla aplikacji przemysłu 4.0.

Przegląd
  • Możliwość łączenia z każdym elektroczułym wyposażeniem ochronnym typu 4
  • Alternatywa dla klasycznego mutingu do poziomu SILCL3 oraz PL e, posiadająca certyfikat TÜV
  • Odróżnianie człowieka od materiału bez dodatkowych czujników mutingu
  • Dostępne jako oprogramowania do urządzeń Siemens S7 lub Flexi Soft
  • Możliwość analizy przejść materiału za pomocą jednego sterownika

Aplikacje

Pliki do pobrania

TOP