Kontakt
Opinia

Systemy bezpieczeństwa
Safe EFI-pro System

Bezpieczne połączenie w sieć i wysoka wydajność

Twoje korzyści

  • Optymalny system bezpieczeństwa: połączenie w sieć czujników bezpieczeństwa, sterownika bezpieczeństwa i elementów wykonawczych podłączonych poprzez Ethernet/IPTM CIP SafetyTM
  • Szybkie i intuicyjne uruchamianie: Safety Designer do konfiguracji elementów systemu SICK i inteligentny system podłączenia
  • Gwarantowana wydajność: połączenie bezpiecznego monitorowania ruchu, symultanicznego monitorowania pól ochronnych i zaawansowanej integracji w sieci
  • Optymalizacja procesów: kompleksowe funkcje diagnostyczne przy użyciu oprogramowania Safety Designer i danych przesyłanych z urządzeń do chmury przez sieć Ethernet
  • Bezpieczeństwo inwestycji: przyszłościowa technologia Ethernetu przemysłowego

Przegląd

Bezpieczne połączenie w sieć i wysoka wydajność

System Safe EFI-pro jest konsekwentnym rozwinięciem udanego interfejsu EFI i umożliwia inteligentne zabezpieczenie wózków samojezdnych, robotów i innych wymagających aplikacji. Technologia sieciowa EFI-pro, oparta na standardzie Ethernetu przemysłowego, umożliwia szybką wymianę i transmisję bezpiecznych i niezabezpieczonych danych na wszystkich poziomach komunikacji. Centralnym elementem jest brama EFI-pro. Gwarantuje ona szybkie i bezpieczne połączenie w sieć dzięki wykorzystaniu innowacyjnych czujników SICK, a także bezpośrednią integrację sterowników robotów ze sterownikiem bezpieczeństwa Flexi Soft Safety za pośrednictwem EtherNet/IPTM CIP SafetyTM. System Safe EFI-pro jest tym samym decydującym elementem wdrożenia standardów I4.0.

Przegląd
  • Bezpieczna technologia sieciowa oparta na Ethernecie przemysłowym
  • Konfiguracja za pomocą programu Safety Designer
  • Bezpieczna integracja maks. 6 laserowych skanerów bezpieczeństwa
  • Bezpieczna integracja sterowników robotów poprzez Ethernet/IPTM CIP SafetyTM
  • Zintegrowane, niezawodne monitorowanie ruchu
  • Symultaniczne monitorowanie maks. 48 pól ochronnych

 

Oparte na czujnikach rozwiązania dla robotyki
Robotics image
Oparte na czujnikach rozwiązania dla robotyki
Robotics image

Współpraca na równych prawach

Czujniki SICK umożliwiają robotom lepsze postrzeganie rzeczywistości, zarówno w przypadku Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling czy Position Feedback.
Dowiedz się więcej

Możemy być Państwa partnerem i ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego rozwiązań zwiększających wydajność produkcji. Procesy będą wówczas przebiegać w bezproblemowy sposób, człowiek i maszyna staną się zgranym zespołem, a razem zdołamy przesunąć granice tego, co możliwe.

Zwiększ wydajność produkcji – dzięki rozwiązaniom związanym z bezpieczeństwem firmy SICK

Zalety

Optymalna współpraca

System Safe EFI-pro to połączenie sprawdzonego w praktyce modułowego sterownika bezpieczeństwa Flexi Soft ze skanerem laserowym microScan3 – EFI-pro. Bezpieczna komunikacja z urządzeniami poprzez bramę EFI-pro umożliwia szybkie i łatwe połączenie w sieć elementów systemu. Za pomocą EtherNet/IP™ CIP Safety™ można bezpiecznie podłączyć elementy wykonawcze innych producentów, np. sterowniki robotów.

Idealne połączenie elementów bezpieczeństwa

Modułowy sterownik bezpieczeństwa Flexi Soft z bramą EFI-pro umożliwia inteligentne połączenie w sieć elementów systemu.
Dzięki innowacyjnej technologii skanowania safeHDDM® skaner laserowy bezpieczeństwa microScan3 wyróżnia się pod każdym względem.
Za pomocą EtherNet/IP™ CIP Safety™ można bezpiecznie zintegrować np. sterowniki robotów z systemem bezpieczeństwa.

Bezpieczne połączenie w sieć poprzez EFI-pro zapewnia optymalną współpracę w systemie bezpieczeństwa i umożliwia tym samym skorzystanie z innowacyjnych funkcji czujników w wymagających zastosowaniach.

Bezpieczeństwo i wydajność

Istnieje możliwość podłączenia maks. sześciu laserowych skanerów bezpieczeństwa microScan3, umożliwiających adaptacyjne i niezawodne rejestrowanie otoczenia. Każde urządzenie oferuje do ośmiu monitorowanych jednocześnie pól ochronnych i do 128 przypadków monitorowania. Wraz z funkcją Safe Motion Control kontrolera bezpieczeństwa Flexi Soft, przypadki monitorowania mogą być dynamicznie dostosowywane do danego obszaru monitorowania – w celu zapewnienia maksymalnej wydajności współpracujących maszyn.

Więcej funkcji dla wymagających aplikacji bezpieczeństwa

Dynamiczne przełączania przypadków monitorowania, np. w zależności od prędkości i kąta skrętu wózka samojezdnego
Równocześnie monitorowane pola ochronne umożliwiające wydajną, adaptacyjną pracę robota
Roboty mobilne z Safe EFI-pro System

Skorzystaj z rozszerzonych funkcji zwiększających produktywność dzięki kompleksowej kontroli bezpieczeństwa.

Oszczędność czasu oraz obniżenie kosztów konfiguracji i uruchomienia

Narzędzie inżynieryjne Safety Designer umożliwia szybkie i łatwe uruchomienie elementów systemu Dzięki funkcji „Przeciągnij i upuść” sterownik bezpieczeństwa i czujnik bezpieczeństwa można połączyć w sieć w ciągu kilku sekund. Inteligentne elementy przyłączeniowe w postaci znormalizowanych złączy wtykowych oraz wykorzystanie Ethernetu przemysłowego (IEEE 802.3) zmniejszają nakład pracy związany z okablowaniem.

Intuicyjne narzędzie inżynieryjne i zmniejszony nakład pracy związany z okablowaniem

Niewymagające licencji i intuicyjne narzędzie inżynieryjne Safety Designer do konfiguracji i diagnostyki elementów systemu

Safety Designer automatycznie wykrywa wszystkie urządzenia. Tworzenie sieci odbywa się w prosty sposób metodą „Przeciągnij i upuść”.
Szybkie podłączenie przewodów elementów systemu dzięki standardowemu interfejsowi Ethernet

Konfiguracja elementów systemu za pomocą intuicyjnego narzędzia inżynieryjnego Safety Designer oraz podłączenie przewodów przy użyciu interfejsu Ethernetu przemysłowego (IEEE 802.3) zapewniają szybkie i ekonomiczne uruchomienie.

Optymalizacja procesów

Kompleksowe opcje diagnostyczne – możliwość przesłania danych do chmury

Szybka analiza, np. czasów przestojów maszyn, dzięki kompleksowym opcjom diagnostycznym w programie Safety Designer
Integracja ze wszystkimi popularnymi systemami sieci przemysłowych odbywa się poprzez dodatkowe, niezwiązane z bezpieczeństwem bramy
Przesyłanie danych procesowych i diagnostycznych do chmury pozwala na centralną analizę i optymalizację procesów

Optymalizuj swoje procesy dzięki kompleksowym opcjom diagnostycznym w programie Safety Designer oraz pełnej dostępności danych bezpośrednio w chmurze.

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Obszar zastosowaniaZastosowanie wewnątrz budynku
    OpisBezpieczna kontrola prędkości i bezpieczna kontrola położenia
    Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa

    SIL2

    SILCL2

    SIL3

    SILCL3

    KategoriaKategoria 3 / Kategoria 4
    Poziom zapewnienia bezpieczeństwaPL d / PL e
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP