Kontakt
Opinia

Systemy bezpieczeństwa

Sprawdzone systemy bezpieczeństwa do niezawodnych procesów i ochrony ludzi

Systemy bezpieczeństwa firmy SICK stanowią połączenie niezawodnych czujników i elastycznego sterownika bezpieczeństwa. Nadają się w szczególności do zastosowań cechujących się wysokimi wymaganiami w zakresie ochrony ludzi. Systemy te można łatwo zintegrować z istniejącymi instalacjami, a dzięki dołączonej dokumentacji i przykładowym programom – szybko uruchomić.

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 9 z 9

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Rodzina produktów Safe Robotics Area Protection
Otwarty dostęp zapewniający bezpieczną wydajność
  • Systemy bezpieczeństwa składające się ze sprzętu i logiki sterowania
  • Funkcje bezpieczeństwa wykorzystujące przetestowaną logikę sterowania
  • Warianty ogólne lub dostosowane do potrzeb konkretnych producentów (Universal Robots, FANUC, KUKA, Yaskawa)
  • Dokumentacja zawierająca m.in. plan okablowania, plik SISTEMA i instrukcję eksploatacji
  • Możliwe automatyczne ponowne uruchomienie robota
  • PL d
Rodzina produktów Safe AGV Easy
Proste rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo wózków samojezdnych
  • Sprawdzone połączenie niezawodnych elementów bezpieczeństwa
  • Integracja ze wszystkimi popularnymi sieciami przemysłowymi
  • Łatwo konfigurowalne pola i funkcje
  • Kompaktowa budowa
  • Kąt skanowania laserowego skanera bezpieczeństwa 270°
  • Modułowe rozszerzenie wejścia/wyjścia
Rodzina produktów Safe Interlocking
Niezawodny rygiel z funkcją kontrolowania przestojów w celu zapewnienia maksymalnej wydajności
  • Kontrolowanie drzwi ochronnych zoptymalizowane pod kątem procesów
  • Niezawodne kontrolowanie prędkości maszyny
  • Łatwa konfiguracja za pomocą bloków funkcyjnych
  • Dostępne jako kompletny pakiet lub z indywidualnie dobieranymi komponentami
  • Integracja ze wszystkimi popularnymi sieciami przemysłowymi (opcjonalnie)
  • Kontrola podczas otwarcia drzwi przy użyciu funkcji bezpiecznego zatrzymania roboczego (SOS)
Rodzina produktów Safe AGV Forklift
Zabezpieczenie wózków samojezdnych z widłami podnośnika – wydajne i spełniające przyszłe wymagania
  • Sprawdzone w praktyce połączenie niezawodnych elementów bezpieczeństwa firmy SICK
  • Łatwa konfiguracja za pomocą bloków funkcyjnych
  • Niezawodna ocena aktualnej prędkości jazdy
  • Integracja ze wszystkimi popularnymi sieciami przemysłowymi (opcjonalnie)
  • Bezpieczne przełączanie pól podczas jazdy w zakrętach
Rodzina produktów Safe Entry Exit
Nowy wymiar mutingu
  • Możliwość łączenia z każdym elektroczułym wyposażeniem ochronnym typu 4
  • Alternatywa dla klasycznego mutingu do poziomu SILCL3 oraz PL e, posiadająca certyfikat TÜV
  • Odróżnianie człowieka od materiału bez dodatkowych czujników mutingu
  • Dostępne jako oprogramowania do urządzeń Siemens S7 lub Flexi Soft
  • Możliwość analizy przejść materiału za pomocą jednego sterownika
Rodzina produktów Safeguard Detector
Materiał jako naturalne urządzenie ochronne
  • Certyfikat do poziomu SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)
  • Czujniki w miniaturowym korpusie, zapewniające maksymalną dostępność eksploatacyjną maszyny
  • Niezawodna detekcja obiektów z remisją od 6% do 90%
  • Zasięg detekcji: maks. 100 mm
  • Ochrona przed manipulacją za pomocą funkcji tłumienia tła i przedpola
  • Analiza logiczna redundancji sygnałów z czujników
Rodzina produktów Safe EFI-pro System
Bezpieczne połączenie w sieć i wysoka wydajność
  • Bezpieczna technologia sieciowa oparta na Ethernecie przemysłowym
  • Konfiguracja za pomocą programu Safety Designer
  • Bezpieczna integracja maks. 6 laserowych skanerów bezpieczeństwa
  • Bezpieczna integracja sterowników robotów poprzez Ethernet/IPTM CIP SafetyTM
  • Zintegrowane, niezawodne monitorowanie ruchu
  • Symultaniczne monitorowanie maks. 48 pól ochronnych
Rodzina produktów Safe Stationary Machine
Łatwa, bezpieczna i wydajna konfiguracja maszyny
  • Wstępnie skonfigurowany przykładowy projekt dla maszyn stacjonarnych, utworzony w programie Flexi Soft Designer
  • Instrukcja konfiguracji i implementacji
  • Interfejs konfiguracji oparty na aplikacji
  • Obliczenie SISTEMA
  • Schemat okablowania
  • Plan testowy jako dowód skuteczności funkcji bezpieczeństwa
Rodzina produktów Safe Linear Positioning
Bezpieczne monitorowanie pozycji na dużych odległościach
  • Certyfikat do poziomu SILCL3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849-1)
  • Pozycjonowanie bezwzględne wykorzystujące kamerę zapewnia bezbłędny pomiar
  • Funkcje bezpieczeństwa napędu (SLS, SLP, SCA, SS1, SS2)
  • Rozdzielczość pozycji: 0,01 mm lub 0,1 mm
  • Nie są wymagane dodatkowe czujniki ani sygnały
  • System z możliwością rozbudowy

Wynik 1 - 9 z 9

TOP