- Strona startowa
- Produkty
- Sterowniki bezpieczeństwa
- Sterowniki bezpieczeństwa
- Flexi Soft
- FX3-MOC100010
Safe Motion Monitoring and Control
Flexi Soft Drive Monitor / Safe EFI-pro System / Flexi Soft / Moduł Motion Control / Lakier ochronny
FX3-MOC100010
1112300
Wskazówki:
Lakier ochronny do trudnych warunków otoczenia (np. Odporność na siarkę).
-
Szczegóły techniczne.
-
Pliki do pobrania
-
Akcesoria
-
Aplikacje
-
Filmy
-
Apps
-
Serwis i wsparcie
-
Dane celne
-
- Cechy
Moduł Moduł Motion Control Rodzaj konfiguracji Za pomocą oprogramowania (Flexi Soft Designer)
Safe EFI-pro System: Safety Designer
Cecha wyróżniająca Lakier ochronny do trudnych warunków otoczenia (np. Odporność na siarkę).
- Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego - Dla osi z dwoma enkoderami (dowolna kombinacja sin/cos, TTL, HTL 24 V, HTL 12 V, RS-422, SSI)
Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL3 (IEC 61508) Kategoria Kategoria 4 (EN ISO 13849) Poziom zapewnienia bezpieczeństwa PL e (EN ISO 13849) PFHD (średnie prawdopodobieństwo niebezpiecznej awarii na godzinę) 5,0 * 10-9 Minimalny ruch do wykrycia błędu ≥ wybranej granicy tolerancji zastosowanego bloku funkcyjnego do komparacji poprzecznej, np. do komparacji poprzecznej prędkości, co najmniej 1 x w ciągu 24 godzin TM (okres użytkowania) 20 lat(a) (EN ISO 13849)
- Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego - Aktywowany dla osi z enkoderem sin/cos i aktywowaną kontrolą napięcia analogowego sin/cos
Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2 (IEC 61508)
SILCL2 (EN 62061)
Kategoria Kategoria 3 (EN ISO 13849) Poziom zapewnienia bezpieczeństwa PL d (EN ISO 13849) PFHD (średnie prawdopodobieństwo niebezpiecznej awarii na godzinę) 6,0 * 10-9 Minimalny ruch do wykrycia błędu ≥ 1 okresowi sin/cos, co najmniej 1 x w ciągu 24 godzin TM (okres użytkowania) 20 lat(a) (EN ISO 13849)
- Funkcje
Funkcje bezpieczeństwa napędu Bezpieczne zatrzymanie 1 (SS1)
Bezpieczne zatrzymanie 2 (SS2)
Bezpieczne zatrzymanie robocze (SOS)
Bezpieczna kontrola prędkości (SSM)
Bezpiecznie ograniczona prędkość (SLS)
Bezpieczny kierunek ruchu (SDI)
Bezpieczne sterowanie hamulcem (SBC)
Bezpieczna krzywka (SCA)
Bezpiecznie ograniczona pozycja (SLP)
- Interfejsy
Interfejs dla enkodera Enkoder inkrementalny A/B, TTL
Enkoder inkrementalny A/B, HTL 12 V lub 24 V
Enkoder inkrementalny A/B, RS-422
Enkoder sin/cos
Enkoder SSI (master/listener)
HIPERFACE®
Typ przyłącza Wtyk, micro D-Sub, 15-stykowy Interfejs danych Wewnętrzna magistrala (FLEXBUS+)
- Dane elektryczne
Klasa ochrony III (EN 61140) Zasilanie elektryczne Przez FLEXBUS+ Wewnętrzny pobór mocy ≤ 2,5 W 1) Enkoder inkrementalny A/B, TTL, 2 wyjścia Różnicowe napięcie wejściowe HIGH 5 V (2 V ... 5,3 V) 2) Różnicowe napięcie wejściowe LOW 0 V (–0,3 V ... 0,8 V) 2) Napięcie wejściowe –5 V ... 10 V 3) Częstotliwość wejściowa ≤ 300 kHz Rezystancja wejściowa ≥ 35 kΩ Enkoder inkrementalny A/B, TTL, 2 pary wyjść Różnicowe napięcie wejściowe HIGH 5 V (1,2 V ... 5,6 V) 2) Różnicowe napięcie wejściowe LOW –5 V (–5,6 V ... –1,2 V) 2) Napięcie wejściowe –5 V ... 10 V 3) Częstotliwość wejściowa ≤ 300 kHz Rezystancja wejściowa ≥ 35 kΩ Enkoder inkrementalny A/B, MTL 12 V, 2 wyjścia Różnicowe napięcie wejściowe HIGH 12 V (6,5 V ... 15 V) 2) Różnicowe napięcie wejściowe LOW 0 V (–1 V ... 2,5 V) 2) Napięcie wejściowe –5 V ... 20 V 3) Częstotliwość wejściowa ≤ 300 kHz Rezystancja wejściowa ≥ 35 kΩ Enkoder inkrementalny A/B, MTL 12 V, 2 pary wyjść Różnicowe napięcie wejściowe HIGH 12 V (4 V ... 15 V) 2) Różnicowe napięcie wejściowe LOW –12 V (–15 V ... –4 V) 2) Napięcie wejściowe –5 V ... 20 V 3) Częstotliwość wejściowa ≤ 300 kHz Rezystancja wejściowa ≥ 35 kΩ Enkoder inkrementalny A/B, HTL 24 V, 2 wyjścia Różnicowe napięcie wejściowe HIGH 24 V (13 V ... 30 V) 2) Różnicowe napięcie wejściowe LOW 0 V (–3 V ... 5 V) 2) Napięcie wejściowe –10 V ... 40 V 3) Częstotliwość wejściowa ≤ 300 kHz Rezystancja wejściowa ≥ 35 kΩ Enkoder inkrementalny A/B, HTL 24 V, 2 pary wyjść Różnicowe napięcie wejściowe HIGH 24 V (8 V ... 30 V) 2) Różnicowe napięcie wejściowe LOW –24 V (–30 V ... –8 V) 2) Napięcie wejściowe –10 V ... 40 V 3) Częstotliwość wejściowa ≤ 300 kHz Rezystancja wejściowa ≥ 35 kΩ Enkoder inkrementalny A/B, RS-422 Różnicowe napięcie wejściowe HIGH 0,2 V ... 5 V 2) Różnicowe napięcie wejściowe LOW –5 V ... –0,2 V 2) Napięcie wejściowe –7 V ... 7 V 3) Częstotliwość wejściowa ≤ 1.000 kHz Rezystancja wejściowa ≥ 35 kΩ Rezystor różnicowy 120 Ω (100 Ω ... 150 Ω) Enkoder sin/cos Różnicowe napięcie wejściowe 1 V (0,8 V ... 1,2 V) 4) Napięcie wejściowe 0 V ... 5 V 3) Częstotliwość wejściowa ≤ 120 kHz Rezystancja wejściowa 1 kΩ (0,9 kΩ ... 1,1 kΩ) Kontrola napięcia, dolna granica kontrolowania długości wektora 0,5 V Kontrola napięcia, górna granica kontrolowania długości wektora 1,5 V Enkoder SSI (master/listener) Rezystor różnicowy 120 Ω (100 Ω ... 150 Ω) Częstotliwość taktowania 100 kHz ... 1.000 kHz Luka impulsu między pakietami danych (czas monoflopu) ≥ 100 µs Bity danych pozycji na ramkę 16 ... 62 - 1) Przez FLEXBUS+, bez prądu na wejściach analogowych.
- 2) Napięcie między ENCx_y+ i ENCx_y–.
- 3) Napięcie między ENCx_y+ i ENC_0V oraz między ENCx_y– i ENC_0V.
- 4) Napięcie międzyszczytowe między ENCx_y+ i ENCx_y–.
- Dane mechaniczne
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 22,5 mm x 96,5 mm x 126 mm Masa 120 g
- Dane dotyczące otoczenia
Stopień ochrony IP20 (EN 60529) Temperatura otoczenia pracy –25 °C ... +55 °C Temperatura składowania –25 °C ... +70 °C Wilgotność powietrza ≤ 95 %, bez kondensacji
- Klasyfikacje
eCl@ss 5.0 27243001 eCl@ss 5.1.4 27243101 eCl@ss 6.0 27243101 eCl@ss 6.2 27243101 eCl@ss 7.0 27243101 eCl@ss 8.0 27243101 eCl@ss 8.1 27243101 eCl@ss 9.0 27243101 eCl@ss 10.0 27243101 eCl@ss 11.0 27243101 eCl@ss 12.0 27243101 ETIM 5.0 EC001449 ETIM 6.0 EC001449 ETIM 7.0 EC001449 ETIM 8.0 EC001449 UNSPSC 16.0901 32151705
-
-
-
-
-
-