Sterowniki bezpieczeństwa
Flexi Soft

Sterownik bezpieczeństwa, programowalny programowo

Twoje korzyści

  • Modułowe dopasowanie do konkretnych wymagań oznacza optymalną skalowalność i tym samym obniżenie kosztów
  • Intuicyjne oprogramowanie do konfiguracji z rozlicznymi funkcjami umożliwia łatwe projektowanie inżynieryjne
  • Szybka weryfikacja aplikacji bezpieczeństwa: oprogramowanie do konfiguracji obejmuje dokumentację i schemat okablowania
  • Interfejsy diagnostyczne modułu głównego i pamięć konfiguracji we wtyczce systemowej umożliwiają szybkie uruchomienie, wymianę komponentów, usuwanie usterek, a tym samym minimalizują czasy przestojów

Przegląd

Sterownik bezpieczeństwa, programowalny programowo

Sterownik bezpieczeństwa Flexi Soft można programować za pomocą oprogramowania. Ze względu na modułową platformę sprzętową, sterownik Flexi Soft można wydajnie zastosować w wielu aplikacjach bezpieczeństwa. Dostępna jest duża oferta modułów: moduły główne, bramy, cyfrowe i analogowe moduły wejść/wyjść, moduły Motion Control oraz moduły przekaźnikowe. Oprogramowanie konfiguracyjne Flexi Soft Designer na bazie wolnej licencji oferuje intuicyjne programowanie, szybkie uruchomienie i pełną diagnostykę aż do poziomu automatyki. Funkcje służące do bezpiecznego łączenia sterowników w sieć, bezpieczne połączenie szeregowe lub bezpieczne monitorowanie napędów pozwalają zredukować koszty i zwiększyć wydajność. Sterownik Flexi Soft oferuje jeszcze wiele innych funkcji i stanowi ogniwo łączące dane produkty z kompletnymi rozwiązaniami systemowymi firmy SICK.

Przegląd
  • Sterownik bezpieczeństwa z modułową platformą sprzętową
  • Zapis konfiguracji we wtyczce systemowej
  • Bezpieczne łączenie sterowników w sieci za pomocą systemu Flexi Line
  • Bezpieczna kaskada czujników z Flexi Loop
  • Bezpieczne monitorowanie napędu
  • Bezpieczne monitorowanie wartości analogowej
  • Oprogramowanie konfiguracyjne Flexi Soft Designer dostępne na bazie wolnej licencji

Zalety

Modułowe, elastyczne i wydajne

Sterownik bezpieczeństwa Flexi Soft rozwiązuje zadania proste i złożone. Flexi Soft oferuje moduły podstawowe, moduły rozszerzeń oraz bramy, które można elastycznie łączyć ze sobą zgodnie z własnymi wymaganiami. Wraz z innymi komponentami bezpieczeństwa SICK można jeszcze nawet w znacznym stopniu rozszerzyć zakres funkcji w celu zapewnienia indywidualnej konstrukcji maszyn, jak np. w przypadku Safe Motion Monitoring and Control lub Safe EFI-pro.
Elastyczne połączenie szeregowe z Flexi Loop

Flexi Loop umożliwia bezpieczne połączenie szeregowe nawet 32 czujników. Ponadto Flexi Loop można łatwo zamontować, skonfigurować i dostarcza w sposób ciągły danych diagnostycznych na temat stanu czujników. Wynikające z tego informacje o statusie można sprawdzić przy maszynie lub też w oprogramowaniu konfiguracyjnym.

Polecany produkt – Flexi Loop

Bramy Integracja z nadrzędnymi sterownikami odbywa się za pomocą bram. Flexi Soft obsługuje wszystkie typowe magistrale sieciowe, takie jak PROFINET lub EtherNet/IP™. Oprogramowanie Flexi Soft Designer umożliwia łatwą konfigurację. W ten sposób można zrealizować bezpieczne i ciągłe przesyłanie danych, które spełnia wymogi Przemysłu 4.0.
Moduł analogowy Przy użyciu analogowego modułu wejść można powiązać czujniki z analogowym sygnałem wyjściowym za pośrednictwem znormalizowanego interfejsu. Takie czujniki nadają się np. do zastosowań w pojazdach transportowych bez kierowcy do zabezpieczania przed upadkiem oraz monitorowania prędkości jazdy lub też do monitorowania temperatur.

Od prostych po złożone: dostosuj sterowniki bezpieczeństwa dokładnie do swojej instalacji

Intuicyjny w każdym szczególe

Sterownik bezpieczeństwa musi oferować więcej, niż tylko to, że jest bezpieczny: poznaj Flexi Soft – sterownik bezpieczeństwa, który jest łatwy do konfiguracji za pomocą oprogramowania oraz intuicyjny w użyciu. Za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego Flexi Soft Designer lub Safety Designer można ponadto łatwo stworzyć oraz udokumentować konfiguracje bezpieczeństwa. Status stacji Flexi Soft jest przy tym stale dostępny do wglądu i prezentowany w przejrzysty sposób. Dzięki temu można znacznie obniżyć koszty konstrukcji maszyn oraz ich uruchomienia.
Łatwy montaż w szafie sterowniczej Flexi Soft oferuje nie tylko modułową budowę, w przypadku której wszystkie pojedyncze moduły można łatwo połączyć ze sobą, ale także łatwą instalację w szafie sterowniczej. Wszystkie wejścia i wyjścia można szybko podłączyć za pomocą zacisków sprężynowych.
Intuicyjna konfiguracja za pomocą oprogramowania

Za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego Flexi Soft Designer można bardzo łatwo skonfigurować, udokumentować i analizować aplikacje w sterowniku bezpieczeństwa Flexi Soft. Efekt: wydajna inżynieria bez dodatkowych kosztów.

Przejdź do oprogramowania konfiguracyjnego Flexi Soft Designer

Łatwo i efektywnie: uruchom szybko swoją instalację za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego

Inteligentne połączenie funkcji

Szeroki zakres funkcji sprawia, że sterownik bezpieczeństwa Flexi Soft nadaje się do zastosowania w różnych aplikacjach. Zintegrowana logika sterownika modułowego pomaga przy tym w rozwiązywaniu nawet złożonych zadań i dostarcza informacji o statusie. Dzięki inteligentnemu połączeniu za pośrednictwem własnych interfejsów firmy SICK, Flexi Soft umożliwia wykorzystanie ważnych danych z czujników w celu osiągnięcia wysokiej wydajności.
Łączenie funkcji bezpieczeństwa w sieć za pomocą Flexi Line Sieć bezpieczeństwa Flexi Line jest elastyczna, skalowalna i łatwa w konfiguracji za pomocą oprogramowania Flexi Soft Designer. Flexi Line umożliwia tworzenie modułowych koncepcji maszyn z maksymalnie 32 bezpiecznie połączonymi w sieć stacjami Flexi Soft. Łatwa nauka modułowych rozwiązań: usuwaj lub integruj moduły maszyny według własnego uznania.
Bezpieczne monitorowanie napędów za pomocą Safe Motion Monitoring and Control

Safe Motion Monitoring and Control łączy w sobie funkcje pomiaru, monitorowania i sterowania. Przy tym Safe Motion Monitoring and Control stale monitoruje prędkość i pozycję silników. Oznacza to, że nie dochodzi do ruchu stwarzającego zagrożenie – co zapewnia wyższą dostępność eksploatacyjną maszyny i mniej odrzutów.

Polecany produkt – Flexi Soft Drive Monitor

Bezpieczne monitorowanie za pomocą Safe EFI-pro

System Safe EFI-pro nadaje się do stosowania w wymagających zastosowaniach robotycznych i pojazdach transportowych bez kierowcy (AGV). Umożliwia on bardzo łatwe połączenie w sieć laserowych skanerów bezpieczeństwa oraz enkoderów bezpieczeństwa ze sterownikiem bezpieczeństwa Flexi Soft. System zapewnia bezpieczną wymianę danych z czujników oraz informacji diagnostycznych.

Polecany produkt – Safe EFI-pro System

Uniwersalne i połączone: skorzystaj z dodatkowej wydajności podczas pracy maszyny

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Poziom bezpieczeństwaPL e, SIL3
    Rodzaj konfiguracjiZa pomocą oprogramowania
    Budowa systemu

    Modułowa

    1 wtyczka systemowa

    1 moduł główny

    0 ... 2 bramy

    0 ... 12 modułów rozszerzeń

    0 ... 8 modułów przekaźnikowych

    Magistrala sieciowa, sieć przemysłowaCANopen, CC-Link, DeviceNet™, EtherNet/IP™, EtherCAT®, Modbus, PROFINET, PROFIBUS DP, EFI-pro, SSI, Przyrostowy, Szeregowy
    Bezpieczna komunikacja urządzeń firmy SICK

    EFI

    EFI-pro

    Bezpieczne połączenie w sieć

    Flexi Link

    Flexi Line

    Bezpieczne monitorowanie napęduTak
    Bezpieczna kaskada czujników z Flexi LoopFlexi Loop
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania