Pełna kontrola danych w czasie rzeczywistym

Ciągła diagnostyka

Sterowniki bezpieczeństwa SICK nadają się do przesyłania danych za pomocą bram w procesach przemysłu 4.0. Gromadzą one i monitorują dane w czasie rzeczywistym oraz przesyłają je w bezpieczny sposób.

Wybór produktu

Twój cały projekt w jednym oprogramowaniu

Intuicyjna konfiguracja przy użyciu Safety Designer

Za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego Safety Designer można zrealizować wszystkie funkcje bezpieczeństwa w maszynie. Skonfiguruj poszczególne czujniki lub połącz wszystkie komponenty bezpieczeństwa oraz sterujące.

Wybór produktu

Inteligentne zestawianie

Możliwość rozszerzenia zakresu funkcji

Zakres funkcji rozwiązań bezpieczeństwa firmy SICK można rozszerzać: umożliwia to bezpieczna kaskada czujników, podobnie jak łączenie pojedynczych stacji Flexi Soft za pomocą Flexi Line; monitorowanie sygnałów analogowych oraz wykorzystanie funkcjonalności Safe Motion.

Więcej
Pełna kontrola danych w czasie rzeczywistym
Twój cały projekt w jednym oprogramowaniu
Inteligentne zestawianie

Wybierz rozwiązanie

Tutaj można znaleźć odpowiednie produkty lub rodziny produktów

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 5 z 5

Safety under control – kompaktowo, łatwo i wydajnie
  • Sterownik bezpieczeństwa z możliwością programowania przy użyciu oprogramowania, z modułową platformą sprzętową
  • Wydajna magistrala na tylnej ściance Safety over EtherCAT®
  • Przyjazna dla użytkownika obudowa o wąskiej konstrukcji
  • Intuicyjne oprogramowanie konfiguracyjne Safety Designer
  • Integracja ze wszystkimi popularnymi sieciami przemysłowymi
  • Bezpieczna kaskada czujników z Flexi Loop
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Sterownik bezpieczeństwa, programowalny programowo
  • Sterownik bezpieczeństwa z modułową platformą sprzętową
  • Zapis konfiguracji we wtyczce systemowej
  • Bezpieczne łączenie sterowników w sieci za pomocą systemu Flexi Line
  • Bezpieczna kaskada czujników z Flexi Loop
  • Bezpieczne monitorowanie napędu
  • Bezpieczne monitorowanie wartości analogowej
  • Oprogramowanie konfiguracyjne Flexi Soft Designer dostępne na bazie wolnej licencji
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Wydajny i łatwy w obsłudze sterownik bezpieczeństwa
  • Przełącznik obrotowy do łatwego ustawiania funkcji
  • Modułowa konstrukcja umożliwiająca rozbudowę
  • Bezpośrednie okablowanie z dowolnym rodzajem czujników
  • Powiązania logiczne: AND, OR, muting, obejście, reset, monitorowanie urządzeń zewnętrznych
  • Integracja ze wszystkimi popularnymi magistralami sieciowymi
  • Integracja bezpiecznej kaskady czujników Flexi Loop
  • Specjalne moduły mutingu spełniają wszystkie wymagania zaawansowanych aplikacji do mutingu
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Intuicyjne oprogramowanie konfiguracyjne do produktów bezpieczeństwa firmy SICK
  • Zorientowana na proces, intuicyjna konfiguracja krok po kroku w przypadku wielu produktów bezpieczeństwa firmy SICK
  • Weryfikacja i raport – w odniesieniu do każdego urządzenia z osobna oraz dla całego projektu
  • Kompleksowa diagnostyka wraz z rejestratorem danych
  • Spełnienie uznanych na świecie norm bezpieczeństwa
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Kompleksowe oprogramowanie konfiguracyjne do sterowników bezpieczeństwa firmy SICK
  • Łatwa weryfikacja logiki za pomocą funkcji Przeciągnij i upuść
  • Dla każdej stacji Flexi Soft dostępnych jest maksymalnie 255 bloków funkcyjnych
  • Symulacja projektu w trybie offline
  • Weryfikacja projektu
  • Obszerny raport na temat projektu w pojedynczym pliku
  • Szczegółowa pomoc dotycząca okablowania
  • Opcjonalna licencja na funkcję zautomatyzowanego pobierania lub do systemów bezpieczeństwa
Porównaj teraz
Proszę wybrać

Wynik 1 - 5 z 5

Zalety

Wszechstronne rozwiązania jako odpowiedź na Twoje wyzwania

Sterowniki bezpieczeństwa firmy SICK są modułowe, wszechstronne i umożliwiają indywidualną konfigurację. Nieważne, czy aplikacja jest prosta czy złożona: w otoczeniu przemysłowym sterowniki bezpieczeństwa rozwiązują liczne zadania i zapewniają bezpieczeństwo aż do poziomu zapewnienia bezpieczeństwa e. Urządzenia są wyposażone w prawie nieograniczony wybór funkcji:od prostych powiązań logicznych aż po realizację funkcji napędowych za pośrednictwem predefiniowanych bloków funkcyjnych – sterowniki bezpieczeństwa oferują wszystko to, czego potrzebujesz.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa maszyn

Do zastosowań stacjonarnych firma SICK oferuje sterowniki bezpieczeństwa zarówno możliwe do parametryzowania, jak również do programowania przy użyciu oprogramowania. Niezbędne funkcje bezpieczeństwa można wybrać odpowiednio do typu oraz poziomu złożoności maszyny – w sposób oszczędzający miejsce i modułowy.

Polecany produkt – Flexi Classic

Polecany produkt – Flexi Compact

W celu zapewnienia ruchu w przepływie materiałów

Intralogistyka odgrywa coraz większą rolę w otoczeniu przemysłowym. Materiały i towary wymagają bezpiecznego transportu. Z tego powodu sterowniki bezpieczeństwa firmy SICK monitorują funkcje bezpieczeństwa oraz bezpieczny napęd mobilnych pojazdów prowadzonych po torze oraz swobodnie nawigujących.

Polecany produkt – Flexi Soft

W celu zapewnienia wydajności złożonych instalacji

Sterownik bezpieczeństwa Flexi Soft monitoruje złożone maszyny, jak również instalacje z wieloma modułami maszyn i zapewnia w ten sposób wysoką wydajność produkcji. Za pomocą funkcji rozszerzeń Flexi Line można połączyć ze sobą stacje Flexi Soft, dzięki czemu pozostają rozproszone, a równocześnie połączone.

Polecany produkt – Flexi Soft

Łatwe do konfiguracji, przejrzyste podczas diagnostyki

Masz pomysł na innowacyjną, bezpieczną konstrukcję maszyny? W takim razie firma SICK wraz z jej sterownikami bezpieczeństwa to właściwy partner dla Ciebie. Sterowniki bezpieczeństwa można zamontować w sposób oszczędzający miejsce oraz łatwo w szafie rozdzielczej lub też w systemie transportu samojezdnego. Sterowniki bezpieczeństwa można bardzo łatwo ustawić przy użyciu wkrętaka lub też skonfigurować je za pośrednictwem intuicyjnego oprogramowania Flexi Soft Designer lub Safety Designer.
Modułowe i wtykane Modułowa budowa wszystkich sterowników bezpieczeństwa firmy SICK umożliwia dostosowanie liczby wejść i wyjść do wymagań posiadanych maszyn. Można więc wybrać tylko te moduły, które są rzeczywiście niezbędne. Dzięki temu można zaoszczędzić miejsce w szafie rozdzielczej. Wszystkie wejścia i wyjścia można szybko podłączyć za pomocą zacisków sprężynowych.
Intuicyjna konfiguracja za pomocą oprogramowania

Za pomocą intuicyjnego oprogramowania Flexi Soft Designer lub Safety Designer szybko skonfigurować aplikację związaną z bezpieczeństwem. Oprogramowanie może być przy tym używane przez kompletny cykl życia maszyny: od konfiguracji i symulacji aż po uruchomienie i diagnostykę.

Polecany produkt – Flexi Soft Designer

Polecany produkt – Safety Designer

Efektywna dostępność danych Za pomocą magistrali sieciowych sterowniki bezpieczeństwa SICK udostępniają sterownikowi maszyny wszystkie niezawodne informacje na temat maszyny. Informacje dotyczące statusu oraz danych procesowych można wyświetlić szybko za pomocą panelu obsługowego maszyny. Wpływa to na skrócenie przestojów oraz podniesienie wydajności.

Przemyślane funkcje oraz elastyczne elementy przyłączeniowe

Oprócz monitorowania funkcji bezpieczeństwa sterowniki bezpieczeństwa oferują za pomocą bram również połączenie ze sterownikami maszyn. Służy to wymianie informacji o statusie oraz danych procesowych pomiędzy sterownikiem bezpieczeństwa oraz sterownikiem maszyny i umożliwia wysoką dostępność eksploatacyjną maszyny. Rozszerzone funkcje stanowią ekonomiczne i odpowiednie do potrzeb rozwiązanie złożonych wyzwań, a także zapewniają wysoką wydajność produkcji.
Efektywne podłączanie

Integracja sterownika bezpieczeństwa z nadrzędnymi sterownikami odbywa się za pomocą bram. Sterowniki bezpieczeństwa firmy SICK obsługują wszystkie typowe magistrale sieciowe, takie jak PROFINET lub EtherNet/IP™. Oprogramowanie Flexi Soft Designer lub Safety Designer umożliwia łatwe konfigurowanie bram.

Polecany produkt – Flexi Soft

Możliwość rozszerzenia w przypadku wymagających zastosowań

Ze względu na to, że zakres funkcji sterowników bezpieczeństwa firmy SICK można rozszerzać, możliwe jest znalezienie rozwiązań również dla złożonych aplikacji. Za pomocą bezpiecznej kaskady czujników Flexi Loop można podłączyć do jednego sterownika bezpieczeństwa nawet 32 czujniki. Dzięki Flexi Soft Drive Monitor można ponadto realizować funkcje bezpieczeństwa napędów.

Więcej na temat Safe Motion Monitoring and Control

Polecany produkt – Flexi Loop

Inteligencja w połączeniu

Do ochrony osób i procesów firma SICK oferuje liczne systemy bezpieczeństwa ze sterownikami bezpieczeństwa. Te systemy bezpieczeństwa można dostosować specjalnie do wymogów różnych aplikacji, a także łatwo zintegrować. Dzięki temu można zrealizować aplikacje łatwiej oraz nie tracąc czasu.

Polecany produkt – Safe EFI-pro System

Polecany produkt – Safe Entry Exit

Pliki do pobrania