Kontakt
Opinia

Akcesoria
Złącza wtykowe i przewody

STE-END-Q
6021156
Preferowany typ – dostępny w magazynie
  • Kopiuj link
    • Dane techniczne
      Grupa akcesoriówZłącza wtykowe i przewody
      Rodzina akcesoriówInne złącza wtykowe i przewody
      Typ przyłącza – głowica AWtyk, M12, 4 piny, prosty, kodowanie B
      Typ sygnałuPROFIBUS DP
      Wykonanie specjalneTerminator
      Temperatura robocza
      Głowica–40 °C ... +85 °C
    • Klasyfikacje
      ECl@ss 5.027279201
      ECl@ss 5.1.427279201
      ECl@ss 6.027279201
      ECl@ss 6.227279201
      ECl@ss 7.027279201
      ECl@ss 8.027279201
      ECl@ss 8.127279201
      ECl@ss 9.027440190
      ECl@ss 10.027440190
      ECl@ss 11.027440190
      ETIM 5.0EC002062
      ETIM 6.0EC002062
      UNSPSC 16.090131163032

    Rysunki techniczne

    STE-END-Q
    Rysunek wymiarowy
  • Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę Pokaż wszystko
    Ukryj wszystko
TOP