Stacjonarne czytniki kodów kreskowych

Sprawdzone rozwiązanie do identyfikacji kodów 1D

Stacjonarne czytniki kodów kreskowych to zalecane rozwiązanie do zastosowań, w których kody 1D muszą być identyfikowane z dużą prędkością, w zmieniających się odległościach i przy słabym oświetleniu lub w trudnym otoczeniu. Technologia laserowa odczytuje nawet kody zabrudzone i kody o słabym kontraście w sposób ekonomiczny i niezawodny. Kompaktowy skaner do wielu zastosowań, który można również łatwo i elastycznie zintegrować.

Więcej
Stacjonarne czytniki kodów kreskowych

Wybierz rozwiązanie

Tutaj można znaleźć odpowiednie produkty lub rodziny produktów

Filtruj według:
40.0 °C 50.0 °C

Wyniki

Wynik 1 - 8 z 9

Skok technologiczny w logistyce
  • Dekoder SMART+ zapewniający najwyższe współczynniki odczytu i maksymalną wydajność enkodera
  • Zintegrowany interfejs do oprogramowania diagnostycznego firmy SICK
  • Możliwość zintegrowania z innymi rozwiązaniami systemowymi firmy SICK do automatycznej identyfikacji (system modułowy)
  • Możliwość odczytu z sześciu stron
  • Tryb start/stop i tryb prowadzenia
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Elastyczność i wydajność na najwyższym poziomie
  • Zaawansowana technologia rekonstrukcji kodu SMART+
  • Innowacyjna technika połączeniowa ze zintegrowaną pamięcią parametrów
  • Wbudowane złącza CAN, Ethernet i D-Sub (w zależności od zastosowanego wtyku kopiującego)
  • Maksymalna głębia ostrości dzięki funkcji autofokus w czasie rzeczywistym
  • Jednolity i łatwy w obsłudze interfejs użytkownika “SOPAS ET”
  • Zintegrowana funkcja śledzenia bez użycia dodatkowego sterownika systemowego
  • Elastyczna funkcja sortowania i filtrowania
  • Zintegrowany bargraf LED z panelem obsługi
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Niezawodny odczyt przy minimalnej przestrzeni montażowej
  • Wysokie pole odczytu już przy odległości 30 mm
  • Technologia CMOS o rozdzielczości 2K
  • Dioda LED sygnalizująca stan, widoczna z niemal wszystkich kierunków
  • Dostosowanie do potrzeb klienta jako usługa opcjonalna
  • Częstotliwość skanowania 750 Hz
  • Okienko odczytu z przodu lub z boku
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Zawsze (Auto-) zogniskowany
  • Ekstremalnie wysoka głębia ostrości dzięki funkcji autofokus w czasie rzeczywistym
  • Zintegrowane przyciski funkcyjne np. do uruchomienia automatycznej konfiguracji (Auto-Setup) lub analizy jakości odczytu
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET i EtherNet/IP na pokładzie. Brak konieczności dodatkowej bramki Ethernet (w przypadku typu przyłącza „Ethernet”)
  • Technologia SMART — rekonstrukcja uszkodzonego kodu
  • Wysoko elastyczne funkcje sortowania i filtrowania
  • Zintegrowany WEBserwer do danych diagnostycznych i nadzoru sieci
  • Konfiguracja za pomocą SOPAS, narzędzia do parametryzacji wszystkich nowych produktów firmy SICK
  • Zintegrowany wyświetlacz LED-Bargraph
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Inteligentny czytnik dla logistyki i automatyki
  • Zintegrowane przyciski funkcyjne np. do uruchomienia automatycznej konfiguracji (Auto-Setup) lub analizy jakości odczytu
  • Zintegrowany wyświetlacz LED-Bargraph
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET i EtherNet/IP na pokładzie. Brak konieczności dodatkowej bramki Ethernet (w przypadku typu przyłącza „Ethernet”)
  • Technologia SMART — rekonstrukcja uszkodzonego kodu
  • Wysoko elastyczne funkcje sortowania i filtrowania
  • Konfiguracja za pomocą SOPAS, narzędzia do parametryzacji wszystkich nowych produktów firmy SICK
  • Wysoka częstotliwość skanowania do 1200 Hz
  • Dostępne rozszerzenia funkcji diagnostyki zdalnej i nadzoru sieci przez sieć Ethernet
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Wydajny skaner o elastycznym zastosowaniu
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET i EtherNet/IP (wbudowany) Nie jest potrzebna dodatkowa bramka Ethernet (w przypadku typu przyłącza “Ethernet”)
  • Rekonstrukcja kodu SMART620
  • Wysoce elastyczne funkcje sortowania i filtrowania
  • Konfiguracja za pomocą SOPAS, narzędzia do parametryzacji wszystkich nowych produktów firmy SICK
  • Wysoka częstotliwość skanowania do 1200 Hz
  • Niewielkie wymiary
  • Dostępne rozszerzenia funkcji diagnostyki zdalnej i nadzoru sieci przez sieć Ethernet
  • Stopień ochrony IP 65 albo IP 69K (zależnie od typu)
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Niezawodne dekodowanie, łatwa integracja
  • Pole odczytu oraz wytrzymała konstrukcja to idealne warunki do zastosowań w logistyce wewnętrznej
  • Elastyczna koncepcja interfejsów: CANopen, sieć czujników CAN SICK, szeregowy, PROFIBUS DP, PROFINET, EtherCAT, IO-Link
  • Sieć czujników CAN SICK do łączenia wielu stacjonarnych czytników kodów kreskowych lub też multiplekserów/serwerów
  • Opcja przyłączeniowa do czujników wyzwalających w przypadku urządzeń IO-Link
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Małe, proste, niezawodne – urządzenia serii Mini Line
  • Bardzo kompaktowa budowa
  • Bardzo mała masa
  • Łatwe uruchomienie
  • Szybka i pewna identyfikacja nawet przy słabo nadrukowanych lub uszkodzonych kodach kreskowych
  • Dostępny w wariancie RS-232 (z przewodem niezakończonym wtykiem) oraz w wariancie USB
  • Wbudowany przycisk funkcyjny
  • Wejście sygnału wyzwalającego i dwa wyjścia cyfrowe dla sygnalizacji „odczyt prawidłowy/brak odczytu” (tylko w przypadku wariantu RS-232)
  • CLV505 jest dostępny również w wersji rastrowej
Porównaj teraz
Proszę wybrać

Wynik 1 - 8 z 9

Zalety

Zalety identyfikacji laserowej

Podczas odczytu kodu 1D bazujące na technologii laserowej stacjonarne czytniki kodów kreskowych łączą w jednym urządzeniu elastyczność, niezawodność oraz opłacalność ekonomiczną. Ze względu na kąt otwarcia do 60 stopni przy zastosowaniu jedynie jednego skanera można elastycznie objąć szerokości stosowanych najczęściej taśm przenośnikowych oraz niezawodnie zidentyfikować kody kreskowe na obiektach. Technologia ta jest przy tym niezwykle niezawodna i niewrażliwa na światło zewnętrzne.

– zmienne odległości odczytu dzięki wysokiej głębi ostrości oraz dużemu polu odczytu

– stabilna jakość odczytu – również w przypadku zmiennego światła zewnętrznego

– niezawodny odczyt w przypadku kodów zabezpieczonych folią oraz odbijających światło powierzchni

– nie jest wymagane dodatkowe oświetlenie

– możliwość uzyskania wysokich prędkości odczytu w zastosowaniach typu Start/Stop

– łatwa i szybka integracja

To, o co zawsze chodzi, czyli prawidłowy odczyt

Bez względu na to, jakie warunki panują na miejscu – temperatury poniżej zera, silne drgania, słabe oświetlenie, mocne światło zewnętrzne czy obiekty z trudnymi do odczytania kodami – niezawodna identyfikacja ma zawsze decydujące znaczenie. Stacjonarne czytniki kodów kreskowych z łatwością wykonują to zadanie i zapewniają niezawodność na stałym, wysokim poziomie.
Integracja zajmująca niewiele miejsca Gdy przestrzeń montażowa jest ograniczona, kompaktowa konstrukcja czytników kodów kreskowych okazuje się dużą zaletą i umożliwia łatwą instalację.
Do dużych zakresów roboczych Duża głębia ostrości niezawodnie obejmuje szeroką gamę rozmiarów kodu przy zmieniających się odległościach odczytu. Do większości zastosowań wystarczy więc jedno urządzenie. Dzięki funkcji autofocus nie ma potrzeby stosowania przed urządzeniem czujników do przełączania ogniskowej.
Do trudnych do odczytania kodów kreskowych Owalna plamka świetlna (Oval Spot) wykrywa bez problemu kody, które są nadrukowane z niskim kontrastem lub też nieostre – również w przypadku bezpośredniego znakowania części (DPM) na powierzchniach strukturalnych.
Do prac w wymagającym otoczeniu Obudowa ze stali nierdzewnej i o stopniu ochrony IP69K sprawia, że czyszczenie w wysokich temperaturach, z użyciem wysokiego ciśnienia lub agresywnych środków czyszczących nie stanowi problemu. Opcjonalna plastikowa szyba i certyfikaty Ecolab umożliwiają również identyfikację w obszarach HACCP.
Do zastosowań cechujących się szybkimi zmianami temperatur Pewny odczyt kodów kreskowych – dzięki zintegrowanemu lub zamontowanemu ogrzewaniu jest to możliwe bez problemu także w chłodniach przy temperaturze do –35°C. Gdy temperatura zmienia się z ujemnej na dodatnią i odwrotnie, podgrzewane szyby przednie zapewniają maksymalną niezawodność.
Do połyskliwych obiektów Kody kreskowe na połyskliwych materiałach lub pod połyskliwymi materiałami, takimi jak folia, są niezawodnie odczytywane za pomocą filtra polaryzacyjnego. Oznacza to, że nie ma potrzeby montażu w pozycji ukośnej z większą ilością wymaganego miejsca.

Zastosowanie w wielu branżach

Niezależnie od tego, czy chodzi o dużą prędkość, niewielką przestrzeń montażową, czy zmieniające się wielkości kodów – wymagań jest tyle, ile możliwych zastosowań. Jednak celem jest zawsze poprawna identyfikacja kodów 1D – niezależnie od danego zastosowania i konkretnych warunków otoczenia.
Technika magazynowa i przenośnikowa Stacjonarne czytniki kodów kreskowych odczytują również kody o niskim kontraście na pojemnikach, kartonach lub paletach, które nie zawsze mijają czujnik w tej samej odległości. W przypadku wariantu z lustrem oscylacyjnym można jednocześnie rejestrować pojemniki ustawione w stos. Z kolei za pomocą wariantu dwuportowego można łączyć czytniki w formie bezawaryjnej topologii pierścieniowej. Zapewnia to wysoką elastyczność podczas śledzenia przesyłek w procesach logistyki wewnętrznej.
Opakowania Stacjonarne czytniki kodów kreskowych są wykorzystywane w procesach pakowania do sprawdzania jakości i czytelności kodu. W razie potrzeby wadliwe kody kreskowe można szybko opatrzyć etykietą, co zapobiega kosztownemu wycofaniu produktów. Dodatkowo można porównać kody w celu zapewnienia możliwości identyfikacji pozbawionej błędów.
Lotniska i firmy kurierskie Przepustowość jest istotnym czynnikiem ekonomicznym podczas sortowania i dostaw. Laserowe czytniki kodów kreskowych zapewniają więc optymalne wyniki nawet przy dużych prędkościach przenośników taśmowych. Czytniki z serii CLV6 można elastycznie integrować pojedynczo lub w systemie i dostosowywać do wymagań danej aplikacji. Ogranicza to do minimum ręczne ingerencje i zwiększa przepustowość systemu oraz opłacalność procesów.
Health Care Manufacturing Próbki pacjentów muszą być zawsze jednoznacznie przyporządkowane, a jednocześnie bardzo szybko przetwarzane. Z tego powodu w automatyzacji laboratorium mimo dużej presji czasu nie są tolerowane jakiekolwiek błędy. Seria CLV6 została zaprojektowana właśnie do bezbłędnego wykrywania z dużą prędkością. Z uwagi na kompaktową konstrukcję i boczne lub przednie okienka kontrolne, integracja jest możliwa nawet w instalacjach cechujących się niewielką ilością miejsca.
Przemysł spożywczy Aby zapewnić identyfikację w całym łańcuchu dostaw, należy dokładnie udokumentować każdy etap procesu. Bez względu na to, czy mamy do czynienia ze strefami mokrymi, suchymi czy chłodniami, a także przetwarzaniem, napełnianiem czy pakowaniem – stacjonarne czytniki kodów kreskowych niezawodnie odczytują kody kreskowe nawet w trudnych i zmiennych warunkach i zwiększają przejrzystość procesów.
Pojazdy przemysłowe Ręczne skanowanie nośników ładunku to przeszłość. W pojazdach przemysłowych, takich jak wózki widłowe czy pojazdy transportowe bez kierowcy, stacjonarny czytnik kodów kreskowych identyfikuje ładunek w sposób zautomatyzowany. Kierowca widzi na ekranie, czy ładunek i zlecenie są zgodne. Nawet w przypadku dużych wahań temperatury otoczenia lub w chłodniach przy temperaturze do –35°C. Także drgania i gwałtowne zmiany kierunku nie stanowią problemu dla tych wytrzymałych urządzeń.

Więcej produktów i informacji

Doskonała identyfikacja? More than a vision. Laser, kamera czy RFID – choć każda technologia identyfikacji ma swoje zalety, czasami potrzeba jednak połączenia kilku cech. Aby znaleźć optymalne rozwiązanie dla danego zastosowania, porównujemy poszczególne technologie i oferujemy praktyczną przeglądarkę rozwiązań do identyfikacji ułatwiającą podjęcie decyzji.
Wirtualna demonstracja produktu przed zakupem

Pobudź do życia nasze produkty do identyfikacji za pomocą naszego narzędzia do wizualizacji pola odczytu:

Wybierz parametry urządzenia, a nasze narzędzie wskaże, który wariant produktu stanowi optymalne rozwiązanie dla posiadanego urządzenia.

Elastyczny odczyt i dodatkowe dane to kwestia systemu Rozwiązania systemowe są potrzebne wtedy, gdy pozycja kodu na obiekcie jest bardzo zróżnicowana, a do identyfikacji kodu konieczne jest objęcie nawet sześciu boków. Dzięki modułowej budowie systemu można dobrać rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb, które oprócz klasycznego rozpoznawania kodów w razie potrzeby ustalą także certyfikowane dane logistyczne, takie jak objętość i masa.
Przyszłość ma swój dom:4Dpro SICK łączy szeroki zakres rozwiązań identyfikacyjnych i wizyjnych pod nazwą 4Dpro. Rozwiązania te cechują się jednolitymi elementami przyłączeniowymi, interfejsami użytkownika i akcesoriami. Tym samym wszystkie czujniki, wraz z akcesoriami, są ze sobą kompatybilne. Redukuje to liczbę podzespołów i oferuje dokładnie taką elastyczność, jaka jest niezbędna do efektywnej automatyzacji – przy minimalnych nakładach związanych z integracją i niższych kosztach magazynowania.
SICK LifeTime Services Od projektowania instalacji, poprzez utrzymanie sprawności technicznej za pomocą usług inteligentnych i całodobowego wsparcia przez 7 dni w tygodniu, aż po prace modernizacyjne i szkolenia – dzięki kompleksowym usługom nie tylko zwiększasz wydajność swoich systemów i bezpieczeństwo ludzi, lecz także tworzysz podstawę dla zrównoważonego biznesu.

Pliki do pobrania