Kontakt
Opinia

Akcesoria
Inne akcesoria

Stacja podstawowa
6067059
Preferowany typ – dostępny w magazynie
  • Kopiuj link
    • Dane techniczne
      Grupa akcesoriówAkumulatory i ładowarki
      Rodzina akcesoriówStacje bazowe
      OpisStacja ładująca do HW1981, klasa Bluetooth 1, 100 m, interfejsy Hosta: RS-232 / USB / KBW (Honeywell CCB05-100BT-07N)
      Stopień ochronyIP51
      Kolor obudowySzary
    • Klasyfikacje
      ECl@ss 5.027050604
      ECl@ss 5.1.427050604
      ECl@ss 6.027050604
      ECl@ss 6.227050604
      ECl@ss 7.027050604
      ECl@ss 8.027050604
      ECl@ss 8.127050604
      ECl@ss 9.027050604
      ECl@ss 10.027050604
      ECl@ss 11.027050604
      ETIM 5.0EC000359
      ETIM 6.0EC000359
      ETIM 7.0EC000359
      UNSPSC 16.090126111722
  • Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę Pokaż wszystko
    Ukryj wszystko
TOP