Smart Sensors from SICK
Filtruj według:
Wyniki
Wydajność w obudowie VISTAL®
- Wytrzymały korpus VISTAL®
- Dioda LED PinPoint lub laser
- Fotoprzekaźniki odbiciowe z zasięgiem do 800 mm
- Fotoprzekaźniki refleksyjne z autokolimacją
- Fotoprzekaźniki barierowe o zasięgu do 60 m
- Technologia SIRIC
- Przyłącza: wtyk M8 i M12, przewód oraz przewód z wtykiem
- Otwory montażowe M3 i M4
Elastyczność. Inteligencja. Komunikacja.
- Duża liczba przyłączy z 25 interfejsami do magistrali sieciowej opartej na sieci Ethernet, kamer, oświetlenia, czujników, enkoderów itp.
- 8 interfejsów Gigabit Ethernet do szybkiego przesyłania obrazu
- Interfejsy magistrali sieciowej i sieci Ethernet, wykorzystujące takie protokoły komunikacyjne jak OPC-UA i MQTT, udostępniają sterownikowi oraz rozwiązaniom Cloud Computing wstępnie przetworzone dane (Edge -Computing). Tym samym umożliwiają połączenie w sieć urządzeń w fabryce cyfrowej.
- Precyzyjna synchronizacja sygnałów wejściowych i wyjściowych
- Sterowanie oświetleniem i zasilanie oświetlenia
- Przyłącza IO-Link Master
- Stopień ochrony IP 65
Precyzyjny fotoprzekaźnik Mini do zastosowań w warunkach ograniczonego miejsca montażu
- Wysoka dokładność punktu przełączania oraz doskonały stosunek wielkości do zasięgu
- Bardzo mała obudowa czujnika: opcjonalnie dostępna jako wariant W2 Slim lub W2 Flat
- Dobrze widoczna, jednorodna plamka świetlna dzięki diodzie LED PinPoint
- Możliwości ustawienia za pośrednictwem technologii IO-Link
Prosty sposób na monitorowanie temperatury
- Duży wyświetlacz, IO-Link 1.1
- Niezależne od siebie programowane wyjścia tranzystorowe PNP lub NPN, opcjonalne wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA albo 0 V ... 10 V
- Wtyk okrągły M12 x 1
- Zakresy pomiarowe –20 °C ... +120 °C
- Element pomiarowy pt1000 , klasa dokładności A (IEC 60751)
- Różne długości montażowe i gwinty przyłączeniowe
- Elementy mające kontakt z medium wykonane z odpornej na korozję stali nierdzewnej 1.4571
- Stopień ochrony IP 65 i IP 67
Kompaktowe. Elastyczne. Inteligentne.
- Interfejsy do chmury i kamer, oświetlenia, skanerów LiDAR, czujników (IO-Link) i enkoderów
- Do 4 portów Ethernet
- Interfejs SICK i interfejs API SICK Algorithm do przetwarzania danych obrazu i czujników
- Stopień ochrony IP65 lub IP20 (w zależności od typu)
- Konstrukcja bez wentylatora
- Elastyczne zastosowanie, np. ze sterownikiem bezpieczeństwa Flexi Soft
Inteligentna wizualizacja stanów pracy za pośrednictwem interfejsu IO-Link
- Różne tryby pracy: Signal Light, Level Meter lub Animation
- Jasne diody LED w 21 kolorach
- 20 konfigurowanych niezależnie od siebie segmentów barwnych
- Opcjonalnie: moduł brzęczyka do akustycznej sygnalizacji alarmowej
- Łatwa, graficzna obsługa
- Zgodność z wymogami Przemysłu 4.0 dzięki IO-Link
- Możliwość zmiany parametrów podczas pracy
Fotoprzekaźnik z pasmem świetlnym do detekcji płaskich obiektów
- Nadajnik i odbiornik w jednej obudowie, połączone z odbłyśnikiem
- Detekcja obiektów > 5 mm w zakresie wysokości detekcji 25 mm
- ASIC firmy SICK
- Widoczne, jednorodne pasmo światła (dioda LED PinPoint)
- Technologia AutoAdapt (konserwacja prewencyjna)
Fotoprzekaźnik z pasmem świetlnym do detekcji płaskich obiektów
- Nadajnik i odbiornik w jednej obudowie, połączone z odbłyśnikiem
- Detekcja obiektów > 1 mm lub > 3, 5, 10 mm w zależności od wysokości detekcji
- ASIC firmy SICK
- Widoczne, jednorodne pasmo światła (dioda LED PinPoint)
- Technologia AutoAdapt (konserwacja prewencyjna) oraz maskowanie taśmy przenośnika
Automatyczny i bezkontaktowy pomiar kąta oraz rejestrowanie położenia
- Zakres pomiaru kąta 0° ... 360°
- Rozdzielczość 12-bitowa (odpowiada 0,09°)
- Możliwość zdefiniowania do 32 okien kątów
- Stopień ochrony IP67, IP68
- Temperatura robocza –40°C ... +80 °C
- IO-Link 1.1 oraz maks. 3 wyjścia cyfrowe
- Ustawianie punktu zerowego za pośrednictwem IO-Link lub przewodu
- Kompleksowe dane procesowe oraz inteligentne funkcje diagnostyczne