Jaką wartość dodaną otrzymują klienci w przypadku tego skrojonego na miarę rozwiązania zabezpieczającego?
Pfaff: Nasza seria MELSEC iQ-F to jeden z najlepszych sterowników PLC do małych i średnich maszyn oraz instalacji, ze względu na jego szeroki zakres możliwości. Rodzina sterowników PLC oferuje szeroką gamę połączeń sieciowych, wydajne przetwarzanie sygnałów analogowych, jak również sterowanie typu Servo/Motion. Rozwiązanie bezpieczeństwa z FX5-SF-MU4T5 i jego modułem rozszerzeń otwiera również możliwość podłączenia wyposażenia zapewniającego bezpieczeństwo funkcjonalne. Podczas gdy moduł bezpieczeństwa zapewnia w sposób autonomiczny bezpieczeństwo funkcjonalne, interakcja ze sterownikiem MELSEC iQ-F-PLC, za pośrednictwem systemu magistrali, umożliwia realizację niezawodnej ogólnej koncepcji sterowania.
Fritzsche: Niestety, mało jest wykwalifikowanych specjalistów, zwłaszcza wśród techników bezpieczeństwa. Natomiast to przygotowane indywidualnie rozwiązanie związane z bezpieczeństwem ma tę zaletę, że jest bardzo przyjazne dla użytkownika. W związku z tym np. części maszyny znajdujące się przed lub za urządzeniem można sprawdzić bez zastosowania podatnego na błędy okablowania zewnętrznego. Oszczędza to nie tylko czas, ale także koszty.
Pfaff: Ponadto status aplikacji bezpieczeństwa może być wizualizowany w interfejsie HMI podłączonym do iQ-F lub też za pośrednictwem systemów informatycznych podłączonych przy użyciu interfejsów sieciowych iQ-F.
Jaką aplikację zaprojektowano do integracji systemów wizyjnych?
Fritzsche: Rozwiązanie to łączy w sobie kamerę wizyjną 2D Inspektor PIM60 firmy SICK ze sterownikiem PLC firmy Mitsubishi Electric i sprawdza się w szerokim zakresie zastosowań: począwszy od przemysłu motoryzacyjnego, poprzez produkcję żywności, aż po budowę maszyn. Umożliwia ono np. prostą inspekcję wizyjną na linii pakującej. Można sprawdzić, czy zakrętka jest zakręcona prawidłowo lub też, czy zamknięcie jest we właściwym miejscu. Weryfikacja kształtu w produkcji części mechanicznych, to tylko jeden z wielu innych przykładów zadań kontrolnych, które są dziś powszechnie wykonywane.
Pfaff: Ponadto opracowane rozwiązanie dało użytkownikom naszej techniki sterowania dostęp do zróżnicowanej oferty firmy SICK w dziedzinie systemów wizyjnych. Prosta integracja czujników i techniki sterowania zależy nie tylko od technologii komunikacji, ale także od wsparcia narzędzi programistycznych PLC. Trzon opracowanego przez nas rozwiązania stanowią bloki funkcyjne do naszego oprogramowania inżynierskiego GX Works, które umożliwiają nieskomplikowaną integrację systemów wizyjnych z koncepcją sterowania.