Zredukowane do minimum nakłady związane z programowaniem dzięki rozszerzonym opcjom bloków funkcyjnych
Specjalne cechy bloków funkcyjnych, które można wybrać w FBF, jeszcze bardziej upraszczają programowanie sterownika programowalnego. Ponadto wiążą się ze znacznie mniejszymi nakładami związanymi z programowaniem, a także zapewniają przejrzysty i czytelny kod. Opcja wielokrotnego wyboru pozwala na przykład na jednoczesny odczyt kilku parametrów. Eliminuje to konieczność programowania złożonych sekwencji kroków w celu odczytu lub zapisu jednego parametru po drugim. Enumeratory (enums) zastąpiły niewiele mówiące liczby zrozumiałymi oznaczeniami. Nie tylko przyspiesza to proces programowania, ponieważ nie jest już konieczne sprawdzanie informacji, lecz także czyni go bardziej czytelnym, a tym samym bardziej zrozumiałym dla innych osób w późniejszym terminie. Pozwala to znacznie skrócić czas uruchomienia. Funkcja dostępu do subindeksu służy do zmniejszenia obciążenia danymi i skrócenia czasu komunikacji. Zamiast kompletnych, złożonych zmiennych – określanych w kontekście IO-Link jako rekordy – pozwala to na odczyt specjalnie zdefiniowanych zmiennych podrzędnych lub zmianę za pomocą funkcji zapisu. Oznacza to, że nie trzeba przesyłać w tę i z powrotem całego rekordu danych, lecz tylko jego część, czyli zmienną podrzędną. Za pomocą funkcji Auto-Deselection można odznaczyć wszystkie wcześniej wybrane zmienne i parametry za pomocą jednego polecenia. Przyspiesza to i upraszcza definiowanie nowych obszarów odczytu na przykład w bloku funkcyjnym, ponieważ nie każdy pojedynczy wybór musi zostać usunięty, a także zapobiega przeoczeniu danych.
Function Block Factory to pierwsza i obecnie prawdopodobnie jedyna internetowa usługa tego typu ułatwiająca integrację urządzeń IO-Link ze sterownikami. Charakteryzuje się wysoką dostępnością (24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu), a także łatwą i intuicyjną obsługą, która pozwala uniknąć ręcznego wyszukiwania danych, wysokiego stopnia złożoności i ryzyka błędów. Integracja urządzeń IO-Link ze sterownikami nie jest już dużym wyzwaniem. Dzięki FBF można ją określić jako łatwe zadanie domowe, do wykonania którego nie jest wymagana szczególna znajomość IO-Link.