Przegląd
Najszybsza droga do wizualizacji danych z laserowych skanerów bezpieczeństwa
Safety Laser Scanner Visualisation to idealne rozwiązanie programowe do wizualizacji i analizowania w czasie rzeczywistym wszystkich informacji diagnostycznych i dotyczących urządzeń ze wszystkich laserowych skanerów bezpieczeństwa zintegrowanych w sieci. Oprogramowanie można bezproblemowo i szybko zintegrować z dostępną infrastrukturą, taką jak systemy SCADA oparte na systemie Windows (np. WinCC) lub też zainstalować w komputerach PC z systemem Windows. Operatorzy linii, technicy serwisowi i personel konserwacyjny otrzymują dzięki temu sposób istotne informacje, aby móc szybko usunąć przyczyny błędów i skrócić czas konserwacji – a tym samym zwiększyć dostępność eksploatacyjną instalacji. Zdalny dostęp przez sieć umożliwia to nawet w przypadku trudno dostępnych urządzeń i podczas trwających procesów.
Przegląd
- Wizualizacja pól ochronnych i danych pomiarowych w czasie rzeczywistym na HMI i komputerach PC
- Odczytywanie i wyświetlanie pamięci zdarzeń laserowego skanera bezpieczeństwa
- Bezpośredni dostęp do diagnostyki i informacji o urządzeniu
- Do systemów SCADA opartych na Windows (np. WinCC firmy SIEMENS) i komputerów PC z systemem Windows
- Obsługiwane urządzenia: microScan3 i outdoorScan3