Software for Integration
FieldEcho®

FieldEcho®
1612993
szt.
Kopiuj link
    • Cechy produktu
      OpisFieldEcho umożliwia parametryzację i monitorowanie wszystkich urządzeń IO-Link w instalacji w całym cyklu życia – niezależnie od zastosowanego sterownika PLC, magistrali sieciowej lub urządzenia nadrzędnego IO-Link.
      Obsługiwane języki programowaniaŚrodowisko Java Runtime Environment (JRE) V1.8
      Językwielojęzyczny
    • Wymagania systemowe
      System operacyjny

      Windows 10

      Windows 7 (32 bit/64 bit)

      Windows 8 (32 bit/64 bit)

      Wymagane miejsce do zapisu50 MB
      ProcesorCo najmniej Pentium 1 GHz lub lepszy
      Częstotliwość i pamięć robocza1 GB RAM
      Minimalna rozdzielczość ekranu1.024 px x 768 px
      Obsługiwane przeglądarki

      Google Chrome (wersja 63 lub nowsza)

      Internet Explorer (IE11 lub nowszy w systemie Windows 7, 10)

      Mozilla Firefox (wersja 57 lub nowsza)

      Pozostałe – informacja po złożeniu zapytania

      ProtokółOPC UA do komunikacji z odpowiednim sterownikiem PLC
      Język programowaniaŚrodowisko Java Runtime Environment (JRE) V1.8
      Obsługiwane systemy PLC

      S7 300/400

      S7 1200/1500

      RockewellAutomation

      Mitsubishi Q Series

      TwinCAT 2.x

      TwinCAT 3.x

    • Klasyfikacje
      eCl@ss 5.019049090
      eCl@ss 5.1.419049090
      eCl@ss 6.019209090
      eCl@ss 6.219209090
      eCl@ss 7.019209090
      eCl@ss 8.019209090
      eCl@ss 8.119209090
      eCl@ss 9.019209090
      ETIM 5.0EC000890
      ETIM 6.0EC000890
      UNSPSC 16.090143233004
  • Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę Pokaż wszystko
    Ukryj wszystko